omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

铂—铑热电偶线
非绝缘细径,单线和对线,耐超高温

铂—铑热电偶线 |

铂—铑热电偶线

查看下面所有型号

  • S、R和B型
  • R型和S型适用温度范围 1398 ~ 1482°C (2550 ~ 2700°F)
  • B型适合在温度高达1704°C (3100°F)的条件下连续使用
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

为了有效防止高温条件下的氧化和腐蚀,OMEGA提供可应用于3种类型"贵金属"热电偶的高品质非绝缘测温线:
S型:铂(-)与铂10%铑(+)
R型:铂(-)与铂13%铑(+)
B型:铂6%铑(-)与铂30%铑(+)
R型和S型推荐在温度高达1398°C (2550°F)的氧化或惰性气氛中连续使用,或于1482°C (2700°F)的高温条件下短期暴露使用。B型适于在温度高达1704°C (3100°F)的氧化或惰性气氛中连续使用。当接近最大温度工作时,建议选用较大规格线径。
所有3种型号热电偶均可以在真空环境中短期使用。在真空环境中应用时,B型提供上佳稳定性。3种型号均不适于在还原气体中或包含金属或非金属蒸汽的环境中使用,除非采用非金属保护套管。切勿将热电偶直接插入金属保护套管中。
测温线直径范围0.025 ~ 0.812 mm (0.001 ~ 0.032")。如需要,热电偶线可以满足或超过标准误差限值的配对供货。特殊误差限值测温线按要求供货,并且必须配对订购。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
SPPL-001
¥26.74
货期: 8 周
 
细径铂热电偶线, 0.001英寸直径
Quick Ship
SPPL-015
¥211.75
货期: 8 周
 
细径铂热电偶线, 0.015英寸直径
Quick Ship
SPPL-002
¥27.25
货期: 8 周
 
细径铂热电偶线, 0.002英寸直径
Quick Ship
SPPL-032
¥707.82
货期: 2 周
 
细径铂热电偶线, 0.032英寸直径
Quick Ship
SP10RH-003
¥30.35
货期: 8 周
 
细径铂-铑(含10%铑)热电偶线, 0.003英寸直径
Quick Ship
SP10RH-020
¥300.97
货期: 8 周
 
细径铂-铑(含10%铑)热电偶线, 0.020英寸直径
Quick Ship
SP13RH-008
¥57.11
货期: 8 周
 
细径铂-铑(含13%铑)热电偶线, 0.008英寸直径
Quick Ship
SP13RH-025
¥424.70
货期: 8 周
 
细径铂-铑(含13%铑)热电偶线, 0.025英寸直径
Quick Ship
SP6RH-010
¥83.32
货期: 8 周
 
细径铂-铑(含6%铑)热电偶线, 0.010英寸直径
Quick Ship
SP30RH-015
¥285.51
货期: 库存
 
细径铂-铑(含30%铑)热电偶线, 0.015英寸直径
所有金额以RMB显示
注: * 订货长度单位为双倍英寸。一个双倍英寸= 25 mm (1") 正极偶线+ 25 mm (1")负极偶线。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶线 选项:
SPPL for 细线规,铂金热电偶线
SP10RH for 细线规,铂金铑10%的热电偶线
SP13RH for 细线规,铂铑13%合金的热电偶线
SP6RH for 细线规,铂与6%铑的热电偶线直径为0.008或更高
SP30RH for 细线规,铂与30%铑的热电偶线直径为0.008或更高
SP13R for 配对的SPPL和SP13RH
SP10R for 配对的SPPL和SP10RH
SP30R for 配对的SP6RH和SP30RH

(2) 线径 选项:
001 for 0.001英寸
002 for 0.002英寸
003 for 0.003英寸
005 for 0.005英寸
008 for 0.008英寸
010 for 0.010英寸
015 for 0.015英寸
020 for 0.020英寸
025 for 0.025英寸
032 for 0.032英寸
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559