omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

小型连接器

HMPW/SMPW 基本连接器对

小型连接器 | HMPW/SMPW  基本连接器对

小型连接器

查看下面所有型号

  • 坚固耐用结构
  • 提供ANSI及IEC两种色标
  • 凹陷式盖螺丝
  • 可接受最大20号AWG 的绞线或单股线
  • 快速连接接触垫圈
  • 内部分线器
  • 组合十字槽/一字槽螺丝
  • HMPW型无镉环保外壳
  • SMPW型玻璃纤维填充尼龙,工作温度-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
  • HMPW型液晶聚合物,工作温度-29~260°C (20~500°F)
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
玻璃纤维填充尼龙连接器 -29至220°C
Quick Ship
SMPW-K-F
¥36.47
货期: 库存
 
玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,K型热电偶,母接头
Quick Ship
SMPW-K-M
¥30.68
货期: 库存
 
玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,K型热电偶,公接头
Quick Ship
SMPW-J-F
¥36.47
货期: 库存
 
玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,J型热电偶,母接头
Quick Ship
SMPW-J-M
¥30.68
货期: 库存
 
玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,J型热电偶,公接头
Quick Ship
SMPW-T-F
¥36.47
货期: 库存
 
玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,T型热电偶,母接头
Quick Ship
SMPW-T-M
¥30.68
货期: 库存
 
玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,T型热电偶,公接头
液晶聚合物连接器 -29至260°C
Quick Ship
HMPW-K-F
¥49.73
货期: 库存
 
液晶聚合物,带书写窗,K型热电偶类型,母接头
Quick Ship
SMPW-KI-M
¥32.41
货期: 库存
 
Glass-filled nylon, Type K thermocouple plug. With write-on window. IEC Colour
Quick Ship
SMPW-TI-M
¥30.68
货期: 库存
 
Glass-filled nylon, Type T thermocouple plug. With write-on window. IEC Colour
Quick Ship
SMPW-KI-F
¥38.52
货期: 2 周
 
Glass-filled nylon, Type K thermocouple socket. With write-on window. IEC Colour
Quick Ship
SMPW-R/SI-M
¥32.41
货期: 2 周
 
Glass-filled nylon, Types R & S thermocouple plug. With write-on window. IEC Colour
Quick Ship
SMPW-C-F
¥77.58
货期: 库存
 
Glass-filled nylon, Type C thermocouple socket. With write-on window.
所有金额以RMB显示
注: *如欲订购,填入"M"仅订购连接器插头,或者填入"F"仅订购连接器插座。
† J、K、T、E、R、S和B均为ANSI标识号。
注:提供无书写窗型号,请联系销售部了解详情。
U型(无补偿)连接器与B型热电偶(铂/6%铑-铂/30%铑)配合使用。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 连接器体 选项:
SMPW for 玻纤填充尼龙带写字窗口
HMPW for 液晶聚合物带写字窗口

(2) 热电偶分度号 选项:
K for K型热电偶
J for J型热电偶
T for T型热电偶
E for E热电偶
R/S for R / S型热电偶
G for G型热电偶
C for C型热电偶
D for D型热电偶
U for 无补偿或B型热电偶
N for N型热电偶

(3) 连接器触点 选项:
M for 仅插头
F for 仅插座
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559