omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

热电偶测温线
特殊误差限

SLE 测温线

热电偶测温线 | SLE 测温线

热电偶测温线

查看下面所有型号

  • 现货供应!
  • "TT"=PFA,额定温度为260℃(500°F)
  • "GG"=玻璃纤维,额定电压为480℃(900°F)
  • 也可选择其他绝缘材料:KAPTON®("KK"),PTFE("TFE")和FEP聚合物("FF"),高温玻璃纤维("HH"),高温陶瓷("XC")或二氧化硅("XS")
传感器 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-20-SLE-1000
GG-K-20-SLE-1000
¥9,183.91
货期: 2 周
 
1000英尺,K型,20 AWG,玻璃纤维绝缘热电偶线,特殊误差限
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-24-SLE-100
GG-K-24-SLE-100
¥1,002.19
货期: 2 周
 
100英尺,K型,24 AWG,玻璃纤维绝缘热电偶线,特殊误差限
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-25
TT-K-24-SLE-25
¥448.28
货期: 2 周
 
25英尺,J型,24 AWG,PFA绝缘热电偶线,特殊误差限
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-SLE-1000
TT-J-24-SLE-1000
¥5,772.42
货期: 2 周
 
1000英尺,J型,24号,PFA绝缘热电偶线,特殊误差限
Quick Ship
  
GG-T-20-SLE-500
¥3,301.22
货期: 14 周
 
500英尺,T型,20 AWG,玻璃纤维绝缘热电偶​线,特殊误差限
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-SLE-50
TT-T-24-SLE-50
¥596.95
货期: 2 周
 
50英尺,T型,24 AWG,PFA绝缘热电偶线​​,特殊误差限
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 绝缘 选项:
GG for 玻璃
TT for PFA

(2) 热电偶分度号 选项:
-T for 0-350°C (32-662°F)
-J for 0-750°C (32-1382°F)
-E for 0-900°C (32-1652°F)
-K for 0-1250°C (32-2282°F)
-N for 270 to 1300°C (450 to 2372°F)

(3) 线号(AWG) 选项:
-20 for 0.81mm (0.032in.) 直径
-24 for 0.51mm (0.020in.)直径

(4) 长度 选项:
-25 for 7.5m (25ft)
-50 for 15m (50ft)
-100 for 30m (100ft)
-200 for 60m (200ft)
-500 for 150m (500ft)
-1000 for 300m (1000ft)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559