omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

插座面板
带色标的标准连接器

SJP系列

插座面板 | SJP系列

插座面板

查看下面所有型号

  • 通用型母连接器
  • 完全组装
  • 卡入式插座
  • 带编号线路
  • 安装简单
  • 使用方便
  • 坚固的2.3 mm (0.09")阳极氧化铝面板
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的标准尺寸插座面板使用卡入式SJP连接器,组装在2.3 mm (0.09")铝质面板上。

这些卡入式插座包含两个夹套式、簧压母连接器,能够接受任何标准或小型的公热电偶连接器。它们可适配最大14 AWG的测温线,并采用合金制作,符合ANSI热电偶级校准。连接器壳体由高强度塑料模塑而成,最高工作温度为205°C (401°F)。面板由坚固耐用的2.3 mm (0.09")铝拉丝表面加工而成。本色阳极氧化可增加耐用性和耐腐蚀性。

由于存在无数面板尺寸和不同的热电偶分度,我们无法列出所有价格。对于下面未列出的任何配置的价格,请咨询销售部门。

OMEGA标准带色标插座面板的价格在下面列出。指定排数、插座总数和分度。
注:如有需要,可在OMEGA™面板上提供公插头,代替母插孔。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSJP1-06-K
SJP1-06-K
¥972.64
货期: 2 周
 
标准插座面板,1排6个,K型热电偶
Quick Ship
  
SJP2-12-J
¥1,774.43
货期: 8 周
 
标准插座面板,2排12个,J型热电偶
Quick Ship
  
SJP2-24-T
¥3,181.14
货期: 8 周
 
标准插座面板,2排24个,T型热电偶
Quick Ship
  
SPJ-CAP-12
¥88.42
货期: 5 周
 
额外的防尘帽,12个装,可选其他尺寸装
Quick Ship
  
1-12L
¥59.72
货期: 2 周
 
额外的编号为1-12的ID标签,可选其他数字编号
所有金额以RMB显示
注: *指定分度号:J、K、T、E、R、S、N或者U。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 标准插座面板 选项:
SJP1-06 for 标准插座面板插座和1排共6个插座
SJP1-12 for 标准插座面板插座和1行,共12插座
SJP1-18 for 标准插座面板插座和1行,共有18个插座
SJP2-12 for 标准插座面板插座和2行共12插座
SJP2-24 for 标准插座面板2排共24插座
SJP2-36 for 标准插座面板插座和2行共36插座
SJP3-18 for 标准插座面板插座和3行共有18个插座
SJP3-36 for 标准插座面板插座和3行共36插座
SJP3-54 for 标准插座面板插座和3行共有54插座
SJP4-24 for 标准插座面板插座和4行共24插座
SJP4-48 for 标准插座面板插座和4行共48插座
SJP4-72 for 标准插座面板插座和4行共72插座

(2) 热电偶类型 选项:
J for J型
K for K型
T for T型
E for E型
R/S for R或S型
U for 无补偿or类型乙
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559