相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
附有连接器的热电偶探头
» S(*)SS系列 双元件
双元件热电偶组件
带小型连接器
S(*)SS系列 双元件
双元件热电偶组件
查看下面所有型号
下单
标配150 mm (6")长度
1.5或3 mm(0.062或0.125")直径
304、310、316、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGACLAD™ XL金属护套
双小型连接器——配有带线夹的对接连接器
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™小型双元件热电偶探头组件采用4导体OMEGACLAD™测温线制造,具有可快速连接的SMP微型连接器。标配304不锈钢护套,外径为 1.5 mm (0.062")或者3 mm (0.125")。连接点为接地、非接地或外露式。产品随附带线夹的对接连接器。标准长度为150 mm (6"),亦可提供其它长度。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
SICSS-062G-6-DUAL
¥
977.49
货期: 5 周
数量
超小型双元件探头,J型,不锈钢护套,0.062"直径,接地,6英寸长
SICSS-125E-6-DUAL
¥
977.49
货期: 5 周
数量
超小型双元件探头,J型,不锈钢护套,0.125"直径,外露,6英寸长
SCASS-062G-6-DUAL
¥
977.49
货期: 5 周
数量
超小型双元件探头,K型,不锈钢护套,0.062"直径,接地,6英寸长
SCASS-125E-6-DUAL
¥
977.49
货期: 5 周
数量
超小型双元件探头,K型,不锈钢护套,0.125"直径,外露,6英寸长
SCXSS-125E-6-DUAL
¥
977.49
货期: 5 周
数量
超小型双元件探头,E型,不锈钢护套,0.125"直径,外露,6英寸长
SCXSS-062G-6-DUAL
¥
977.49
货期: 5 周
数量
超小型双元件探头,E型,不锈钢护套,0.062"直径,接地,6英寸长
SCPSS-062E-6-DUAL
¥
925.48
货期: 5 周
数量
超小型双元件探头,T型,不锈钢护套,0.062"直径,外露,6英寸长
SCPSS-125G-6-DUAL
¥
977.49
货期: 2 周
数量
超小型双元件探头,T型,不锈钢护套,0.125"直径,接地,6英寸长
†
所有金额以RMB显示
注:
注:标配额定温度高达220°C (425°F)的玻璃纤维填充小型尼龙连接器。也可提供额定温度高达260°C (500°F)的更高温液晶聚合物连接器。 请将"-LCP"添加到型号中,需付额外费用。
有关0.040直径双元件探头的供货情况,请咨询销售部门。
* 如欲订购310、316或321不锈钢金属护套,请将型号中的"SS"分别更改为"310SS"、 "316SS"或"321SS",无额外费用。如需Inconel护套,请将型号中的"SS"改为"IN",无额外费用。如欲订购Super OMEGACLAD™ XL金属护套,请将型号中的"SS"更改为"XL",需付额外费用。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
(4)
S
IC
CA
CX
CP
SS-
062
125
U
G
E
-
6
定制
-双
重填
选项说明:
(1) 热电偶类型
选项:
IC
for J型
CA
for K型
CX
for E型
CP
for T型
(2) 鞘直径
选项:
062
for .062英寸
125
for .125英寸
(3) 热电偶结
选项:
U
for 无接地
G
for 接地
E
for 暴露
(4) 叶鞘长度
选项:
6
for 6英寸
定制
for 定制长度英寸(最多只能达到120英寸,只整数)
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559