相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
应变计, 配件和测量仪器
»
一般用途应变计
» SGD系列
精密应变片
精密线状样式,用于静态和动态应用
SGD系列
精密应变片
查看下面所有型号
下单
非常柔软,机械强度高
弯曲半径小
广泛的温度范围
带状导线或焊接盘
明显的对准标记
使用冷或热固化粘合剂进行粘合
应变计, 配件和测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™应变片提供各种型号,涵盖多数应变测量应用。 它们结构坚固、使用灵活,适用于高精度静态和动态测量。测量网格由康铜箔片构成,其被完全密封于一个由聚酰亚胺薄膜组成的介质载体中。这种线状样式应变片用于测量单向应变。它们通常用于实验应力分析应用。应变片样式显示在下表的左侧。请注意,"箭头"指示主应力方向。
该线状样式应变片提供各种款式和尺寸。OMEGA提供 小型线状样式应变片,用于应力集中或高梯度区域的 应力测量。我们还具有宽或窄网格样式,以及小型、 中型或大型样式。要确定应变片是否具有与钢或铝匹配 的温度特征,请参见标有"温度补偿"的一栏,"ST" 表示钢,"AL"表示铝,"UNC"表示未补偿。 请参见"BTP"栏,了解可绑定接线盘配件型号。
表中列出了应变片网格长度(A)和宽度(B)尺寸, 以及基板或载体的长度(C)和宽度(D)尺寸。各样式包括对准三角形。载体或基板材料的所有边可现场修整至箔片网格0.25 mm内,而不会影响应变片的性能。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
封装带状导线匹配钢(为每包10片的价格)
SGD-1.5/120-LY11
¥
1,003.62
货期: 6 周
数量
1.5毫米网格,120欧姆标称电阻应变片
SGD-2/350-LY11
¥
1,060.03
货期: 2 周
数量
2毫米网格,350欧姆
SGD-2D/350-LY11
¥
1,060.03
货期: 6 周
数量
2毫米网格,350欧姆,宽模式
SGD-3/120-LY11
¥
1,060.03
货期: 2 周
数量
3毫米网格,120欧姆
SGD-3S/120-LY11
¥
853.91
货期: 2 周
数量
3毫米网格,120欧姆,S模式
SGD-3/350-LY11
¥
1,060.03
货期: 3 周
数量
3毫米网格,350欧姆
SGD-4/120-LY11
¥
877.47
货期: 6 周
数量
4毫米网格,120欧姆
SGD-5/350-LY11
¥
1,170.90
货期: 6 周
数量
5毫米网格,350欧姆
SGD-6/120-LY11
¥
1,171.92
货期: 6 周
数量
6毫米网格,120欧姆
SGD-7/350-LY11
¥
1,171.92
货期: 6 周
数量
7毫米网格,350欧姆
SGD-7/1000-LY11
¥
1,860.94
货期: 6 周
数量
7毫米电网,1000欧姆
SGD-10/120-LY11
¥
1,319.14
货期: 6 周
数量
10毫米网格,120欧姆
SGD-10/350-LY11
¥
1,189.58
货期: 6 周
数量
10毫米网格,350欧姆
SGD-10/1000-LY11
¥
1,501.70
货期: 6 周
数量
10毫米网格,1000欧姆
SGD-13/350-LY11
¥
1,560.60
货期: 6 周
数量
13毫米网格,350欧姆
SGD-13/1000-LY11
¥
1,684.27
货期: 2 周
数量
13毫米网格,1000欧姆
封装带状导线匹配铝(为每包10片的价格)
SGD-1.5/120-LY13
¥
1,003.62
货期: 6 周
数量
1.5毫米网格,120欧姆标称电阻应变片
SGD-2/350-LY13
¥
1,060.03
货期: 6 周
数量
2毫米网格,350欧姆
SGD-2D/350-LY13
¥
853.91
货期: 6 周
数量
2毫米网格,350欧姆,宽模式
SGD-3/120-LY13
¥
1,060.03
货期: 6 周
数量
3毫米网格,120欧姆
SGD-3S/120-LY13
¥
853.91
货期: 2 周
数量
3毫米网格,120欧姆,S模式
SGD-3/350-LY13
¥
1,003.62
货期: 6 周
数量
3毫米网格,350欧姆
SGD-4/120-LY13
¥
877.47
货期: 6 周
数量
4毫米网格,120欧姆
SGD-5/350-LY13
¥
1,236.70
货期: 2 周
数量
5毫米网格,350欧姆
SGD-6/120-LY13
¥
1,171.92
货期: 2 周
数量
6毫米网格,120欧姆
SGD-7/350-LY13
¥
1,171.92
货期: 6 周
数量
7毫米网格,350欧姆
SGD-7/1000-LY13
¥
1,860.94
货期: 6 周
数量
7毫米网格,1000欧姆
SGD-10/120-LY13
¥
1,189.58
货期: 6 周
数量
10毫米网格,120欧姆
SGD-10/350-LY13
¥
1,319.14
货期: 6 周
数量
10毫米网格,350欧姆
SGD-10/1000-LY13
¥
1,501.70
货期: 6 周
数量
10毫米网格,1000欧姆
SGD-13/350-LY13
¥
1,560.60
货期: 6 周
数量
13毫米网格,350欧姆
SGD-13/1000-LY13
¥
1,684.27
货期: 6 周
数量
13毫米网格,1000欧姆
封装焊接盘匹配钢(为每包10片的价格)
SGD-1.5/120-LY41
¥
806.80
货期: 6 周
数量
1.5毫米网格,120欧姆标称电阻应变片
SGD-2/350-LY41
¥
800.91
货期: 6 周
数量
2毫米网格,350欧姆
SGD-2D/350-LY41
¥
759.69
货期: 6 周
数量
2毫米网格,350欧姆,宽模式
SGD-3/120-LY41
¥
800.91
货期: 6 周
数量
3毫米网格,120欧姆
SGD-3S/120-LY41
¥
800.91
货期: 6 周
数量
3毫米网格,120欧姆,S模式
SGD-3/350-LY41
¥
800.91
货期: 2 周
数量
3毫米网格,350欧姆
SGD-4/120-LY41
¥
759.69
货期: 6 周
数量
4毫米网格,120欧姆
SGD-5/350-LY41
¥
983.47
货期: 3 周
数量
5毫米网格,350欧姆
SGD-6/120-LY41
¥
1,065.91
货期: 2 周
数量
6毫米网格,120欧姆
SGD-7/350-LY41
¥
1,077.69
货期: 2 周
数量
7毫米网格,350欧姆
SGD-7/1000-LY41
¥
1,802.04
货期: 6 周
数量
7毫米电网,1000欧姆
SGD-10/120-LY41
¥
1,248.48
货期: 6 周
数量
10毫米网格,120欧姆
SGD-10/350-LY41
¥
1,248.48
货期: 6 周
数量
10毫米网格,350欧姆
SGD-10/1000-LY41
¥
1,560.60
货期: 6 周
数量
10毫米网格,1000欧姆
SGD-13/350-LY41
¥
1,601.82
货期: 2 周
数量
13毫米网格,350欧姆
SGD-13/1000-LY41
¥
1,560.60
货期: 2 周
数量
13毫米网格,1000欧姆
封装焊接盘匹配铝(为每包10片的价格)
SGD-1.5/120-LY43
¥
806.80
货期: 3 周
数量
1.5毫米网格,120欧姆标称电阻应变片
SGD-2/350-LY43
¥
800.91
货期: 6 周
数量
2毫米网格,350欧姆
SGD-2D/350-LY43
¥
759.69
货期: 6 周
数量
2毫米网格,350欧姆,宽模式
SGD-3/120-LY43
¥
800.91
货期: 6 周
数量
3毫米网格,120欧姆
SGD-3S/120-LY43
¥
800.91
货期: 6 周
数量
3毫米网格,120欧姆,S模式
SGD-3/350-LY43
¥
800.91
货期: 6 周
数量
3毫米网格,350欧姆
SGD-4/120-LY43
¥
759.69
货期: 6 周
数量
4毫米网格,120欧姆
SGD-5/350-LY43
¥
983.47
货期: 6 周
数量
5毫米网格,350欧姆
SGD-6/120-LY43
¥
1,065.91
货期: 6 周
数量
6毫米网格,120欧姆
SGD-7/350-LY43
¥
1,077.69
货期: 6 周
数量
7毫米网格,350欧姆
SGD-7/1000-LY43
¥
1,802.04
货期: 6 周
数量
7毫米电网,1000欧姆
SGD-10/120-LY43
¥
1,248.48
货期: 6 周
数量
10毫米网格,120欧姆
SGD-10/350-LY43
¥
1,248.48
货期: 2 周
数量
10毫米网格,350欧姆
SGD-10/1000-LY43
¥
1,383.93
货期: 6 周
数量
10毫米网格,1000欧姆
SGD-13/350-LY43
¥
1,501.70
货期: 6 周
数量
13毫米网格,350欧姆
SGD-13/1000-LY43
¥
1,560.60
货期: 6 周
数量
13毫米网格,1000欧姆
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559