omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

标准螺纹套管
适用于直径¼"元件

260S系列

标准螺纹套管 | 260S系列

标准螺纹套管

查看下面所有型号

  • 坚固且工业用途
  • 材料—— 黄铜,碳钢,不锈钢和铝
  • 插入长度从2½到22½英寸
  • 连接尺寸——1/2英寸,3/4英寸和1英寸标准NPT
玻璃泡和度盘式温度计 - 查看相关产品

产品描述

应用:标准长度、¼"的棒式双金属温度计;#20线规热电偶元件;无铠装玻璃液体温度计;其他直径不超过0.252" 的感温元件。
连接件尺寸: 标配½、3⁄4和1 NPT管螺纹。可按要求提供其他螺纹尺寸。
温度计套管的保护涂层:
• 防腐
• 化学浴
• 用于过程控制的带色标传感器
• 可提供PFA、环氧树脂和其它材料,完整信息请向销售部门咨询
材质:铜(ASTM B-16);碳钢(C-1018);A.I.S.I. 304和A.I.S.I. 316不锈钢;Monel®。可按要求提供特殊材质的套管,价格另计。
帽和铰链选择: 如需铜质帽,请在所订购产品的型号后添加后缀 "-CC-BRASS",需付额外费用。如欲订购304不锈钢帽,请在产品的型号后增加后缀 "-CC",需付额外费用。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
部分型号如下:
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1/2-260S-U101/2-304SS
1/2-260S-U101/2-304SS
¥895.70
货期: 8 周
 
1/2"外螺纹NPT,0.26内径,10 1/2”插入长度,304不锈钢
Quick Ship
  
3/4-260S-U101/2-304SS
¥946.27
货期: 8 周
 
3/4"外螺纹NPT,0.26内径,10 1/2”插入长度,304不锈钢
Quick Ship
  
1-260S-U101/2-316SS
¥1,577.12
货期: 8 周
 
1"外螺纹NPT,0.26内径,10 1/2”插入长度,316不锈钢
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 外部螺纹 - NPT 选项:
1/2 for 1/2英寸NPT
3/4 for 3/4英寸NPT
1 for 1英寸NPT

(2) 插入长度尺寸 选项:
21/2 for 插入长度 2 1/2英寸
41/2 for 4 1/2英寸插入长度
71/2 for 7 1/2英寸插入长度
101/2 for 10 1/2英寸插入长度
131/2 for 13 1/2英寸插入长度
161/2 for 16 1/2英寸插入长度
221/2 for 22 1/2英寸插入长度

(3) 材料 选项:
304SS for 304不锈钢
316SS for 316不锈钢
CS for 碳素钢
黄铜 for 黄铜
for 铝
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559