相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
»
表面测量RTD元件
» SA1-RTD-B系列 3件装
表面RTD
提供弹性表面测量解决方案 易于使用
SA1-RTD-B系列 3件装
表面RTD
查看下面所有型号
下单
标配100 Ω薄膜DIN铂,"B"级(0°C时误差为±0.12%)精度
硅粘合剂额定工作温度260°C (500°F)
温度范围:连续工作时-73 ~ 260°C (-99 ~ 500°F);使用OMEGABOND™ 自然凝固粘合剂安装的情况下短期工作时可达 290°C (554°F)
1 m (40")长产品现货供应
标配三线构造,色标符合IEC-60751和ASTM-E-1137标准
响应时间:少于0.9秒(在流速为每秒3英尺的水中响应时间为正常情况下的63%);热板上少于2秒
以方便的3件装出售
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
SA1-RTD-B
¥
1,550.33
货期:
库存
数量
100.00 Ω ±0.12% @ 0ºC , 1m (40 in)(3件装)
SA1-RTD-B-80
¥
1,874.55
货期: 2 周
数量
100.00 Ω ±0.12% @ 0ºC , 2米(80“)(3件装)
SA1-RTD-B-120
¥
2,233.23
货期: 2 周
数量
100.00 Ω ±0.12% @ 0ºC, 3米(120“)(3件装)
SA1-RTD-B-MTP
¥
1,979.90
货期: 6 周
数量
100.00 Ω ±0.12% @ 0ºC , 1米(40“)/ MTP连接器(3件装)
SA1-RTD-B-80-MTP
¥
2,251.24
货期: 6 周
数量
100.00 Ω ±0.12% @ 0ºC , 2米(80“)/ MTP连接器(3件装)
SA1-RTD-B-120-MTP
¥
2,670.99
货期: 6 周
数量
100.00 Ω ±0.12% @ 0ºC, 3米(120“)/ MTP连接器(3件装)
最流行的配件
OM-CP-RTDTEMP101
咨询
货期:
数量
高精度温度数据记录器
OM-CP-RFRTDTEMP101A
咨询
货期:
数量
精密RTD记录仪和无线发射器
iDRN-RTD
咨询
货期:
数量
RTD传感器的模拟输入信号调理系统
†
所有金额以RMB显示
注:
选项:如选择两线型,请在零件号中的"B"后插入"-2W",每包会减掉相应费用。如需标准尺寸 3插脚连接器,请将型号中的"-MTP"替换为"-OTP",无额外费用。如需音频连接器端子,请将"-MTP"替换为"-TA3F",每包需付额外费用。如需长于120英寸的导线,请将后缀改为需要的长度,每包增加的长度按每12英寸收取额外费用。
相关产品:
Data Acquisition System Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据采集系统的最便捷方式。
Data Loggers Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据记录仪的最便捷方式。
Temperature Controllers Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的温度控制器的最便捷方式
400-820-0559