omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

螺栓固定的铝制外壳RTD传感器

RTD-831-MTP

螺栓固定的铝制外壳RTD传感器
 
 | RTD-831-MTP

螺栓固定的铝制外壳RTD传感器

查看下面所有型号

  • 更新外壳设计以便更好地消除应变
  • 配有用于3号和4号螺钉的标准孔,以及可以用于5号、6号和8号螺钉的选件
  • 小铝壳便于在大多数平面上安装
  • 传感器可以使用螺栓固定或水泥粘结
  • A级或B级RTD元件,符合IEC 60751
  • 温度范围为-60至230°C(-76至446°F)或-60至450°C(-76至842°F)-HT型号
  • 电阻值:PT100 Ω或PT1000 Ω
  • 连接选件:迷你3针连接器、标准3针连接器、剥皮端部、平接线片
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

Omega RTD-831系列3线RTD传感器的铝壳采用细长管状改进型设计来提高耐用性。细长管经过机械加工可以容纳一颗3号、4号、5号、6号或8号螺钉,从而可以在平面上轻松安装(使用螺栓固定或水泥粘接在表面上)。此款可以使用100 Ω或1000 Ω铂RTD元件,也具有高温(-HT)型号。连接选件为迷你3针连接器(-MTP)、标准3针连接器(-OTP)、剥皮端部(-SE)和平接线片(-LUG)。有关其他连接器类型,请联系销售部。此类传感器的应用包括产品性能测试、气候控制/HVAC、工艺监测和控制、热板设备和工艺管道。

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
RTD-831-MTP
¥1,002.11
货期: 2 周
 
1 m PFA导线,100 Ω,迷你连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-LUG
¥1,058.43
货期: 6 周
 
1 m PFA导线,100 Ω,平接线片,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-OTP
¥1,151.82
货期: 6 周
 
1 m PFA导线,100 Ω,标准连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-240-MTP
¥1,578.88
货期: 6 周
 
240英寸PFA导线,100 Ω,迷你连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-4M-SE
¥1,214.32
货期: 6 周
 
4 m PFA导线,100 Ω,剥皮端部,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-PT1000-MTP
¥1,021.08
货期: 6 周
 
1 m PFA导线,1000 Ω,剥皮端部,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-120-MTP
¥1,143.59
货期: 6 周
 
120英寸PFA导线,100 Ω,迷你连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-SE
¥854.74
货期: 库存
 
1 m PFA导线,100 Ω,剥皮端部,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-TA3F
¥1,351.06
货期: 6 周
 
1 m PFA导线,100 Ω,DIN连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-80-MTP
¥1,139.38
货期: 6 周
 
80英寸PFA导线,100 Ω,迷你连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-300-SE
¥1,699.72
货期: 6 周
 
300英寸PFA导线,100 Ω,剥线端部,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-PT1000-3M-MTP
¥1,556.52
货期: 6 周
 
3 m PFA导线,1000 Ω,迷你连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-2M-MTP
¥1,083.34
货期: 6 周
 
2 m PFA导线,100 Ω,迷你连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-360-MTP
¥1,799.34
货期: 6 周
 
360英寸PFA导线,100 Ω,迷你连接器,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-72-SE
¥1,207.86
货期: 2 周
 
72英寸PFA导线,100 Ω,剥线端部,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-MTP-H147
¥1,020.56
货期: 6 周
 
1 m PFA导线,100 Ω,迷你连接器,5号、6号孔
Quick Ship
RTD-831-MTP-H170
¥1,058.43
货期: 2 周
 
1 m PFA导线,100 Ω,迷你连接器、8号孔
Quick Ship
RTD-831-420-MTP
¥2,011.03
货期: 2 周
 
420英寸PFA导线,100 Ω,剥线端部,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-B-SE
¥601.26
货期: 2 周
 
1 m PFA导线,B类,剥皮端部,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-B-MTP
¥747.13
货期: 6 周
 
1 m PFA导线,B类,剥皮端部,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-MTP-HT
¥1,266.70
货期: 6 周
 
1 m玻璃纤维导线,高温型,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-72-MTP-HT
¥1,575.20
货期: 6 周
 
72英寸玻璃纤维导线,高温型,3号、4号孔
Quick Ship
RTD-831-120-MTP-HT
¥1,637.46
货期: 6 周
 
120英寸玻璃纤维导线,高温型,3号、4号孔
所有金额以RMB显示
400-820-0559