相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
»
精密和专业RTD探头
» RTD805_RTD806
空气温度RTD传感器
RTD805_RTD806
空气温度RTD传感器
查看下面所有型号
下单
用于监测空气和气流;可在任意方向安装
外露式传感元件在空气中具有快速响应时间
可提供不锈钢或塑料外壳
高精度,100 Ω,"A"级DIN铂元件
3线结构,可连接至大多数仪表
实验室和层流工作台中空气温度监控的理想选择
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
RTD-805
¥
1,332.22
货期:
库存
数量
不锈钢外壳100 Ω"A"级DIN 1 m (40") PFA绝缘 230°C (450°F)
RTD-806
¥
1,338.61
货期: 2 周
数量
塑料壳100 Ω"A"级DIN 1 m (40") PFA绝缘 230°C (450°F)
最流行的选择
HH804U
¥
1,774.94
货期:
库存
数量
双通道高精度手持式温度计
SPRTX-M1
¥
2,121.61
货期: 2 周
数量
4至20mA插头式变送器
TECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
¥
242.82
货期: 5 周
数量
10英尺长的PFA绝缘延长线,3线微型连接器两端
DRF-RTD-115VAC--50/150C-4/20
咨询
货期:
数量
RTD DIN导轨安装信号调理-50℃〜150℃范围内,4〜20mA输出和115V交流电源
†
所有金额以RMB显示
注:
可选端接方式:标配小型连接器。如需坚固耐用连接器,请将"-OTP"添加到型号中,需付额外费用。如需音频连接器,请将"-TA3F"添加到型号中,需付额外费用。如需端子接线片,请将"-LUG"添加到型号中,需付额外费用。
相关产品:
HH804U and HH805U
立即购买 →
高精度无线RTD温度计
SPRTX and STCTX Series
立即购买 →
RTD和热电偶的连接器式变送器
使用连接器式变送器取代其它类型
的变送器
TEC(*), REC(*) and GEC(*) Series
立即购买 →
热电偶延长线
带有浇注成型的连接器
DRF-RTD
立即购买 →
RTD输入信号调节器
- Discontinued
Data Acquisition System Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据采集系统的最便捷方式。
Data Loggers Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据记录仪的最便捷方式。
Temperature Controllers Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的温度控制器的最便捷方式
400-820-0559