omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

可伸缩传感器电缆 |

可伸缩传感器电缆

查看下面所有型号

  • J、K、T、N和E型热电偶分度号以及用于RTD和热敏电阻的 三线制铜线
  • 电缆最大拉伸率高达500%,由30 cm伸长至150 cm
  • TPE塑料护套可供温度高达104°C (220°F)的室内和室外 环境使用
  • 提供30、60、90和120 cm四种长度的可伸缩线圈,带有15cm直端
  •  是手持式和台架直立式电子指示器的上佳选择
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ 可伸缩传感器电缆为带色标的弹簧盘绕式线缆,适用于热电偶、RTD及热敏电阻。
为打造卓越的护套结构,OMEGA采用了护套材料:TPE(热塑性弹性体)。这是一种独特的热塑性塑料,其优越的特性以前只在橡胶化合物中发现过。TPE非常结实、柔韧,且具有极佳的耐磨性。我们独特的构造技术能够使伸展能力达到500%。
特别推荐与电子式指示器(面板、手提式或台式型号)配合使用OMEGA可伸缩传感器电缆。该电缆不得与自供电、非放大模拟仪表(如OMEGA™系列7000高温计)联用。可伸缩传感器电缆应用范围极广:振动器械、手持式表面探头或任何需要可伸缩传感器电缆的场合。


规格:
绝缘: TPE热塑性弹性体外部护套
内导体: PFA
分度号: ANSI J、K、T、E型以及用于RTD和热敏电阻的三线制铜线
热电偶测温线符合标准: 标准误差限,符合ANSI MC 96.1(1975)标准
额定温度: -30 ~ 105°C (-22 ~ 220°F)
结构: 28线规绞线 (7股 x 36线规)
长度: 标称线圈长度30 cm (1')、60 cm (2')、90 cm(3')或120 cm (4'),带有15 cm(6")直端,标称最大延伸长度30 cm (1')线圈=约150 cm (5')
长度容差: ±10%
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
RSC-E-1-0-0
¥133.31
货期: 5 周
 
可伸缩传感器电缆
Quick Ship
RSC-J-1-2-3
咨询  
货期: 
 
 
可伸缩传感器电缆
Quick Ship
RSC-RTD-1-0-0
¥109.50
货期: 2 周
 
可伸缩传感器电缆
Quick Ship
RSC-TH-4-6-7
¥311.00
货期: 6 周
 
可伸缩传感器电缆
Quick Ship
RSCM-E-3-3-4
咨询  
货期: 
 
 
可伸缩传感器电缆
所有金额以RMB显示
注: * RSCM = 小型可伸缩电缆 。 † 指明关联仪表或需要的连接器插针类型。 ** 如欲订购IEC色标产品,请添加后缀"-IEC"。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电缆类型 选项:
RSC for 伸缩型传感器电缆
RSCM for 可伸缩的微型传感器电缆

(2) 输入类型 选项:
J for J型热电偶
K for K型热电偶
T for T型热电偶
E for E型热电偶
RTD for 电阻温度计
TH for 热敏电阻

(3) 收缩长度 选项:
1 for 1英尺
2 for 2英尺
3 for 3英尺
4 for 4英尺

(4) 端头类型(端头#1) 选项:
0 for 修剪端(标准)
1 for U型接线端
2 for OST - M(插头)
3 for OST - F(插座)
4 for SMP - M(插头)
5 for SMP - F(插座)
6 for OTP - F(插座,仅热敏电阻和RTD)
7 for OTP - M(插头,仅热敏电阻和RTD)
8 for TA3-FL(插座,仅热敏电阻和RTD)
9 for TA3-ML(插头,仅热敏电阻和RTD)
10 for MTP - F(插座,仅热敏电阻和RTD)
11 for MTP - M(插头,仅热敏电阻和RTD)

(5) 端头类型(端头#2) 选项:
0 for 修剪端(标准)
1 for U型接线端
2 for OST - M(插头)
3 for OST - F(插座)
4 for SMP - M(插头)
5 for SMP - F(插座)
6 for OTP - F(插座,仅热敏电阻和RTD)
7 for OTP - M(插头,仅热敏电阻和RTD)
8 for TA3-FL(插座,仅热敏电阻和RTD)
9 for TA3-ML(插头,仅热敏电阻和RTD)
10 for MTP - F(插座,仅热敏电阻和RTD)
11 for MTP - M(插头,仅热敏电阻和RTD)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559