相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
记录器
»
无纸记录仪
» RD8250 系列
无纸记录仪
RD8250 系列
无纸记录仪
查看下面所有型号
下单
2路可配置带隔离的输入,用于直流电压和电流,热电偶,RTD,频率和转速脉冲
可设定4个内部报警点
2路报警继电器输出
1路数字控制输入
最大存储速度为100采样/秒
紧凑型闪存卡可存储多达2 GB的数据
明亮、清晰的显示屏
选购软件可进行图形分析、打印、传送和输出
标准的 ¼ DIN面板安装
记录器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
OMEGA的RD8250具备双功能按键 和清晰的显示屏,是一款精良的过程记录仪。图形用户界面让配置十分容易。
这款记录仪能够以数字或趋势格式来显示实时数据。通过前面板的USB端口(订购"-USB"选件),用户便可将数据从闪存中上传到PC。
RD8252配备一个外置的交流电适配器,带通用插头,适用于120~240 Vac,50/60 Hz。其它电源选件包括12~24 Vdc 带隔离的输入端(RD8253)和可充电电池组选件(RD8252-UPS)。装上电池组之后,如果遇到断电,RD8252-UPS可保持运行长达8小时,用以保存数据和设置。
规格:
输入电源:
RD8252:
9 ±0.5 Vdc @ 5 VA (取决于外部负荷)非隔离式;外置壁装式AC变压器(内含),100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
RD8253:
隔离式12~24 VDC(与下面的内置电池组配件不兼容)
RD8252-UPS:
配有内置电池组选件,提供不间断操作和控制输出。
输出:
2路输出,5 Vdc @ 50 mA,
供电给外置传感器
通道数目:
2个通用通道,可供用户选择
绝缘:
300 Vac/Vdc通道输入端至外壳接地
直流电输入
电压:
范围:
0 ~ 250 mV, 0 ~ 1.25V, 0 ~ 2.5V, 0 ~ 5V, 0 ~ 12.5V, 0 ~ 25V
精度:
0.1% 读数
分辨率:
0.025% FS
电流:
范围:
0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 50 mA
精度:
0.1% 读数, 250 Ω 的外部分流器(必需)除外
分辨率:
0.025% FS
热电偶:
精度:
0.3% FS(标准)
环境温度传感器
精度:
±1.5°C (2.7°F)
类型范围:
J:
-100 ~ 760°C ±2°C
(-148 ~ 1400°F ±3°F)
K:
-100 ~ 1000°C ±2°C
(-148 ~ 1830°F ±3°F)
T:
-100 ~ 400°C ±2°C
(-148 ~ 750°F ±3°F)
E:
-80 ~ 400°C ±2°C
(-112 ~ 750°F ±3°F)
断电时关机:
6 Vdc, 2400 mAh NiMH
备用电池续航时间:
标准时间为8小时(取决于外部负荷)
RTD
精度:
0.3% FS (标准)
分辨率:
0.1°C
内部电流源:
1 mA
类型范围(两线或三线式):
100 Ω Pt 385:
-100 ~ 750°C
(-148 ~ 1380°F)
100 Ω Pt 392:
-100 ~ 750°C
(-148 ~ 1380°F)
频率输入 (Hz)/范围:
0 ~ 10,000/0 ~ 600,000 rpm
速度输入 (rpm) 精度:
频率:
±1 Hz
rpm:
±1 rpm 低于 9999 rpm, ±10 rpm 高于 9999 rpm
输入:
低电平:
<1 Vdc
高电平:
>3 且 <12 Vdc
脉冲宽度:
最小值为 10 ms
输入阻抗:
>100 kΩ
测量速度:
每个通道达至100采样/秒
数学函数:
y = mx + b; 平均值,高位峰值,低位峰值
存储介质:
达至2 GB紧凑式闪存
显示:
LCD图形显示器,160 x 80像素,黑色FSTN型, 带白色LED背光,用户控制背光水平和对比度调节(电子式)
显示模式:
趋势(水平方向),大字体双数字读数,混合模式
用户界面:
5按键键盘(双功能按键)
时钟:
自动闰年和日光节能调节,内置备用电池。
继电器输出:
2路报警输出, "A"型继电器为30 V和0.5 A
光电隔离输入:
1路输入, 5~12 Vdc,标准驱动电流为10 mA
音频:
内部蜂鸣器 (多种音调)
外形尺寸(前面板):
96(高)x 96(宽) x 152(厚)mm
(3.78 x 3.78 x 6") (¼ DIN)
环境要求:
只适用于室内,安装类别II(按IEC 664标准);污染度水平II(按IEC61010-1标准)
工作温度:
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
最大相对湿度:
温度在31°C (88°F)以内时最大为80%;到 40°C (104°F) 则线性递减至50%
可选USB:
前面板USB 2.0从属端口,
用于在使用自动配置软件时进行数据采集和远程实时显示(非易失性)
以太网:
在使用自动配置软件时进行实时数据显示,历史数据传输,远程控制和记录仪配置;内置网络服务器显示当前测量值
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
RD8252
¥
7,537.35
货期: 2 周
数量
无纸记录仪,2路输入,通用型交流电适配器
RD8252-EI
¥
8,327.60
货期: 5 周
数量
无纸记录仪,2路输入,通用型交流电适配器,带以太网通信端口
RD8252-UPS
¥
8,867.15
货期: 7 周
数量
无纸记录仪,2路输入,通用型交流电适配器,带可充电电池
RD8252-USB
¥
8,066.00
货期: 5 周
数量
无纸记录仪,2路输入,通用型交流电适配器,带USB端口
RD8253
¥
7,537.35
货期: 7 周
数量
无纸记录仪,2路输入,直流电源12~24VDC
RD8253-EI
¥
8,649.15
货期: 2 周
数量
无纸记录仪,2路输入,直流电源12~24VDC,带以太网通信端口
RD8253-USB
¥
8,278.55
货期: 7 周
数量
无纸记录仪,2路输入,直流电源12~24VDC,带USB端口
配件
RD8250-SW
¥1,106.35
货期: 2 周
数量
Windows软件,用于图形显示、打印和输出
RD8250-CFCR
¥774.26
货期: 7 周
数量
紧凑式闪存卡读取器,USB 2.0兼容
SPC14
咨询
货期:
数量
符合NEMA 4(IP65),防溅盖
RD8250-MC2048MBCF
¥1,117.25
货期: 2 周
数量
2048 MB的存储卡
RD8250-MC1024MBCF
¥975.69
货期: 7 周
数量
1024 MB的存储卡
RD8250-MC512MBCF
咨询
货期:
数量
512 MB的存储卡
RD8250-PSC-2W
咨询
货期:
数量
通用型100~240VAC适配器(更换部件)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备Windows软件与操作手册光碟,以及AC适配器。
400-820-0559