请来电查询
购物车
|
联系
|
info@omegaengineering.cn
|
400-820-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-820-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
相关产品
一般测试测量仪器
加热器连接线,热电偶导线和连接器
外壳加热器,风扇和配件
实验室设备
带状加热器
技术参考
控制器, 仪表和开关装置
新产品
柔形加热器
浸没式加热器
温度传感器和仪器
环带状加热器
电力加热电缆系统
筒形加热器
管式加热器
舒适型加热器
辐射式加热器
过程空气和管道加热器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
加热器
»
外壳加热器,风扇和配件
»
机柜加热器
» RC016 Series
小型半导体机柜式加热器
RC016 Series
Small Semiconductor Heater
¥
220.78
RC1610000
下单
Temperature Limiting
Wide Voltage Range
Energy Saving
Compact
外壳加热器,风扇和配件 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
These small heaters are designed to prevent condensation and to ensure a minimum operating temperature in small enclosures.
SPECIFICATIONS
Operating Voltage:
120 to 240 Vac/Vdc* (min 110V, max 265V)
Heating Element:
PTC resistor, self regulating and temperature limiting
Heater Body:
Aluminium, anodized
Mounting:
Screw (screws not included)
Fitting Position:
Variable
Operating/Storage Temperature:
-45 to 70°C (-49 to 158°F)
Protection Type/Protection Class:
NEMA 1 (IP32)/II (double insulated)
Approvals:
VDE + UL File No. E150057
Note:
Other voltages on request * Operating with voltages below 140 Vac/Vdc reduces heating performance by approx. 10%.
Heating Capacity*:
13 W
Inrush Current Max:
3.0 A
Surface Temperature (Approx.):
170°C (338°F)
Connection:
2 x AWG 22 sheathed cable (silicone)
Weight (Approx.):
40 g (0.08 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
RC1610000
¥
220.78
货期: 18 周
数量
Small PTC heater, 13W, 120 to 240 Vac/Vdc.
RC1610001
¥
237.93
货期:
库存
数量
Small PTC heater, 13W, 12 to 36 Vac/Vdc.
†
所有金额以RMB显示
注:
Comes with complete operator’s manual.
400-820-0559