omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

Picomag:紧凑型电磁流量计,带彩色显示屏和 IO-Link,4-20mA,脉冲、开关或电压输出。

Picomag – 紧凑型电磁流量计,机械流量计的紧凑型替代产品。 |
新产品

Picomag – 紧凑型电磁流量计,机械流量计的紧凑型替代产品。

¥5,290.00 DMA15-AAAAA1

CE
  • 可靠地测量和监测工业用水、冷却水,温水或冲洗用水
  • 同时测量流量、温度和传导率
  • 借助蓝牙连接,即使在难以到达的地方,该设备也能快速配置
  • 通过直观的 SmartBlue 应用程序,可轻松访问数据
  • 通过 IO-Link 灵活地集成到所有现场总线系统中
磁流计 - 查看相关产品

产品描述

PIcomag – 机械流量计的紧凑型替代产品

该产品无移动部件、易于安装、免维护、性能高且面向未来,价格远低于机械浮子或涡轮仪表,这一切乍听起来太不真实,但现在已经成为现实。


通过蓝牙或 IOLink 可进行简单配置,显著缩短任何调试时间,而且安装也十分简单。标准产品的体积非常小,这意味着您甚至可以直接手持 2" 的仪表。


可与传导率 > 10uS/cm2 的任何水基液体配合使用,无需额外成本即可测量温度和传导率,从而提供多元监测功能。


我们认为还有一点值得提出,即对于测量传感器而言,它的外观也很不错。想一想,“您不改变的原因是什么!”


21 世纪流量计的基本功能

自动旋转显示字段:

最多显示 4 个变量(流量、累计、传导率和温度),显示字段会根据安装位置和流量方向自动旋转。这意味着这些值始终易于读取。


SmartBlue 应用程序:为了便于现场调试:

该应用程序允许配置和全面访问设备数据。设备可通过蓝牙与 IOS 和 Android 设备进行通信。


  • 简单易用的导航功能,可快速访问设备和诊断功能
  • 无线配置/数据检索,用于配置显示输出、流动方向、单位等
  • 宽达 10 米的间距使这些难触及设备的检修不再那么困难。

IO-Link 可无缝集成到您的工厂中:

在某个阶段,您可能会考虑捕获所有数据并实施智能传感器策略。即使您现在还没有准备妥当,但借助标配的 IO-Link 连接功能,Picomag 也能在您要无缝集成到任何通信和流程自动化系统时做好准备:


  • 与所有标准现场总线系统兼容
  • 全面的远程数据访问
  • 设置简单,无需其他技术工具
  • 更换设备后可自动配置
  • 简单的接线连接
  • 面向未来 - 工业 4.0 就绪

Picomag – 不受影响、无需选装且面向未来的水基液体流量计解决方案。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
DMA15-AAAAA1
¥5,290.00
货期: 库存
 
Picomag 流量计,DN15 (1/2")
Quick Ship
DMA20-AAAAA1
¥6,075.00
货期: 2 周
 
Picomag 流量计,DN20 (3/4")
Quick Ship
DMA25-AAAAA1
¥7,085.00
货期: 2 周
 
Picomag 流量计,DN25 (1")
Quick Ship
DMA50-AAAAA1
¥9,005.00
货期: 2 周
 
Picomag 流量计,DN50 (2")
Quick Ship
DMA15-AAACA1
¥5,821.10
货期: 2 周
 
1/2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
Quick Ship
DMA20-AAACA1
¥7,065.49
货期: 2 周
 
3/4" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
Quick Ship
DMA25-AAACA1
¥8,249.56
货期: 2 周
 
1" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
Quick Ship
DMA50-AAACA1
¥10,473.16
货期: 4 周
 
2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
配件
Quick Ship
71345225
¥216.46
货期: 库存
 
接地端子套件
Quick Ship
71349261
¥155.31
货期: 2 周
 
电缆套件 5m/16.4ft,直向,4x0.34,M12
Quick Ship
71349262
¥233.59
货期: 2 周
 
电缆套件 10m/32.8ft,直向,4x0.34,M12
Quick Ship
71349264
¥155.31
货期: 2 周
 
电缆套件 5m/16.4ft,90 度,4x0.34,M12
Quick Ship
71349265
¥233.59
货期: 2 周
 
电缆套件 10m/32.8ft,90 度,4x0.34,M12
Quick Ship
71354741
¥38.52
货期: 6 周
 
DN15 (1/2") 密封套件 Picomag DMA15。2 个垫圈
Quick Ship
71354742
¥38.52
货期: 6 周
 
DN20 (3/4") 密封套件 Picomag DMA20。2 个垫圈
Quick Ship
71354745
¥38.52
货期: 2 周
 
DN25 (1") 密封套件 Picomag DMA25。2 个垫圈
Quick Ship
71354746
¥84.39
货期: 6 周
 
DN50 (2") 密封套件 Picomag DMA50。2 个垫圈
Quick Ship
71355698
¥1,011.74
货期: 9 周
 
G1/2" 至 G3/8" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355699
¥1,011.74
货期: 13 周
 
G1/2" 至 R3/8" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355700
¥580.92
货期: 2 周
 
G1/2" 至 NPT3/8" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355701
¥580.92
货期: 9 周
 
G1/2" 至 G1/2" 内螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355702
¥580.92
货期: 12 周
 
G1/2" 至 R1/2" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355703
咨询  
货期: 
 
 
G1/2" 至 NPT1/2" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355704
¥587.03
货期: 7 周
 
G1/2" 至 1/2" TriClamp 转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355705
¥666.52
货期: 13 周
 
G3/4" 至 R3/4" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355706
咨询  
货期: 
 
 
G3/4" 至 NPT3/4" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355707
¥666.52
货期: 13 周
 
G3/4" 至 G3/4" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355708
¥672.64
货期: 12 周
 
G3/4" 至 3/4" TriClamp 转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355709
¥758.25
货期: 9 周
 
G1" 至 R1" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355710
¥764.36
货期: 2 周
 
G1" 至 NPT1" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355711
¥758.25
货期: 9 周
 
G1" 至 G1" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355712
¥939.47
货期: 6 周
 
G1" 至 1" TriClamp 转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355713
¥3,352.08
货期: 9 周
 
G2" 至 R1" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355714
¥3,352.08
货期: 13 周
 
G2" 至 R2" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355715
¥1,762.20
货期: 9 周
 
G2" 至 NPT1 1/2" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355716
咨询  
货期: 
 
 
G2" 至 NPT2" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355717
¥1,745.53
货期: 9 周
 
G2" 至 G1 1/2" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355718
¥1,745.53
货期: 9 周
 
G2" 至 G2" 外螺纹转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355719
¥1,762.20
货期: 9 周
 
G2" 至 2" TriClamp 转接头,2 个垫圈
Quick Ship
71355720
¥1,745.53
货期: 9 周
 
G2" 至 2" Victaulic 转接头,2 个垫圈
所有金额以RMB显示
400-820-0559