omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

超小型齐平膜片压力传感器

PXM600 系列

超小型齐平膜片压力传感器 | PXM600 系列

超小型齐平膜片压力传感器

查看下面所有型号

  • 全不锈钢膜片和螺纹边墙施工
  • 坚固的不锈钢外壳
  • 超小型设计
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述



规格:
激励: 5 Vdc @15 mA
输出: 10 mV(常规)@ 5 Vdc
灵敏度: 标称2 mV/V
输入阻抗: 最小350 Ω
输出电阻: 最小350 Ω
绝缘电阻: 5 MΩ @ 75 Vdc
精度: 满量程的±1% FS;综合线性度和滞后性;内含NIST可溯源校准
重复性: 满量程的±0.1%
零点平衡: 满量程的±3%
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~160°F)
归零热效应: 满量程的<±0.018%/°C
热灵敏度效应: 读数的±0.036% /°C
耐受压力: 量程的150%
破裂压力: 量程的400%
壳体和膜片材质: 17-4 PH不锈钢
电气连接: 4芯电缆
重量: 14 g (0.5 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
PXM600MU-14BARGV
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 14 bar量程
Quick Ship
PXM600MU-35BARGV
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 35 bar量程
Quick Ship
PXM600MU-70BARGV
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 70 bar量程
Quick Ship
PXM600MU-140BARGV
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 140 bar量程
Quick Ship
PXM600MU-200BARGV
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 200 bar量程
Quick Ship
PXM600MU-350BARGV
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 350 bar量程
Quick Ship
PXM600MU-700BARGV
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 700 bar量程
所有金额以RMB显示
注: 如欲了解有关兼容仪表的详情,请访问omega.com。
** 仪表激励电压要求客户将现场电压调整为5 Vdc。
400-820-0559