购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

精密微加工硅传感器和变送器

PXM409系列

精密微加工硅传感器和变送器 | PXM409系列

精密微加工硅传感器和变送器

查看下面所有型号

  • 含5测量点机构可溯源校准
  • 可提供表压、复合压力、绝对压力、真空及气压量程
  • 全不锈钢焊接结构
  • 316不锈钢接液部件
  • 出色的温度性能
  • 广泛的补偿温度范围
  • 具有二层安全壳,坚固耐用
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

PXM409系列采用微加工压阻硅元件 提供高精度,而且其全不锈钢接液部 件可实现产品的耐用性和优异的化学 相容性。PXM409系列在补偿范围内 的高精度及非常高的热补偿(通常为 0.7%)性能使其非常适合于要求带有 极低热漂移的坚固耐用高精度传感器 的科学或工业应用使用。该产品可用 于测试台、实验室测验、引擎测试、 地面试验站及其他要求配备耐用的精 密传感器的工业应用。其标准精度为 0.08%的高工业级精度。其模块化结 构可实现大多数型号的快速交付(一 般最多只需2周) 。提供的型号包括 表压(相对压力)、复合压力、绝对 压力、真空(负压)及气压量程。


规格:
精度: 标配为满量程的±0.08%,BSL、综合线性度、滞后性及重复性(复合压力量程仅可正向校准)
工作温度:
    mV/V输出:
-45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
    放大输出: -45 ~ 115°C (-49 ~ 239°F)
补偿温度范围:
    25 ~ 350 mb:
-18 ~ 85°C(0 ~ 185°F)
    1 ~ 350 bar: -29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
热精度: 补偿温度范围内的跨距漂移%
    25 ~ 350 mb:
        零点:
最大±1.0%
        跨距: 最大±1.0%
    1 ~ 350 bar:
        零点:
最大±0.50%
        跨距: 最大±0.50%
遵循ROHS规定
外壳和终端之间的最小隔离: 100 MΩ @ 50 Vdc
压力循环: 至少 100 万次
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810 图514-2-2,纵轴及横轴
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定: 工业级
辐射: IEC550022 B类
静电放电抗扰度: IEC1000-4-2
电磁场抗扰度: IEC61000-4-3
EFT抗扰度: IEC61000-4-4
浪涌抗扰度: IEC61000-4-5
传导射频: IEC610000-4-6
工频磁场: IEC61000-4-8
环境保护:
    PXM409:
IP67
    PXM419: 表压为IP65级,绝对压力为IP67级
    PXM459: 表压为IP65级,绝对压力为IP67级
耐受表压/真空/复合压力:
    25 mb:
10倍量程
    70 mb: 6倍量程
    170 mb ~ 100 bar: 4倍量程
    175 ~ 350 bar: 最大为500 bar
耐受绝对压力:
    350 mb ~ 100 bar:
4 倍量程
    175 ~ 350 bar: 最大为500 bar
二层安全壳;
表压/真空/复合压力:
    25 ~ 350 mb:
可达70 bar
    1 ~ 70 bar: 可达200 bar
    100 ~ 350 bar: 可达700 bar
绝对压力/气压:
    350 mb:
可达70 bar
    1 ~ 70 bar(包括气压量程) 可达200 bar
    100 ~ 350 bar: 可达700 bar
接液部件: 316L不锈钢
电气终端
    PXM409:
2 m (6.6') 电缆
    PXM419: 带对接连接器的微型DIN
    PXM459: M12 4针
压力端口: G¼标配
重量: 115 ~ 200 g,取决于配置

电气输出:
mV/V输出:
    输出:
10 mV/V,比率式
电源电压: 5 ~ 10 Vdc(5 mA @ 10 Vdc)
零点平衡:
    量程 >170 mb:
通常为±0.5%(最大值为 1%)
    量程 ≤ 170 mb: 通常为±1%(最大值为 2%)
跨距设置:
    量程 >170 mb:
通常为±0.5%(最大值为 1%)
    量程 ≤ 170 mb: 通常为±1%(最大值为 2%)
输入/输出电阻: 5000 Ω ±20%

电压输出:
    输出:
0 ~ 10 Vdc
电源电压: 15 ~ 30 Vdc @ 10 mA(±10 Vdc或复合压力)
零点平衡:
    量程>170 mb:
通常为±0.5%(最大值为1%)
    量程≤ 170 mb: 通常为±1%(最大值为2%)
跨距设置:
    量程>170 mb:
通常为±0.5%(最大值为1%)
    量程≤ 170 mb: 通常为±1%(最大值为2%)

电流输出:
    输出:
4 ~ 20 mA(复合压力为0时为12 mA)
电源电压: 9 ~ 30 Vdc(温度高于105°C时为9 ~ 20 Vdc),最大环路电阻 = (Vs-9) x 50 O
零点平衡:
    量程>170 mb:
通常为±0.5%(最大值为1%)
    量程≤ 170 mb: 通常为±1%(最大值为2%)
跨距设置:
     量程>170 mb:
通常为±0.5%(最大值为1%)
    量程≤ 170 mb: 通常为±1%(最大值为2%)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
表压(相对压力)型号
  
PXM409-001BGV Star
¥3,890.00
货期: 库存
 
1 bar量程的表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-010BGV Star
¥3,890.00
货期: 3 周
 
10 bar量程的表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-100BGV Star
¥3,890.00
货期: 3 周
 
100 bar量程的表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-350BGV Star
¥3,890.00
货期: 3 周
 
350 bar量程的表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
绝对压力型号
  
PXM409-350HAV Star
¥4,085.00
货期: 3 周
 
350 mbar量程的绝对压力型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-002BAV Star
¥4,085.00
货期: 3 周
 
2 bar量程的绝对压力型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-010BAV Star
¥4,085.00
货期: 3 周
 
10 bar量程的绝对压力型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-245BAV Star
¥4,085.00
货期: 3 周
 
245 bar量程的绝对压力型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
真空(负表压)压力型号
  
PXM409-025HVV Star
¥4,900.00
货期: 3 周
 
25 mbar量程的真空(负表压)型高精度压力传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-070HVV Star
¥4,900.00
货期: 3 周
 
70 mbar量程的真空(负表压)型高精度压力传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-170HVV Star
¥4,900.00
货期: 3 周
 
170 mbar量程的真空(负表压)型高精度压力传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-350HVV Star
¥4,510.00
货期: 3 周
 
350 mbar量程的真空(负表压)型高精度压力传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-001BVV Star
¥4,510.00
货期: 3 周
 
1 bar的真空(负表压)型高精度压力传感器,mV/V输出,电缆连接
复合式压力型号
  
PXM409-025HCGV Star
¥5,445.00
货期: 3 周
 
±25 mbar量程的复合表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-070HCGV Star
¥5,445.00
货期: 3 周
 
±70 mbar量程的复合表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-170HCGV Star
¥5,445.00
货期: 3 周
 
±170 mbar量程的复合表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-350HCGV Star
¥5,445.00
货期: 3 周
 
±350 mbar量程的复合表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-001BCGV Star
¥5,020.00
货期: 3 周
 
±1 bar量程的复合表压型高精度传感器,mV/V输出,连接电缆
气压型号
  
PXM409-1100HBV Star
¥5,095.00
货期: 3 周
 
0到1100 mbar量程的气压型高精度的传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-550HBV Star
¥5,095.00
货期: 3 周
 
550至1100 mbar量程的气压型高精度的传感器,mV/V输出,连接电缆
  
PXM409-880HBV Star
¥5,095.00
货期: 3 周
 
880至1100 mbar量程的气压型高精度的传感器,mV/V 输出,连接电缆
配件
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302 Star
¥119.00
货期: 6 周
 
备用更换PXM419的微型DIN连接器,4个触点,9.4 mm (0.37")间距,带PG7密封管
  
CX5303 Star
¥198.00
货期: 6 周
 
微DIN连接器,4个触点,9.4 mm (0.37")间距,带1/2'线管接头
  
M12C-PVC-4-S-F-5 Star
¥123.00
货期: 10 周
 
PVC电缆,一端为直线型4针M12母连接器,另一端为引出线,长5 m (16')
  
M12C-PVC-4-S-F-10 Star
¥146.00
货期: 4 周
 
PVC电缆,一端为直线型4针M12母连接器,另一端为引出线,长10 m (32')
兼容的面板仪表
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S Star
¥2,180.00
货期: 库存
 
4位数字应变计仪表,用于mV/V传感器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E Star
¥2,180.00
货期: 2 周
 
4位数字过程仪表,用于10V或4 ~ 20 mA传感器
  
DP41-B Star
¥4,550.00
货期: 库存
 
6位数字过程仪表,用于10V或4 ~ 20 mA传感器
所有金额以RMB显示
注: [*] 选择电气终端:0 = 2 m (6') 电缆,1 = 微型 DIN,5 = M12,4针公连接器
[**] 选择输出:V = 10 mV/V,10V = 0 ~ 10 Vdc,I = 4 ~ 20 mA。
† 复合压力量程型号仅可正向校准。
订购示例:
PXM409-007BGV, 精度为0.08%,量程为7 bar,输出为10 mV/V,电缆终端。
PXM419-001BAI, 精度为 0.08%,绝对压力量程为1 bar,输出为4 ~ 20 mA,微型DIN终端。
PXM459-350HV10V, 精度为0.08%,真空压力量程为350 mbar(环境为 -350 mb) ,输出为0 ~ 10 Vdc,M12终端。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电气连接 选项:
0 for 2米电缆
1 for 微型DIN
5 for M12 4针插头

(2) 巴范围 - 并非所有的压力型号都可选的范围 选项:
025H for 25 mbar
070H for 70毫巴
170H for 170毫巴
350H for 350 mbar
1100HB for 0到1100 mbar(仅适用于 气压型号)
550HB for 550至1100毫巴(气压模式)
880HB for 880至1100毫巴(仅气压模式)
001B for 1 bar
002B for 2 bar
3.5B for 3.5 bar
007B for 7巴
010B for 10 bar
17.5B for 17.5 bar
035B for 35 bar
050B for 50巴
070B for 70巴
100B for 100 bar
175B for 175 bar
245B for 245 bar
350B for 350巴

(3) 压力类型 选项:
G for 线规
A for 绝对压力
V for 真空
CG for 复合压力表
B for 气压

(4) 输出 选项:
V for 10 mV/V
10V for 0到10 VDC
I for 4到20 mA
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。