相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
电流输出压力传感器和变送器
» PX605和PX615系列
薄膜压力变送器
不锈钢结构
PX605和PX615系列
薄膜压力变送器
查看下面所有型号
下单
卓越的长期稳定性
NEMA 4 (IP65)等级电缆或连接器型号
精度为0.4%
薄膜设计提供高可靠性
非常适合液体或气体应用
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
真空高达20,000 psi (1380 bar)
规格:
激励电压:
10 ~ 30 Vdc 非稳压
输出:
4 ~ 20 mA (2线)
电源电流:
20 mA
绝缘电阻:
100 MΩ @ 50 V
精度:
±0.4% BFSL
滞后现象:
±0.2%
重复性:
±0.07%
稳定性:
±0.5%/年
耐用性:
100 亿次循环
工作温度:
-28 ~ 121°C (-20 ~ 180°F)
补偿温度:
-28 ~ 71°C (-20 ~ 160°F)
归零热效应:
满量程的±0.07%/°C
跨距校正热效应:
满量程的±0.07%/°C
耐受压力:
15 ~ 2000 psi = 200%满量程
3000 ~ 5000 psi = 150%满量程
7500 ~ 20,000 psi = 120%满量程
破裂压力:
15 ~ 2000 psi = 800%满量程
3000 ~ 5000 psi = 300%满量程
7500 ~ 20,000 psi = 150%满量程
量表:
薄膜多晶硅
膜片:
17-4 PH不锈钢
壳体:
300系列不锈钢
压力连接口:
15 ~ 10,000 psi = ¼ NPT
15,000和20,000 psi = AMINCO母接头 (9⁄16 - 18 UNF)
电气连接:
0.9 m (36")编织层屏蔽PVC电缆或连接器
配对连接器:
PX615: PT06F8-4S (单独销售)
响应时间:
5 ms
结构:
密封装置,除PX605 ≤500 psi可与室内通气
重量:
128 g (4.5 oz),不含电缆
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PX605型号,0.9米(36英寸)电缆
PX605-30VACI
¥
4,928.79
货期: 9 周
数量
变送器,0到30英寸汞真空,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-30V15GI
¥
5,111.69
货期: 9 周
数量
变送器,30英寸汞真空(-14.7 psi)到15 psi,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-30V30GI
¥
5,111.69
货期: 5 周
数量
变送器,30英寸汞真空(-14.7 psi)到30 psi,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-30V60GI
¥
5,111.69
货期: 9 周
数量
变送器,30英寸汞真空(-14.7 psi)到60 psi,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-015GI
¥
4,834.90
货期: 2 周
数量
变送器,0-15 psi表压,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-030GI
¥
4,834.90
货期: 9 周
数量
变送器,0-30 psi表压,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-060GI
¥
4,664.12
货期: 9 周
数量
变送器,0-60 psi表压,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-100GI
¥
4,414.87
货期:
库存
数量
变送器,0-100 psi表压,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-150GI
¥
4,664.12
货期: 2 周
数量
变送器,0-150 psi表压,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-200GI
¥
4,664.12
货期: 2 周
数量
变送器,0-200 psi表压,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-300GI
¥
4,664.12
货期: 2 周
数量
变送器,0-300 psi表压,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX605-500GI
¥
4,664.12
货期: 2 周
数量
变送器,0-500 psi表压,4-20 mA输出和3英尺长电缆
PX615型号,扭锁式连接器
PX615-1KGI
¥
4,928.79
货期: 2 周
数量
0-1000 psi表压传感器,4-20 mA输出和4针连接器(配对连接器单独出售)
PX615-2KGI
¥
5,111.69
货期: 2 周
数量
0-2000 psi表压传感器,4-20 mA输出和4针连接器(配对连接器单独出售)
PX615-3KGI
¥
5,111.69
货期: 2 周
数量
0-3000 psi表压传感器,4-20 mA输出和4针连接器(配对连接器单独出售)
PX615-5KGI
¥
5,111.69
货期: 2 周
数量
0-5000 psi表压传感器,4-20 mA输出和4针连接器(配对连接器单独出售)
PX615-7.5KGI
¥
5,111.69
货期: 9 周
数量
0-7500 psi表压传感器,4-20 mA输出和4针连接器(配对连接器单独出售)
PX615-10KGI
¥
5,553.36
货期: 2 周
数量
0-10000 psi表压传感器,4-20 mA输出和4针连接器(配对连接器单独出售)
PX615-15KGI
¥
5,889.04
货期: 9 周
数量
0-15000 psi表压传感器,4-20 mA输出,AMINCO 9⁄16-18 UNF母接头和4针连接器(配对连接器单独出售)
PX615-20KGI
¥
5,889.04
货期: 9 周
数量
0-20,000 psi表压传感器,4-20 mA输出,AMINCO 9⁄16-18 UNF母接头和4针连接器(配对连接器单独出售)
配件
PT06F8-4S
¥290.98
货期: 8 周
数量
PX615系列传感器配套连接器(另售)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
** 电缆式指定PX605,或连接器式指定PX615。
† 15,000和20,000 psi型号随附AMINCO 9⁄16-18 UNF母接头。
相关产品:
DP24-E
立即购买 →
⅛ DIN过程仪表
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559