相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力传感器
»
电流输出压力传感器和变送器
» PX43系列
齐平膜片变送器
½ NPT螺纹 坚固耐用型
PX43系列
齐平膜片变送器
查看下面所有型号
下单
不锈钢结构
加工或工业应用
结实的齐平膜片,用于困难液体的测量
带导管连接口的3米 (10英尺)电缆,用于在恶劣环境中安装
坚固耐用型½NPT接头
4 ~ 20 mA输出,提供无噪声传输
压力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA的PX43是一款带有坚固耐用型齐平膜片的高精度电流输出工业压力变送器。它设计用于因为孔口粘住或堵塞而难以测量的食品和工业液体及浆体应用。其密封的全不锈钢结构使其非常适合用于最恶劣的工业环境。标配十英尺的2芯屏蔽电缆,壳体带有备用的½ NPT接头,用于导管安装。可选压力量程从0~50直至0~750 psi,涵盖多数加工和工业应用。
规格:
激励:
10 ~ 40 Vdc
输出:
4 ~ 20 mA ±10%(可调)
零点平衡:
4 mA +10% -2%(可调)
精度:
0.5%,综合线性度、滞后性及重复性
工作温度范围:
-46 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
量程:
读数的±0.003%/°F
零点:
±0.0045% FSO/°F
耐受压力:
量程的150%
破裂压力:
量程的300%
接液部件:
17-4 PH不锈钢,带316不锈钢膜片
压力端口:
½-14 NPT公接头
电气连接:
3 m (10') 2芯屏蔽导气电缆,带½-14 NPT接头
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PX43E0-050GI
咨询
货期:
数量
50 psi表压型号,带不锈钢接液部件,3 米(10英尺)电缆,4~20 mA输出
PX43E0-060GI
咨询
货期:
数量
60 psi表压型号,带不锈钢接液部件,3 米 (10英尺)电缆,4~20 mA输出
PX43E0-100GI
咨询
货期:
数量
100 psi表压型号,带不锈钢接液部件,3 米 (10英尺)电缆,4~20 mA输出
PX43E0-200GI
咨询
货期:
数量
200 psi表压型号,带不锈钢接液部件,3 米 (10英尺)电缆,4~20 mA输出
PX43E0-300GI
咨询
货期:
数量
300 psi表压型号,带不锈钢接液部件,3 米 (10英尺)电缆,4~20 mA输出
PX43E0-500GI
咨询
货期:
数量
500 psi表压型号,带不锈钢接液部件,3 米 (10英尺)电缆,4~20 mA输出
PX43E0-750GI
咨询
货期:
数量
750 psi表压型号,带不锈钢接液部件,3 米 (10英尺)电缆,4~20 mA输出
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准。 可选公制量程 – 请咨询工程部门。
相关产品:
DP24-E
立即购买 →
⅛ DIN过程仪表
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559