omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高精度压力传感器

PX409系列

高精度压力传感器 | PX409系列

高精度压力传感器

查看下面所有型号

  • 0.08% BSL,包括线性度、滞后性及重复性
  • 广泛的温度补偿范围: -29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
  • 出色的温度性能跨度:在补偿范围内为±0.5%
  • 输出可选:mV/V;0 ~ 5 V 或 0 ~ 10 V;4 ~ 20 mA;
  • 含5测量点NIST可溯源校准
  • 跨越整个温度和压力量程的数字动态热补偿
  • 低压量程始于10 in-H2O
  • 全不锈钢接液部件
  • 响应时间短
  • 具有固态可靠性和稳定性
  • 可测量表压和绝对压力
  • 最小300%的耐受压力
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

Omega压阻式压力传感器在高性能商业和航空应用领域拥有超过25年的良好口碑。其压阻工艺是将应变片呈分子状嵌入一个高度稳定的硅晶片中。该硅晶片被分成众多小晶片,每个小晶片均含有一个完整的应变片电桥。小晶片安装在一个受玻璃与金属密封件和不锈钢膜片保护的密封室中,以免受到外界损坏。

少量硅油将膜片的压力传送至应变电桥。该结构使传感器非常坚固耐用,并具有卓越的精确度、稳定性和热效应。其独特的设计可在膜片破裂的情况下提供二次液体围堵,使传感器更加坚固。

我们在先进的生产设施中使用自动化检测设备对PX409 传感器进行100%的压力和温度检测。然后使用高度精确的设备对其校准,且每个传感器均含有5测量点NIST可溯源校准证书。 为了获得高精度和稳定性,PX409系列采用先进的数字映射技术将硅传感器 的温度、压力和输出性能的与定制的ASIC芯片相配合,提供跨越整个温度和压力量程的动态热补偿。 压阻磁芯的固有稳定性为传感器带来了卓越的长期稳定性、重复性以及极低的热效应,并且使其价格极其实惠。PX409系列的标准功能还包括对电气和压力元件的防护功能。所有型号的反向极性、EMC以及电源波动保护均达到标准等级。可选本质安全和CSA等级。

常用量程和配置产品均有库存,可快速交付。其他型号产品的交货时间通常也很短。



规格:
认证: 遵循RoHS规定
外壳和输出终端之间的最小绝缘: 100M Ω @ 50 Vdc
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810,图514-2-2,纵轴及横轴
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定:
辐射: IEC550022 B类
静电放电抗扰度: IEC1000-4-2
电磁场抗扰度: IEC61000-4-3
EFT抗扰度: IEC61000-4-4
浪涌抗扰度: IEC61000-4-5
传导射频: IEC610000-4-6
工频磁场: IEC61000-4-8
电气终端:
PX409: 一体化2 m (6')电缆
PX409C: 一体化2 m (6') 电缆,
带½ NPT线管接头
PX419: 微型 DIN
PX429: 扭锁式
环境保护:
PX409: IP67
PX409C: IP67
PX419: IP65
PX429: IP65
超压表压:
10-in H2O: 10倍量程
1 psi: 6倍量程
2.5 psi ~ 1000 psi: 4倍量程
1500 ~ 5000 psi: 最大7250 psi
超压绝对压力:
5 psia: 6倍量程
2.5 psia ~ 1000 psia: 4倍量程
1500 ~ 5000 psia: 最大10,000 psi
表压/差压/真空/复合压力:
10 in-H2O ~ 5 psi: 达1,000 psi
15 ~ 1000 psi: 达 3,000 psi
1500 ~ 5000 psi: 达 10,000 psi
绝对压力/气压:
5 ~ 1000 psi: 达6,000 psia
1500 ~ 5000 psi: 达10,000 psia
接液部件: 316不锈钢
压力端口: ¼–18 NPT外螺纹
重量: 115 ~ 200 gm (4 ~ 7 oz),取决于配置
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
0.08%的精度
表压,100 mV输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-001GV
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为1 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-2.5GV
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为2.5 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-005GV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为5 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-015GV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为15 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-030GV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为 30 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-050GV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为50 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-100GV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为100 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-150GV
¥5,997.36
货期: 8 周
 
量程150 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-250GV
¥6,335.95
货期: 2 周
 
量程为250 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-500GV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为500 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-750GV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为750 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.0KGV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为1000 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.5KGV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为1500 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-2.5KGV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为2500 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-3.5KGV
¥6,335.95
货期: 8 周
 
量程为3500 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-5.0KGV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
量程为5000 psig的高精确度传感器,mV / V输出,电缆连接
测量表压,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-10WG5V
¥7,642.74
货期: 8 周
 
量程为10英寸水柱的高精确度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-001G5V
¥7,642.74
货期: 8 周
 
量程为1 psig的高精度的传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-2.5G5V
¥7,642.74
货期: 8 周
 
量程为2.5 psig的高精度的传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-005G5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为5 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-015G5V
¥6,992.18
货期: 2 周
 
量程为15 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-030G5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为30 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-050G5V
¥6,618.51
货期: 库存
 
量程为50 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-100G5V
¥6,618.51
货期: 2 周
 
量程为100 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-150G5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为150 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-250G5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为250 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-500G5V
¥6,992.18
货期: 2 周
 
量程为500 psig的高精度的传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-750G5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为750 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.0KG5V
¥6,618.51
货期: 8 周
 
量程为1000 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.5KG5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为1500 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-2.5KG5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为2500 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-3.5KG5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
量程为3500 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-5.0KG5V
¥6,992.18
货期: 2 周
 
量程为5000 PSIG的高精度传感器,0-5 VDC输出,电缆连接
测量表压,4-20 mA输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-10WGI
¥7,880.34
货期: 8 周
 
10英寸水柱的测量范围的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-001GI
¥7,880.34
货期: 8 周
 
1 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-2.5GI
¥7,880.34
货期: 库存
 
2.5 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-005GI
¥6,896.96
货期: 库存
 
5 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-015GI
¥7,286.34
货期: 库存
 
15 PSIG的高精度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-030GI
¥7,286.34
货期: 库存
 
30 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-050GI
¥7,286.34
货期: 2 周
 
50 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-100GI
¥7,286.34
货期: 2 周
 
100 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-150GI
¥6,896.96
货期: 8 周
 
150 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-250GI
¥6,896.96
货期: 2 周
 
250 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-500GI
PX409-500GI
¥6,896.96
货期: 2 周
 
500 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-750GI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
750 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.0KGI
¥7,286.34
货期: 2 周
 
1000 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.5KGI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
1500 psig的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-2.5KGI
¥7,286.34
货期: 库存
 
2500 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-3.5KGI
¥6,896.96
货期: 8 周
 
3500 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-5.0KGI
PX409-5.0KGI
¥7,286.34
货期: 2 周
 
5000 psig的高精度的传感器,4-20 mA输出。电缆连接
测量绝对压力,100 mV输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-005AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
5 PSIA高精度的传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-015AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
15 psia的高精确度传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-030AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
30 psia的高精确度传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-050AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
50 psia的高精确度传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-100AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
100 psia的高精确度传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-150AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
150 psia的高精确度传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-250AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
150 psia的高精确度传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-500AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
500 PSIA高的的高精度传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-750AV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
750 psia的高精确度传感器,mV / V输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.0KAV
¥6,635.78
货期: 8 周
 
1000 psia的高精确度传感器,mV / V输出。电缆连接
绝对压力,0-5 VDC输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-005A5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
005 psia的高精度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-015A5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
015 psia的高精度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-030A5V
¥6,618.51
货期: 2 周
 
030 psia的高精度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-050A5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
050 psia的高精度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-100A5V
¥6,618.51
货期: 2 周
 
100 psia的高精度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-150A5V
¥6,992.18
货期: 库存
 
150 psia的高精度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-250A5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
250 psia的高精度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-500A5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
500 PSIA高的的高精度传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-750A5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
750 psia的高精度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.0KA5V
¥6,992.18
货期: 8 周
 
1000 psia的高准确度的传感器,0-5 VDC输出。电缆连接
测量绝对压力,4-20 mA输出,电缆连接
Quick Ship
  
PX409-005AI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
005 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-015AI
¥6,896.96
货期: 8 周
 
015 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-030AI
¥7,286.34
货期: 库存
 
030 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-050AI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
050 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-100AI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
100 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-150AI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
150 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-250AI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
250 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-500AI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
500 PSIA高的的高精度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-750AI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
750 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
Quick Ship
  
PX409-1.0KAI
¥7,286.34
货期: 8 周
 
1000 psia的高精确度传感器,4-20 mA输出。电缆连接
兼容显示仪表及配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
高精度(0.005%)的6位显示压力数显表,用于mV/V输出型型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-E
DP41-E
¥7,878.12
货期: 8 周
 
高精度(0.005%)的6位显示压力数显表,用于电压和电流输出型号
Quick Ship
  
DP41-B
咨询  
货期: 
 
 
高精度(0.005%)的综合型6位显示压力数显表,用于电压和电流输出型号,也接受热电偶和RTD输入信号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 2 周
 
4位显示压力数显表,用于mV/V输出型型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥3,678.23
货期: 2 周
 
4位显示压力数显表,用于电压和电流输出型型号
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
¥292.10
货期: 2 周
 
超小型DIN连接器,用于PX419系列
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
用于压力传感器PX429系列的扭锁式连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
¥165.00
货期: 库存
 
用于空气/气体介质的压力缓冲器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
¥165.00
货期: 库存
 
用于水或轻质油的压力缓冲器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
¥165.00
货期: 库存
 
用于稠密液体(机油)的压力缓冲器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
¥1,713.71
货期: 库存
 
24伏@ 175 mA输出的电源,输入为120/240 VDC
Quick Ship
  
PST-10
咨询  
货期: 
 
 
10 VDC的稳压电源,输入为115伏
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 端头 选项:
PX409 for 2米(10英尺)电缆
PX409C for 2米(10英尺)电缆 带1/2NPT导管接头
PX419 for 微型DIN
PX429 for 扭锁
PX459 for M12连接器

(2) PSI范围 - 对每个压力型号并非所有的范围都有 选项:
-10W for 10-H2O(0.3 psi)
-001 for 1psi
-2.5 for 2.5PSI
-005 for 5PSI
-015 for 15PSI
-030 for 30psi
-050 for 50PSI
-100 for 100psi
-150 for 150PSI
-250 for 250PSI
-500 for 500psi
-750 for 750PSI
-1.0K for 1000psi
-1.5K for 1500psi
-2.5K for 2500psi
-3.5K for 3500psi
-5.0K for 5000PSI

(3) 压力类型 选项:
GV for mV / V输出表压范围
AV for mV输出绝对压力范围
G5V for 0到5 VDC输出表压范围
G10V for 0到10 VDC输出 表压范围
A5V for 0到5 VDC输出绝对压力范围
A10V for 0到10 VDC输出 绝对压力范围
GI for 4到20 mA输出表压范围
AI for 4到20 mA输出绝对压力范围

(4) 精度选项(标准精度为0.08%) 选项:
for
-EH for 特高(0.05%)精度加$ 100
-XL for 极端(0.03%)线性加$ 200
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559