omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

压力传感器,液压压力传感器,高精度压力传感器

PX409系列

压力传感器,液压压力传感器,高精度压力传感器 | PX409系列

压力传感器,液压压力传感器,高精度压力传感器

查看下面所有型号

  • 精密微加工硅芯
  • 5测量点NIST可溯源校准
  • 高稳定性、低漂移
  • 全不锈钢焊接结构
  • 316L不锈钢接液部件
  • 出色的温度性能
  • 广泛的补偿温度范围
  • 耐用,使用寿命长达100万次
  • 具有二层安全壳,坚固耐用
  • 可提供定制规格
压力传感器 - 查看相关产品

产品描述

这些湿/湿差压型号拥有微加工硅传感器的所有卓越 性能。它们坚固耐用的不锈钢传感器非常适合工业、 汽车或航空等需要湿/湿传感器的条件恶劣的应用。 这些传感器可用于测试工作台、过滤器监控、液压、 流量,或水/废水应用,工厂或气动空气、皮托管、 空气速度以及其他工业或航空应用。固态硅芯和全不 锈钢接液部件使传感器具有很长的、可靠的使用寿 命,还具有卓越的长期稳定性。


规格:
精度: 0.08% BSL,综合线性度、滞后性及重复性
传感器壳体与任何线缆之间的最小电阻: 100 MΩ
工作温度:
    mV/V和5 ~ 10 Vdc输出型号: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
    mA输出型号: -45 ~ 115°C (-49 ~ 239°F)
补偿温度范围:
    10 inH2O ~ 5 psi: -17 to 85°C (1 to 185°F)
    15 ~ 1000 psi: -29 to 85°C (-20 to 185°F)
热精度:                          零点               跨距     
补偿温度范围内的漂移百分比
    10 inH2O ~ 1 psi: ±1.00%     ±1.00%
    2.5 ~ 1000 psi:     ±0.50%     ±0.50%
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定: 符合EN1326-1:2006关于工业场所的要求
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,
纵轴及横轴
接液部件: 316L不锈钢
管路/静态压力: 两侧同时施加最大500 psi的压力
耐受压力(差压):
    10 inH2O量程 = 量程的10倍
    1 psi量程 = 量程的6倍
    2.5 ~ 750 psi量程 = 量程的4倍
    1000 psi量程 = 量程的3倍
高压侧围阻压力(差压):
    10 inH2O ~ 5 psi量程: 达1000 psi
    15 ~ 1000量程: 达3000 psii
压力端口: ¼ NPT外螺纹
电气终端:
    PX409: 2 m (6')电缆
    PX409C: 2 m (6')电缆,带½ NPT线管接头
    PX419: 微型DIN(含对接连接器)
    PX429: 扭锁式(对接连接器单独销售)
    PX459: M12 连接器
PX429对接连接器: PT06F10-6S
重量: 最重200 g (7 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
10 mV/V输出 - 2米(6)电缆电气终端
Quick Ship
  
PX409-10WDWUV
¥10,974.77
货期: 8 周
 
10 inH2O湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-001DWUV
¥10,974.77
货期: 8 周
 
1 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-2.5DWUV
¥10,974.77
货期: 8 周
 
2.5 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-005DWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
5 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-015DWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
15 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-030DWUV
¥10,188.44
货期: 库存
 
30 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-050DWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
50 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-100DWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
100 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-150DWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
150 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-250DWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
250 psi的压力差范围内,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-500DWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
500 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-750DWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
750 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-1.0KDWUV
¥10,188.44
货期: 8 周
 
1000 psi湿/湿差压量程,10 mV/V输出,2米(6英尺)电缆终端
0至5 VDC输出 - 2米(6)电缆电气终端
Quick Ship
  
PX409-10WDWU5V
¥11,755.45
货期: 8 周
 
10 inH2O湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-001DWU5V
¥11,755.45
货期: 8 周
 
1 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-2.5DWU5V
¥11,755.45
货期: 8 周
 
2.5 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-005DWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
5 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-015DWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
15 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-030DWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
30 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-050DWU5V
¥10,548.92
货期: 8 周
 
50 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-100DWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
100 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-150DWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
150 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-250DWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
250 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-500DWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
500 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-750DWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
750 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-1.0KDWU5V
¥11,144.49
货期: 8 周
 
1000 psi湿/湿差压量程,0至5伏直流输出,2米(6英尺)电缆终端
4至20mA输出 - 2米(6)电缆电气终端
Quick Ship
  
PX409-10WDWUI
¥11,755.45
货期: 2 周
 
10 inH2O湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-001DWUI
¥11,127.24
货期: 8 周
 
1 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-2.5DWUI
¥11,755.45
货期: 8 周
 
2.5 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-005DWUI
¥10,548.92
货期: 库存
 
5 psi 湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-015DWUI
¥11,144.49
货期: 8 周
 
15 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-030DWUI
¥11,144.49
货期: 库存
 
30 psi湿/湿差压量程,,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-050DWUI
¥11,144.49
货期: 库存
 
50 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-100DWUI
¥11,144.49
货期: 8 周
 
100 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-150DWUI
¥11,144.49
货期: 8 周
 
150 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-250DWUI
¥10,548.92
货期: 8 周
 
250 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-500DWUI
¥11,144.49
货期: 8 周
 
500 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-750DWUI
¥11,144.49
货期: 8 周
 
750 psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
Quick Ship
  
PX409-1.0KDWUI
¥11,144.49
货期: 8 周
 
1000psi湿/湿差压量程,4至20 mA输出,2米(6英尺)电缆终端
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
与PX429配套的对接连接器(单独出售)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 2 周
 
应变输入型号, 4位数字显示仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥3,678.23
货期: 3 周
 
过程输入(DC电压和电流)型号, 4位数字显示仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
应变片指示仪表,6位数字显示
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-E
DP41-E
¥7,878.12
货期: 8 周
 
过程电压和电流的指示仪表,6位数字显示
所有金额以RMB显示
注: 配备5点NIST可溯源校准证书
[*] 输入“5”订购PX459,M12连接器或输入“2”订购PX429扭锁式连接器(PX429对接连接器单独销售)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电气连接 选项:
PX409 for 2米(6英尺)电缆
PX419 for 微型DIN
PX429 for 扭锁(相应连接器另售)
PX459 for M12连接器(交配连接器单独出售)

(2) 压力范围(PSI) 选项:
10W for 0-10 inH2O
001 for 1psi
2.5 for 2.5 psi
005 for 0-5 psi
015 for 0-15 psi
030 for 0-30 psi
050 for 0-50 psi
100 for 0-100 psi
150 for 0-150 psi
250 for 0-250 psi
500 for 0-500 psi
750 for 0-750 psi
1.0K for 0-1000 psi

(3) 单位 选项:
DWU for 湿/湿差压
DDU for 干/湿差压

(4) 输出 选项:
V for 10 mV / V 输出
5V for 0-5伏直流输出
10V for 0-10伏直流输出
I for 4-20 mA输出
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559