omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

量程可调带数字显示工业压力变送器

PX3005

紧凑型带数字显示工业压力变送器 | PX3005
新产品

紧凑型带数字显示工业压力变送器

¥6,112.83 PX3005-001GI

1年保修 CE
  • 尺寸紧凑
  • 防护等级IP67
  • 316SS接液部件
  • 可从19中工程单位中任选其一
  • 精度为上限值的 +/- 0.2%
  • 可以选择过程变化的显示模式: mA, 或者 %
  • 标配随附标定证书
传感器 - 查看相关产品

产品描述

   OMEGA 的 PX3005 是一款紧凑、量程可调节的压力变送器。这款变送器是稳定持续监控过程自动化、液压系统、压缩机系统、泵、罐体液位等应用的理想之选。PX3005采用了经过验证的MEMs压阻式压力传感器,与先进的微处理技术相结合,提供了卓越的精度和性能。坚固耐用的316不锈钢外壳提供IP67防护等级,适用于冲水环境。 5位背光液晶显示器允许整个过程变量的精确显示。量程可从 1 psi ~ 15,000 psi 之间选择,智能变送模块允许配置4-20毫安信号显示输入或输出,并可19个工程单位中进行选择。 可调节输出信号来重新调节量程或进行调零。 可从-100%到100% FS URL(上限)的范围中进行调零和调节跨度,最小范围为30%的URL。 这意味着一个15psi的传感器可以在- 15psi到fs15psi之间设置零点。例如,0位 可以设置为- 15psi,最大值为15psi,即在-15psi时输出为4mA,中点12mA为0psi, 20mA为15psi。

规格:
量程比TD= 设备标定量程 / 设备设定量程
举例: 一台 PX3005-100GI 量程为100psi 设定量程为50 psi , 量程比TD= 100psi/50psi = 2

精度 (NLHR, 20°C ±5°C): ±0.2TD% 设定量程
长期稳定性: +/- 0.1% URL / 年
环境温度影响 (-20°C ~ 70°C): ±(0.1+0.1TD) % 量程
供电影响:± 0.005TD% SPAN/V (Zero and Span)
安装位置影响: 安装于任何位置. 安装误差低于 400Pa可以通过 PV=0 来复位.
振动影响: GB/T 1827.3/IEC61298-3 测试,20g (5-2000HZ, 最大<±3mm) <0.1% URL
电源供电: 10.5 ~ 55VDC
输出信号: 4-20mA 2线制
传感器响应时间: 200 mS
阻尼时间: 可选, 0 ~ 100 S
负载阻抗 Ω: <(U-10.5)/0.021
传输距离: < 1000m
功耗: 500mW(20.8mA 输出 @ 24VDC)
操作温度: -20 ~ 70°C (-4 ~ 160°F)
存储温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
介质温度: -40 ~ 120°C (-40 ~ 250°F)
防护等级: IP67
介质: 兼容 316 SS 和 FKM的气体和液体
过程连接/材质: 1/4"-18NPT (M) / 316 SS
电气接口: 4 针 M12 公插头
隔膜材质: 316L SS
充液材质: 硅油
密封圈: FKM O型圈
壳体材质: 316 SS
重量: 0.52kg

量程表:  
表压量程
标称值 最小量程 上限(URL) 下限(URL) 过压极限
kPa PSI kPa PSI kPa PSI kPa PSI kPa PSI
7 1 5 0.75 7 1 -7 -1 10.5 1.5
20 3 10 1.5 20 3 -20 -3 30 4.5
35 5 20 3 35 5 -35 -5 52.5 7.5
100 15 35 5 100 15 VAC VAC 150 22
200 30 100 15 200 30 VAC VAC 300 45
700 100 350 30 700 100 VAC VAC 1050 150
MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI
1 150 0.5 75 1 150 VAC VAC 1.5 220
1.7 250 1 150 1.7 250 VAC VAC 2.55 370
3.5 500 1.7 250 3.5 500 VAC VAC 5.25 750
7 1000 3.5 500 7 1000 VAC VAC 10.5 1500
17 1500 7 1000 17 1500 VAC VAC 25.5 3700
35 3000 17 2500 35 3000 VAC VAC 52.5 7500
40 5000 20 3000 40 5000 VAC VAC 60 8700
60 7500 30 4500 60 7500 VAC VAC 90 13000
70 10000 35 5000 70 10000 VAC VAC 105 15000
100 15000 50 7250 100 15000 VAC VAC 150 21750
 
绝压量程
标称值 最小量程 上限(URL) 下限(URL) 过压极限
kPa PSIA kPa PSIA kPa PSIA kPa PSIA kPa PSIA
35 5 10 1.5 35 5 0 0 50 7.5
100 15 35 5 100 15 0 0 150 22
200 30 100 15 200 30 0 0 300 45
700 100 350 50 700 100 0 0 1050 150
MPa PSIA MPa PSIA MPa PSIA MPa PSIA MPa PSIA
1 150 0.5 75 1 150 0 0 1.5 220
1.7 250 1 150 1.7 250 0 0 2.55 370
3.5 500 1.7 250 3.5 500 0 0 5.25 750
EMC 环境:
      GB/T 9254/CISPR22
      GB/T 17626.2/IEC61000-4-2
      GB/T 17626.3/IEC61000-4-3
      GB/T 17626.8/IEC61000-4-8
      GB/T 17626.4/IEC61000-4-4
      GB/T 17626.5/IEC61000-4-5
      GB/T 17626.6/IEC61000-4-6

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
表压
Quick Ship
  
PX3005-001GI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
1 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-005AI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
5 PSI absolute pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-003GI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
3 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-005GI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
5 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-015GI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
15 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-030GI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
30 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-100GI
¥6,112.83
货期: 2 周
 
100 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-150GI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
150 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-250GI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
250 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-500GI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
500 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-1.0KGI
¥6,110.00
货期: 7 周
 
1000 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-1.5KGI
¥5,785.00
货期: 7 周
 
1500 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-10KGI
¥5,785.00
货期: 7 周
 
10000 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-15KGI
¥6,110.00
货期: 7 周
 
15000 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-3.0KGI
¥6,110.00
货期: 7 周
 
3000 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-5.0KGI
¥5,785.00
货期: 7 周
 
5000 PSI gage pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-7.5KGI
¥5,785.00
货期: 7 周
 
7500 PSI gage pressure transmitter, mA output
绝压
Quick Ship
  
PX3005-015AI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
15 PSI absolute pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-030AI
¥6,112.83
货期: 2 周
 
30 PSI absolute pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-100AI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
100 PSI absolute pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-150AI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
150 PSI absolute pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-250AI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
250 PSI absolute pressure transmitter, mA output
Quick Ship
  
PX3005-500AI
¥6,112.83
货期: 7 周
 
500 PSI absolute pressure transmitter, mA output
316L STAINLESS STEEL COOLING ELEMENTS, ADAPTORS
Quick Ship
  
PA-27
¥321.54
货期: 4 周
 
½ NPT female to ¼ NPT male Adapter
Quick Ship
  
PG-CTN4-G02
¥836.25
货期: 10 周
 
1/4 NPT fitting, 80C ~ 150C
Quick Ship
  
PG-CTN4-G03
¥1,501.70
货期: 10 周
 
1/4 NPT fitting, 150C ~ 300C
CONNECTORS
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-R-F-FM
M12-R-F-FM
¥155.16
货期: 库存
 
Field serviceable/install straight 4-pin M12 female connector
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-S-F-FM
M12-S-F-FM
¥147.05
货期: 库存
 
Field serviceable/install straight angle 4-pin M12 female connector
Quick Ship
  
M12C-SIL-4-S-F-5
¥221.12
货期: 2 周
 
Silicone Cable -50 to 180°C, straight 4-pin M12 female connector one end, flying leads the other end, 5m (16.4') long
Quick Ship
  
M12C-PVC-4-R-F-5
¥208.30
货期: 库存
 
PVC Cable -25 to 100°C, right angled 4-pin M12 female connector one end, flying leads one end, 5 m (16.4') long
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
¥216.32
货期: 库存
 
Polyurethane Cable -25 to 90°C, straight 4-pin M12 female connector one end, flying leads one end, 5 m (16.4') long
所有金额以RMB显示
400-820-0559