相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
相对湿度测量仪器
»
袖珍测试仪
» PTH-1XA,RH-122和RH-1X
便携式检测器
用于检测温度和相对湿度
PTH-1XA,RH-122和RH-1X
便携式检测器
查看下面所有型号
下单
同时显示温度和相对湿度
自动断电
可存储检测值 (最小值/最大值)
°C/°F 切换
On/Off开关
腰带或口袋夹
含电池
小尺寸
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
规格:
PTH-1XA
颜色:
深灰色
电源:
一个纽扣电池 (CR2032)(内含)
湿度量程:
5 ~ 95% RH
湿度精度:
10 ~ 90% RH ±3%,所有其他范围±5%
温度量程:
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
温度精度:
±1°C (±2°F)
响应时间:
通常为80秒
外形尺寸:
150(长)x 20(宽)x 15 mm(厚)(5.9 x 0.8 x 0.6")
重量:
62 g (2 oz)
RH-122
颜色:
黑色
电源:
一个纽扣电池 ((LR44)(内含)
湿度量程:
20 ~ 90% RH
湿度精度:
±5%,
温度量程:
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
温度精度:
±1°C (±1.8°F)
响应时间:
通常为80秒
外形尺寸:
150(长)x 20(宽)x 15 mm(厚)(5.9 x 0.8 x 0.6")
重量:
47 g (1.5 oz)
RH-1X
颜色:
银色和黑色
电源:
“AAA”电池(内含)
测量范围:
5 ~ 95% RH,-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
湿度精度:
30 ~ 80% RH ±3%,所有其他范围±5%
工作温度范:
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)(湿度<80%)
温度精度:
±1°C (±2°F)
存放温度范围:
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)(湿度<70%)
响应时间:
30 ~ 90%吸收时间120秒,90 ~ 30% 吸收时间150秒
外形尺寸:
14.2 x 160 mm (0.56 x 6.3")
重量:
50 g (1.8 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
RH-122
咨询
货期:
数量
温度和相对湿度检测器
PTH-1XA
¥
727.67
货期: 2 周
数量
温度和相对湿度检测器
RH-1X
咨询
货期:
数量
温度和相对湿度检测笔
配件
PH-BATT-3
咨询
货期:
数量
更换电池的RH-122
HHF20-BATT
咨询
货期:
数量
PTH-1XA的电池更换
MN2400
¥
96.41
货期: 2 周
数量
更换电池RH-1X
†
所有金额以RMB显示
注:
配备电池和操作手册。
注: RRH-122的备用电池为PH-BATT-3。PTH-1XA的备用电池为HHF20-BATT。 RH-1X的备用电池为MN2400。
400-820-0559