相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
配件
»
用于传感器的连接器
» PT系列
连接器
扭锁式
PT系列
连接器
查看下面所有型号
下单
坚固耐用的铝壳
额定温度为125°C (257°F)
附有耐扭电缆固定头电缆夹
安全焊接触点
#20 AWG线缆大小
高导电性镀金触点
配件 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OMEGA™ PT系列连接器提供了一种高效连接压力传感器与附有多芯电缆的相关仪器的方式。其焊接触点是专为信号或电源电路提供卓越的连接而设计的。该连接器提供工作温度范围选择,可满足绝大多数工业应用。
规格:
25°C (77°F)温度下的绝缘电阻:
最小 5000 MΩ
电压降:
#20触点和#20线缆在电流为7.5 A时,最大值为55 mV
气压:
-55°C (-67°F) 温度下为30 psi(2 bar)
耐用性:
可挂/卸500次
外壳:
铝合金,0.0003镉板(草绿色铬酸盐处理)或黑 (RoHS)
绝缘体:
全部采用氯丁橡胶,仅 PCS06E10-6S 采用硅
触点:
高导电性铜合金,0.000050 镀金铜
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PT01F8-4P
¥
242.32
货期: 2 周
数量
4芯公头连接器,温度范围-55℃至125℃(-67到257F)
PT01F10-6P
咨询
货期:
数量
6芯公头连接器,温度范围-55℃至125℃(-67到257F)
PT06A-10-6S(SR)
咨询
货期:
数量
室内使用6芯母头连接器,温度范围-55℃至125℃(-67到257F)
PT06F8-4S
¥
290.98
货期: 8 周
数量
室内使用4芯母头连接器,温度范围-55℃至125℃(-67到257F)
PT06F8-4SG
咨询
货期:
数量
4芯母头连接器,温度范围-55℃至125℃(-67到257F)
PT06F10-6S
¥
326.65
货期:
库存
数量
6芯母头连接器,温度范围-55℃至125℃(-67到257F)
PTS06A-10-6S
¥
482.90
货期:
库存
数量
温度范围扩大的6芯母头连接器,温度范围-55到150℃(-67 至 302F)
螺丝高温连接
PCS06E10-6S
¥
2,549.96
货期: 5 周
数量
温度范围-55到204℃(-67至399F)
†
所有金额以RMB显示
注:
注:后缀"P"表示公头连接器;后缀"S"表示母头连接器。*“-R” 后表示 RoHS.
400-820-0559