omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

压力缓冲器
美制、英制及公制螺纹——保护您的压力计/传感器,使其免受压力冲击 和水力冲击的损坏!

PS-8系列

压力缓冲器 | PS-8系列

压力缓冲器

查看下面所有型号

  • 在过程流体接触到传感器前抑制其压力冲击
  • 使用优质不锈钢制造
  • 对液体的最大压力额定值高达 10,000 psi (690 bar)
配件 - 查看相关产品

产品描述

如果您的系统中存在压力冲击、水力冲击、来自泵的压力波动,或存在快速的压力变化,使用压力缓冲器可大幅延长传感器的使用寿命。压力缓冲器可抑制压力冲击和浪涌,而这些冲击和浪涌久而久之会造成压力计或传感器故障。该压力缓冲器具有可保护压力计/传感器的多孔金属盘。
该缓冲器易于安装,可安装在压力计/ 传感器和过程流体之间。无论 压力计/传感器可能面临何种 压力波动,均应使用压力 缓冲器。PS 系列压力缓冲 器适合几乎所有工业压力 计和传感器。

Please note that the finish of pressure snubbers may vary. The flat surfaces on snubbers you receive may have a smooth and machined appearance or they may have a textured, shot-peened appearance. These are merely cosmetic differences that do not affect the functionality and performance of the product.



订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
PS-8D
¥137.81
货期: 2 周
 
1⁄8 NPT,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
  
PS-8E
¥145.39
货期: 2 周
 
1⁄8 NPT,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
  
PS-8G
¥132.90
货期: 11 周
 
1⁄8 NPT,空气、蒸汽及气体
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
¥165.00
货期: 库存
 
1⁄4 NPT,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
¥165.00
货期: 库存
 
1⁄4 NPT,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E-316SS
PS-4E-316SS
¥630.13
货期: 2 周
 
1⁄4 NPT,316不锈钢,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
¥165.00
货期: 库存
 
1⁄4 NPT,空气、蒸汽及气体
Quick Ship
  
PS-2D
¥329.79
货期: 2 周
 
1⁄2 NPT,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-2E
PS-2E
¥329.79
货期: 5 周
 
1⁄2 NPT,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-2G
PS-2G
¥329.79
货期: 2 周
 
1⁄2 NPT,空气、蒸汽及气体
英制型号
Quick Ship
  
PS-8D-M
¥137.81
货期: 2 周
 
1⁄8-28 BSPT,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
  
PS-8E-M
¥137.81
货期: 2 周
 
1⁄8-28 BSPT,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
  
PS-8G-M
¥137.81
货期: 2 周
 
1⁄8-28 BSPT,空气、蒸汽及气体
Quick Ship
  
PS-4D-M
¥174.31
货期: 2 周
 
1⁄4-19 BSPT,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
  
PS-4E-M
¥174.31
货期: 库存
 
1⁄4-19 BSPT,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
  
PS-4G-M
¥174.31
货期: 2 周
 
1⁄4-19 BSPT,空气、蒸汽及气体
Quick Ship
  
PS-2D-M
¥329.79
货期: 2 周
 
1⁄2-14 BSPT,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
  
PS-2E-M
¥329.79
货期: 2 周
 
1⁄2-14 BSPT,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
  
PS-2G-M
¥329.79
货期: 2 周
 
1⁄2-14 BSPT,空气、蒸汽及气体
平行的公制型号
Quick Ship
  
PS-8D-MG
¥137.81
货期: 2 周
 
1⁄8-28 G,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
  
PS-8E-MG
¥137.81
货期: 2 周
 
1⁄8-28 G,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
  
PS-8G-MG
¥137.81
货期: 2 周
 
1⁄8-28 G,空气、蒸汽及气体
Quick Ship
  
PS-4D-MG
¥183.91
货期: 11 周
 
1⁄4-19 G,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
  
PS-4E-MG
¥168.11
货期: 5 周
 
1⁄4-19 G,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
  
PS-4G-MG
¥174.31
货期: 11 周
 
1⁄4-19 G,空气、蒸汽及气体
Quick Ship
  
PS-2D-MG
¥329.79
货期: 2 周
 
1⁄2-14 G,粘度为225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)的油
Quick Ship
  
PS-2E-MG
¥329.79
货期: 2 周
 
1⁄2-14 G,粘度为30 ~ 225 SSU的水和轻油
Quick Ship
  
PS-2G-MG
¥329.79
货期: 2 周
 
1⁄2-14 G,空气、蒸汽及气体
所有金额以RMB显示
400-820-0559