omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

快速脱开探头
插入HDX-OTP手柄中

用于RTD探头

快速脱开探头 | 用于RTD探头

快速脱开探头

查看下面所有型号

  • HDX-OTP探头手柄可连接到所有标准的3针快速脱开探头,包括:
  • - 所有的PR-13和PRTF-13传感器
  • - PRX-NP-100-E-12插入式探头
  • - PRX-AP-100-E-12气体探头
  • 手柄和探头专为3 - 线传感器设计
  • PRX-NP-100-E-12和PRX-AP-100-E-12探头为100欧姆A级DIN铂热电阻
  • 探头手柄包括到5英尺(1.5米)可伸缩电缆。标准电缆终端为裸线头,可选连接器
  • 压铸铝手柄
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

用于RTD探头
建立快速、可靠的连接
OMEGA™ 快速脱开定制RTD探头直接插入到坚固耐用的HDX-OTP手柄中, 适合众多应用。所有OMEGA™ RTD探头都具有DIN公差铂RTD元件, 确保完全的可互换性;一个手柄可用于任何快速脱开RTD传感器。
这款坚固耐用的压铸铝手柄设计用于接受任何快速脱 开RTD探头, 提供快速, 可靠的连接。提供的标准可 伸缩电缆[300 mm (1英尺), 可伸长至1.5 m (5英尺)]可选裸端 导线, OTP快速脱开连接器, 听筒插头或T系列迷你连接器。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-13-2-100-1/4-12-E
PR-13-2-100-1/4-12-E
咨询  
货期: 
 
 
标准探头,100欧姆电阻,12英寸探头
Quick Ship
  
PR-13-2-100-1/8-12-E
咨询  
货期: 
 
 
快速响应探头,100欧姆的电阻,12英寸探头
Quick Ship
  
PRX-NP-100-E-12
¥1,531.61
货期: 8 周
 
插入式探头
Quick Ship
  
PRX-AP-100-E-12
¥2,051.39
货期: 8 周
 
气体探头
配件
Quick Ship
  
HDX-OTP-U-OTP-M
¥708.71
货期: 5 周
 
压铸手柄
所有金额以RMB显示
400-820-0559