omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

卫生级RTD探头
标准型和加强型,带M12连接器

PRS-S-M12系列

卫生级RTD探头 | PRS-S-M12系列

卫生级RTD探头

查看下面所有型号

  • 标准型 ¼" 探头直径
  • 标配1½" 16 AMP Tri-Grip™ (兼容Tri-Clamp®)接头
  • 标配4线M12公连接器
  • 316L不锈钢接液表面, 光洁度32 µin或更好
  • 标配4线A级Pt100元件
  • 温度范围-50 ~ 200°C (-58 ~ 392°F)
  • 加强型探头设计,阶梯式探杆,增加强度
  • 选项:- 接头样式;- 探头长度;- RTD元件
卫生 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ PRS-S-M12系列RTD探头提供3 ~ 6" 的标准长度,带4线A级Pt100元件(0°C下100 ±0.06 Ω),兼容3线RTD仪表。标准配置包括1½" 16 AMP Tri-Grip™接头和4线M12公连接器。请咨询销售部门,了解可选项,包括元件类型和曲线、探头长度以及卫生级接头样式。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
直探杆¼英寸直径,标准型探头组件
Quick Ship
  
PRS-3-100-A-S-0300-D1-M12
¥1,799.34
货期: 8 周
 
4线Pt100 RTD传感器,标准型,3英寸长探头
Quick Ship
  
PRS-3-100-A-S-0400-D1-M12
¥1,799.34
货期: 8 周
 
4线Pt100 RTD传感器,标准型,4英寸长探头
Quick Ship
  
PRS-3-100-A-S-0500-D1-M12
¥1,799.34
货期: 8 周
 
4线Pt100 RTD传感器,标准型,5英寸长探头
Quick Ship
  
PRS-3-100-A-S-0600-D1-M12
¥1,799.34
货期: 8 周
 
4线Pt100 RTD传感器,标准型,6英寸长探头
阶梯式探杆3⁄8英寸 to 3⁄16英寸直径,加强型探头组件
Quick Ship
  
PRS-3-100-A-H-0300-D1-M12
¥2,278.74
货期: 8 周
 
4线Pt100 RTD传感器,加强型,3英寸长探头
Quick Ship
  
PRS-3-100-A-H-0400-D1-M12
¥2,278.74
货期: 8 周
 
4线Pt100 RTD传感器,加强型,4英寸长探头
Quick Ship
  
PRS-3-100-A-H-0500-D1-M12
¥2,278.74
货期: 8 周
 
4线Pt100 RTD传感器,加强型,5英寸长探头
Quick Ship
  
PRS-3-100-A-H-0600-D1-M12
¥2,278.74
货期: 8 周
 
4线Pt100 RTD传感器,加强型,6英寸长探头
配件
Quick Ship
  
TX-M12-RTD-C-1
咨询  
货期: 
 
 
4〜20mA电流输出型微型变送器,M12连接器,Pt100Ω标定为0 ~ 100°C输入 = 4 ~ 20 mA输出
Quick Ship
  
TX-M12-RTD-V-1
咨询  
货期: 
 
 
0〜10VDC电压输出型微型变送器,M12连接器,Pt100Ω标定为0 ~ 100°C输入 = 0 ~ 10 Vdc输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
¥176.88
货期: 2 周
 
聚氨酯护套电缆,M12母接头,4针,2米线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
¥216.32
货期: 库存
 
聚氨酯护套电缆,M12母接头,4针,5米线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
¥197.17
货期: 库存
 
PVC护套电缆,M12母接头,4针,5米线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-R-F-2
M12C-PUR-4-R-F-2
¥186.87
货期: 2 周
 
聚氨酯护套电缆,直角M12母接头,4针,2米线
Quick Ship
  
M12C-PVC-4-R-F-5
¥208.30
货期: 库存
 
PVC护套电缆,直角M12母接头,4针,5米线
Quick Ship
  
M12C-PUR-4-R-F-5
¥220.20
货期: 2 周
 
聚氨酯护电缆套,直角M12母接头,4针,5米线
所有金额以RMB显示
注: 有关带M12连接器的M12C系列电缆,请访问omega.com。
注:请咨询销售部门,了解可选项,包括元件类型和曲线、探头长度以及卫生级接头样式。
400-820-0559