相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
传感器
»
电阻温度检测器(RTD)
» PR-25CU系列
铜尖端RTD传感器
快速响应 经过振动测试
PR-25CU系列
铜尖端RTD传感器
查看下面所有型号
下单
传感元件位于铜合金 尖端内,热响应性更强
配备316L不锈钢护套 和外壳
可用来测量轴承温度, 也可在热电偶套管内使用
传感器工作温度: -50~250ºC (-58~482ºF) 连接器:-50~85°C (-58~185°F)
响应时间(典型值): 6秒达到63.2%, 5秒达到50%, 11秒达到90% [在流量为0.91米 (3英尺)/秒的水中]
以3g加速度在5~500Hz间,在轴向和横向方向上进行3小时的振动测试 (针对150mm或6"及以内的长度规格)
传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
这种RTD传感器包括一个铜尖端,铜尖端在传感元件和过程环境之间提供一个更好的热传递通道,使响应时间更短,温度跟踪更佳。 对于传感器几乎不和被测量物体接触的应用中,例如热电偶套管中和测量轴承温度时,这一点变得尤其重要。
M12连接器为各种类型的应用提供可靠的连接。可以订购不带螺纹的探头,也可以订购带以下安装螺纹的探头:½、⅜或¼ NPT。还提供有带M8x1和M10x1安装螺纹的公制探头。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
标准尺寸
PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12
¥
1,008.62
货期: 8 周
数量
直护套,A级,100 Ω,直径1⁄4",长6",M12公连接器
PR-25CUB-3-100-A-1/4-0600-M12
¥
1,008.62
货期: 8 周
数量
带1⁄2 NPT安装螺纹的直护套,A级,100 Ω,直径1⁄4",长 6",M12公连接器
PR-25CUC-3-100-A-1/4-0600-M12
¥
1,008.62
货期: 8 周
数量
带3⁄8 NPT安装螺纹的直护套,A级,100 Ω,直径1⁄4",长6",M12公连接器
PR-25CUD-3-100-A-1/4-0600-M12
¥
1,008.62
货期: 8 周
数量
带1⁄4 NPT安装螺纹的直护套,A级,100 Ω,直径1⁄4",长6",M12公连接器
公制尺寸
PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12
¥
1,064.14
货期: 8 周
数量
带M8x1安装螺纹的直护套,A级,100 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
PR-25CUF-3-100-A-M6-M150-M12
¥
1,008.62
货期: 8 周
数量
带M10x1安装螺纹的直护套,A级,100 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
PR-25CUG-3-100-A-M6-M150-M12
咨询
货期:
数量
带G1⁄2安装螺纹的直护套,A级,100 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
PR-25CUH-3-100-A-M6-M150-M12
咨询
货期:
数量
带G1⁄4安装螺纹的直护套,A级,100 Ω,直径6 mm,长150 mm,M12公连接器
†
所有金额以RMB显示
注:
欲购150 mm以外的长度,请将型号中的"-M150"更改为所需的长度,长于-M150的部分,每英寸需付额外费用。
欲购直径4.5 mm的探头,请将型号中的"-M6"更改为"-M4.5",无需支付额外费用。
400-820-0559