相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
»
快速断开RTD探头
» PR-25AP系列
空气温度 RTD探头
带M12连接器
PR-25AP系列
空气温度 RTD探头带M12连接器
查看下面所有型号
下单
标配A级精度Pt100 RTD (可提供更严格的精度选择)
316L不锈钢探头和外壳,元件周围带通风孔
温度范围: -100~250ºC (-148~500ºF)
M12 4针A标插头式连接器,易于安装
可选带NPT安装螺纹或不带NPT安装螺纹
探头可承受气流与环境条件之间400 psi (27.6 bar) 的差压
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
这款传感器将超精密空气测量RTD传感器的实用性与PR-21 M12连接RTD传感器的便利性完美结合。 探头设计包括一个位于传感元件上的有孔护套,在防止碎屑进入的同时,可让气流直接进入元件。这种设计让传感器能够提供精确、快速的响应温度测量。
OMEGA还提供一系列压合接头、延长电缆及测控仪器选择,让您充分定制系统,以更好地满足您的测量和控制要求。
规格:
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PR-25AP-A-0600-0-M12
¥
1,537.84
货期: 7 周
数量
¼" 6" 无螺纹
PR-25AP-A-1200-0-M12
¥
1,643.69
货期: 7 周
数量
¼" 12" 无螺纹
PR-25AP-A-1800-0-M12
¥
1,749.53
货期: 7 周
数量
¼" 18" 无螺纹
PR-25AP-A-0600-1/2-M12
¥
1,537.84
货期: 7 周
数量
¼" 6" ½ NPT
PR-25AP-A-1200-1/2-M12
¥
1,585.18
货期: 7 周
数量
¼" 12" ½ NPT
PR-25AP-A-1800-1/2-M12
¥
1,749.53
货期: 7 周
数量
¼" 18" ½ NPT
PR-25AP-A-0600-3/8-M12
¥
1,537.84
货期: 7 周
数量
¼" 6" ⅜ NPT
PR-25AP-A-1200-3/8-M12
¥
1,643.69
货期: 7 周
数量
¼" 12" ⅜ NPT
PR-25AP-A-1800-3/8-M12
¥
1,749.53
货期: 7 周
数量
¼" 18" ⅜ NPT
PR-25AP-A-0600-1/4-M12
¥
1,537.84
货期: 7 周
数量
¼" 6" ¼ NPT
PR-25AP-A-1200-1/4-M12
¥
1,643.69
货期: 2 周
数量
¼" 12" ¼ NPT
PR-25AP-A-1800-1/4-M12
¥
1,749.53
货期: 7 周
数量
¼" 18" ¼ NPT
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559