购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

RTD温度传感器
配有微型DIN连接器

PR-24 系列

RTD温度传感器 | PR-24 系列

RTD温度传感器

查看下面所有型号

  • IP65防护等级
  • 316不锈钢
  • 坚固的无机矿物绝缘结构
  • 提供Pt100和Pt1000两种类型可选
  • 标配高精度,A级Pt100,4线结构
  • 最高温度:探头端500°C (932°F),连接器处125°C (257°F)
  • 最低温度:探头端-50°C (-58°F),连接器处-30°C (-22°F)
  • 额定耐压:150 Bar
  • 可订购任何护套长度—详情请参考 "订购"表附注
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

Omega的PR-24系列RTD探头使用工业标准微型DIN连接器,安装和更换简易便捷。
该连接器符合IP65防护等级,带全身不锈钢护套,加上一体化螺纹结构,是高要求工业应用环境的不二之选。
标准的探头螺纹为G¼"、G½"、¼" NPT和½" NPT,其他螺纹可按需要定制。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
PR-24-3-100-A-G1/4-6-150 Star
¥725.00
货期: 5 周
 
Pt100四线A级探头,直径6 mm,长150 mm,G¼"螺纹,配有密封铜垫
PR-24-3-100-A-G1/4-3-150 Star
¥690.00
货期: 5 周
 
Pt100四线A级探头,直径3 mm,长150 mm,G¼"螺纹,配有密封铜垫
PR-24-3-100-A-G1/2-6-150 Star
¥745.00
货期: 5 周
 
Pt100四线A级探头,直径6 mm,长150 mm,G½"螺纹,配有密封铜垫
PR-24-3-100-A-G1/2-3-150 Star
¥730.00
货期: 2 周
 
Pt100四线A级探头,直径3 mm,长150 mm,G½"螺纹,配有密封铜垫
PR-24-3-100-A-1/4-1/4-6 Star
¥730.00
货期: 5 周
 
Pt100四线A级探头,直径¼",长6",¼" NPT螺纹
PR-24-3-100-A-1/4-1/8-6 Star
¥725.00
货期: 2 周
 
Pt100四线A级探头,直径⅛",长6",¼" NPT螺纹
PR-24-3-100-A-1/2-1/4-6 Star
¥745.00
货期: 4 周
 
Pt100四线A级探头,直径¼",长6",½" NPT螺纹
PR-24-3-100-A-1/2-1/8-6 Star
¥730.00
货期: 5 周
 
Pt100四线A级探头,直径⅛",长6",½" NPT螺纹
PR-24-3-100-A-G1/4 Star
¥535.00
货期: 5 周
 
Pt100四线A级插管型探头,G¼"螺纹,配有密封铜垫
PR-24-3-100-A-1/2 Star
¥585.00
货期: 5 周
 
Pt100四线A级插管型探头,½" NPT螺纹
配件
PR-24-CON-5M Star
¥210.00
货期: 库存
 
已接线微型DIN连接器,接配5 m (16.4')四芯PVC 绝缘镀锡铜线
PR-24-CON-10M Star
¥288.00
货期: 5 周
 
已接线微型DIN 连接器,接配10 m (32.8')四芯PVC 绝缘镀锡铜线编制层
CSW-1/4 Star
¥8.20
货期: 库存
 
G¼"螺纹适用的密封铜垫
CSW-1/2 Star
¥12.50
货期: 2 周
 
G½"螺纹适用的密封铜垫
EXTT-4CUI-24S-15M Star
¥580.00
货期: 3 周
 
15 m (49.2') 四芯延长线,7股绞线0.2 mm,PFA绝缘
所有金额以RMB显示
注: PR-24 探头配备微型DIN配对连接器,连接器带有螺旋接线柱,最大面积0.34 mm2.