相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
传感器
»
电阻温度检测器(RTD)
» PR-21SL系列
带M12连接器的簧压 RTD传感器
在热电偶套管中使用
PR-21SL系列
带M12连接器的簧压 RTD传感器在热电偶套管中使用
查看下面所有型号
下单
4线A级Pt100 RTD可与 2线、3线或4线系统配合 使用
温度范围:-50~260°C (-58~500ºF)[连接器上最高为85°C (185ºF)]
M12 A标公连接器,易于安装,提供2种接线布置选择
适配所有标准0.260"孔径热 电偶套管(单独销售)
探头长度等于热电偶套管管长
可调节自夹紧弹簧允许在长度较短的热电偶套管中使用
M12延长电缆,提供 4~20 mA变送器及其 他配件
广泛的工业热电偶套管选择
传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
规格:
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PR-21SL-3-100-A-0250-M12-1
¥
1,313.70
货期: 8 周
数量
100.00 ±0.06Ω A级 2½"
PR-21SL-3-100-A-0400-M12-1
¥
1,267.07
货期: 2 周
数量
100.00 ±0.06Ω A级 4"
PR-21SL-3-100-A-0600-M12-1
¥
1,413.32
货期: 2 周
数量
100.00 ±0.06Ω A级 6"
PR-21SL-3-100-A-0900-M12-1
¥
1,456.90
货期: 2 周
数量
100.00 ±0.06Ω A级 9"
PR-21SL-3-100-A-1200-M12-1
¥
1,500.48
货期: 8 周
数量
100.00 ±0.06Ω A级 12"
PR-21SL-3-100-A-1500-M12-1
¥
1,568.97
货期: 8 周
数量
100.00 ±0.06Ω A级 15"
PR-21SL-3-100-A-1800-M12-1
¥
1,612.56
货期: 8 周
数量
100.00 ±0.06Ω A级 18"
PR-21SL-3-100-A-2400-M12-1
¥
1,699.72
货期: 8 周
数量
100.00 ±0.06Ω A级 24"
†
所有金额以RMB显示
注:
*A级精度= ±(0.15 + 0.002*t)°C,其中,"t" =摄氏温度(°C),无论符号为何。
如需备用接线布置,请将型号中的"-1"更改为"-2",无需支付额外费用。
如需未列出的探头长度(最长24"),请将型号中的管长更改为所需的管长(例如:1250 = 12½"),并按下一个更长的传感器的价格付费。
相关产品:
RTDs Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的电阻温度检测器的最便捷方式。
Handheld Meters Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的手持式仪表的最便捷方式。
Data Loggers Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的数据记录仪的最便捷方式。
Meters Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的仪表的最便捷方式。
Temperature Controllers Product Finder
立即购买 →
帮助您寻找适合您使用的温度控制器的最便捷方式
400-820-0559