相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
»
快速断开RTD探头
» PR-13
带标准连接器的RTD探头
PR-13
带标准连接器以便于连接的RTD探头
¥
709.78
PR-13H-3-100-1/4-6
下单
标准3插脚公连接器(配套母连接器单独出售)
低温范围:-50°C~250°C(-58°F~482°F)
高温范围:-50°C~450°C(-58°F~842°F)
极限温度范围:-200°C~600°C(-328°F~1112°F)
""A”级精确度* 符合IEC 60751的规定
可用直径:1/8”in、3/16in和1/4in
316不锈钢护套结构
提供PT100 Ω和PT1000 Ω铂元件
标准探头长度:2in、3in、4in、6in、9in、12in、18in和24 in。
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
PR-13系列已经更新了低温、高温和极端温度量程,所有的新型号都将是
PR-13系列(L、H、E)*
. 较老的型号已停产。
PR-13 RTD探头组件有一个欧米茄3插脚标准连接器,便于连接延长电缆、手持式仪表或其他仪器。探头直径为1/8in、3/16in或1/4in。只需将探头的测量部分插入容器中就可测量液体温度,或者只需用可选的“BRLK”或“SSLK”压合接头将其固定在管道、储罐或容器中。这些探头可与PT100或PT1000电阻元件一起订购。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PR-13H-3-100-1/4-6
¥
709.78
货期: 2 周
数量
带连接器的RTD探头,6in长
PR-13E-3-100-1/8-6
¥
989.95
货期: 6 周
数量
带连接器的RTD探头,6in长
PR-13L-3-100-1/4-12
¥
703.55
货期: 6 周
数量
带连接器的RTD探头,12in长
PR-13H-3-100-1/8-9
¥
740.91
货期: 6 周
数量
带连接器的RTD探头,9in长
PR-13E-3-100-1/8-12
¥
1,164.27
货期:
库存
数量
带连接器的RTD探头,12in长
PR-13E-3-100-1/4-4
¥
933.91
货期: 6 周
数量
带连接器的RTD探头,4in长
PR-13L-3-100-1/4-3
¥
595.23
货期: 6 周
数量
带连接器的RTD探头,3in长
PR-13E-3-100-1/4-18
¥
1,267.07
货期: 6 周
数量
带连接器的RTD探头,18in长
PR-13L-3-100-1/4-9
¥
678.64
货期: 2 周
数量
带连接器的RTD探头,9in长
PR-13H-3-100-1/4-18
¥
840.52
货期: 6 周
数量
带连接器的RTD探头,18in长
PR-13H-3-100-1/4-9
¥
740.91
货期: 6 周
数量
带连接器的RTD探头,9in长
†
所有金额以RMB显示
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PR-13
L
H
E
3
100
1000
-
1/8
3/16
1/4
-
2
3
4
6
9
12
18
24
重填
选项说明:
(1) 量程选项
选项:
L
for 表示低(-50°C~250°C)
H
for 表示高(-50°C~450°C)
E
for 表示极限(-200°C~600°C)
(2) 线数选项
选项:
3
for 表示3线
(3) 欧姆数选项
选项:
100
for 表示100Ω
1000
for 表示1000Ω
(4) 护套直径选项
选项:
1/8
for 表示1/8in直径
3/16
for 表示3/16in直径
1/4
for 表示1/4in直径
(5) 护套长度选项
选项:
2
for 表示2in
3
for 表示3in
4
for 表示4in
6
for 表示6in
9
for 表示9in
12
for 表示12in
18
for 表示18in
24
for 表示24in
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559