通用RTD探头
PR-10
通用RTD探头
查看下面所有型号
下单
直接连接导线(无转接件)
紧凑型设计,适合有限空间的应用
提供标准英制和公制两种尺寸
温度范围: -200 ~ 600ºC(电缆和探头,末端最后的两英尺耐温最高为2"最高为260ºC)
高精度绕线式100 Ω"A"级DIN铂元件,符合IEC751标准(α= 0.00385 Ω/Ω/ºC)
提供2线、3线和4线制可选
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
相关产品
PR-10L-4-100-1/8-2
¥
512.72
货期: 7 周
数量
4线RTD,-50 ~ 250°C, 长 50mm,直径3.2mm
PR-10L-4-100-1/8-4
¥
610.16
货期: 7 周
数量
4线RTD,-50 ~ 250°C, 长 102mm,直径3.2mm
PR-10L-4-100-1/8-6
¥
571.65
货期: 7 周
数量
4线RTD,-50 ~ 250°C, 长 152mm,直径3.2mm
PR-10L-4-100-1/8-12
¥
871.65
货期: 7 周
数量
4线RTD,-50 ~ 250°C, 长 305mm,直径3.2mm
PR-10L-4-100-1/4-2
¥
530.00
货期: 7 周
数量
4线RTD,-50 ~ 250°C, 长 50mm,直径6.35mm
PR-10L-4-100-1/4-4
¥
597.70
货期: 7 周
数量
4线RTD,-50 ~ 250°C, 长 102mm,直径6.35mm
PR-10L-4-100-1/4-6
¥
672.42
货期: 7 周
数量
4线RTD,-50 ~ 250°C, 长 152mm,直径6.35mm
PR-10L-4-100-1/4-12
¥
871.65
货期: 7 周
数量
4线RTD,-50 ~ 250°C, 长 305mm,直径6.35mm
PR-10L-3-100-3/16-2-134
¥
635.00
货期: 7 周
数量
RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
†
所有金额以RMB显示
注:
* 请以毫米为单位填上探头直径:"-M30"代表3 mm, "-M45"代表4.5 mm, 或"-M60"代表6 mm。如欲订购带应力消除收缩管套的型号,请在型号后加上"-ST"。如欲订购中间长度的探头,请更改型号,使用下一个更长的探头。对于超过600 mm的部分,按每25 mm探头长度付额外费用。 如欲订购长度超过1 m的导线,请在型号后加上导线长度,按每米付额外费用。如需4线配置,请将型号中的"2"改为"3",需付额外费用(注:⅛或 3 mm尺寸无 4线型)。注:直径为3 mm的探头无SST编织层。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PR-10
L
H
E
-
2
3
4
-
100
1000
-
1/8
3/16
1/4
-
2
3
4
6
9
12
18
24
重填
选项说明:
(1) 温度范围
选项:
L
for 低温
H
for 高温
E
for 极高温
(2) 线数
选项:
2
for 2线
3
for 3线
4
for 4线
(3) 电阻值
选项:
100
for 100欧姆
1000
for 1000欧姆
(4) 护套直径
选项:
1/8
for 护套直径为1/8英寸
3/16
for 护套直径为3/16英寸
1/4
for 护套直径为1/4英寸
(5) 护套长度
选项:
2
for 护套长度为2英寸
3
for 护套长度为3英寸
4
for 护套长度为4英寸
6
for 护套长度为6英寸
9
for 护套长度为9英寸
12
for 护套长度为12英寸
18
for 护套长度为18英寸
24
for 护套长度为24英寸
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559