omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

经济型pH或pH/mV计

PHH222系列(已停产)

经济型pH或pH/mV计 | PHH222系列(已停产)

经济型pH或pH/mV计

查看下面所有型号

  • 人体工程学设计
  • 防溅前面板
  • 易于操作
  • RS232输出标准
pH野外及实验室仪表 - 查看相关产品

产品描述

便携式pH计PHH222提供价格实惠而方便的pH值或mV测量解决方案。OMEGA™ PHH222便携式pH计操作十分简单。

规格:
测量用途: pH值/mV/温度
精度: ±(0.02 pH + 2位数) ±(满量程的0.5% + 2位数)
显示屏: 51 x 32 mm,双值显示功能LCD, 15 mm (0.6")数字
量程: 0 ~ 14 pH/-1999 ~ 1999 mV
分辨率: 0.01 pH/1 mV
输入阻抗: 1012 Ω
温度补偿: 手动或自动(温度探头)0 ~ 65°C
数据输出: RS232
数据保持:
采样时间: 约0.8秒
工作温度: 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)
工作湿度: 相对湿度低于80%
存储回忆: 最大值/最小值
工作电源: 9V电池(内含)
能耗: 约8 mA
电极连接口: BNC
尺寸: 205 x 68 x 30 mm (8.1 x 2.7 x 1.2")
重量: 250 g (0.55 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
配件
Quick Ship
  
HHWT-SD1-ATC
¥568.69
货期: 库存
 
PHH222用温度探头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWCABLE
SWCABLE
¥1,311.92
货期: 2 周
 
RS232电缆和Windows软件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1411
PHE-1411
¥1,033.97
货期: 3 周
 
pH实验室电极
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册和9V电池。 探头单独销售。
400-820-0559