omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

OMEGAETTE™ 基于微处理器的水测试仪

PHH-7000系列

OMEGAETTE™ 基于微处理器的水测试仪 | PHH-7000系列

OMEGAETTE™ 基于微处理器的水测试仪

查看下面所有型号

  • 基于微处理器,测量快速、准确
  • 特别观测角度
  • IP67级,防水外壳
  • 大LCD屏—可同时显示pH值、电导率和温度
  • 一键校准
  • 自动温度补偿
  • 具有数据保持和最小/最大等多项功能
  • 低电池电量指示
  • 10分钟未使用自动关闭电源
pH野外及实验室仪表 - 查看相关产品

产品描述

PHH-7011、PHH-7200和CDH-7021均易于使用,且具有可替换的传感器。PHH-7200可测量pH值或电导率,能够自动识别安装的传感器。每套产品均配有一个方便的手提箱,并配有缓冲溶液或标准液,便于校准。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-7011
PHH-7011
¥1,226.33
货期: 库存
 
pH值袖珍测试仪
Quick Ship
  
CDH-7021
¥1,194.75
货期: 库存
 
电导率袖珍测试仪
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-7200
PHH-7200
¥1,742.12
货期: 库存
 
pH值和电导率测试仪
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7011
PHE-7011
¥491.99
货期: 2 周
 
备用pH电极
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDE-7021
CDE-7021
¥427.27
货期: 2 周
 
备用电导率传感器
Quick Ship
  
ORE-7011
¥911.12
货期: 2 周
 
可选ORP电极
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-1413
CDSA-1413
¥363.22
货期: 5 周
 
1413 umho的电导溶液
Quick Ship
  
MN2400
¥96.41
货期: 2 周
 
备用"AAA"电池(需4节)
所有金额以RMB显示
注: 配备校准液、4节"AAA"电池、系索、硬质手提箱和操作手册。
400-820-0559