omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

不锈钢工业压力计
可填充液体

PGM系列

不锈钢工业压力计 | PGM系列

不锈钢工业压力计

查看下面所有型号

  • 双刻度(psi和bar)
  • 表盘直径:63 mm (2½")和100 mm (4")
  • 轴向(后安装式)或径向(下安装式)接头
  • 全不锈钢结构
  • 可现场填充液体(甘油、矿物油或硅油等)
  • NEMA 4 (IP65)防护等级
  • 坚固耐用
  • 高性能
压力表 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的PGM系列仪表适用于化学、化工提炼、电力、船舶、食品及药物应用等腐蚀性处理环境。PGM系列采用63 mm (2.5")或100 mm (4")表壳、全不锈钢结构,符合NEMA 4 (IP65)环境保护标准。
PGM系列可现场填充液体。液体填充式压力计可在特定应用中为用户提供许多优势。它们尤其适用于具有大量振动和波动的设备,如泵、压缩机和机床。液体填充可减少这些恶劣环境的影响,保护仪表内部结构,为装置提供持续润滑,延长其使用寿命。液体填充还可保护仪表内部结构免受腐蚀性空气影响。仪表可填充各种液体,包括甘油、矿物油和硅油。

规格:
精度: 63 mm ±1.6%量程,100 mm ±1%量程(符合 DIN 16 005 要求)
工作压力: 满量程的75%
过压保护: 满量程的130%
环境温度范围: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
工作温度范围: -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
保护级别: NEMA 4 (IP65)
元件: 316不锈钢
视窗:
63 mm (2.5"): 聚碳酸酯
100 mm (4"): 层压安全玻璃
标度盘: 白色铝制,黑色字体
指针: 铝合金,黑色喷漆
表壳和盖环: 304不锈钢
移动件: 304不锈钢
压力连接口: 316不锈钢, 63 mm (2.5")上为¼ MNPT,100 mm (4")上为½ MNPT
排出保护:
63 mm (2.5"): 顶部安装橡胶垫片
100 mm (4"): 背部安装橡胶垫片
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
63毫米(2-1/2“)表盘直径-径向压力表
Quick Ship
  
PGM-63L-30V/-1BAR
¥1,077.69
货期: 2 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,30英寸汞柱~0psi/-1~0 bar
Quick Ship
  
PGM-63L-30V15/-1/1BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,真空30英寸汞柱~15 psi/-1 ~1 bar
Quick Ship
  
PGM-63L-30V30/-1/2BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,真空30英寸汞柱~30 psi/-1 ~2 bar
Quick Ship
  
PGM-63L-30V60/-1/4BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,真空30英寸汞柱~60 psi/-1~4 bar
Quick Ship
  
PGM-63L-30V100/-1/7BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,真空30英寸汞柱~100 psi/-1~7 bar
Quick Ship
  
PGM-63L-30V150/-1/10BAR
¥1,077.69
货期: 2 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,真空30英寸汞柱~150psi/-1~10 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-15PSI/1BAR
PGM-63L-15PSI/1BAR
¥1,077.69
货期: 库存
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~15 psi/0~1 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-30PSI/2BAR
PGM-63L-30PSI/2BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度, 0~30 psi/0~2 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-60PSI/4BAR
PGM-63L-60PSI/4BAR
¥1,077.69
货期: 2 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~60 psi/0~4 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-100PSI/7BAR
PGM-63L-100PSI/7BAR
¥1,077.69
货期: 2 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~100 psi/0~7 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-160PSI/11BAR
PGM-63L-160PSI/11BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~160 psi/0~11 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-300PSI/20BAR
PGM-63L-300PSI/20BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~300 psi/0~20 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-600PSI/40BAR
PGM-63L-600PSI/40BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~600 psi/0~40 bar
Quick Ship
  
PGM-63L-1000PSI/70BAR
¥1,077.69
货期: 4 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~1000 psi/0~70 bar
Quick Ship
  
PGM-63L-2000PSI/140BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~2000 psi/0~140 bar
Quick Ship
  
PGM-63L-3000PSI/200BAR
¥1,077.69
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~3000 psi/0~200 bar
63毫米(2-1/2“)表盘直径-轴向压力表
Quick Ship
  
PGM-63B-30V/-1BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,真空30英寸汞柱~0 psi/-1~0 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-30V15/-1/1BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,真空30英寸汞柱~15 psi/-1~1 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-30V30/-1/2BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,真空30英寸汞柱~30 psi/-1~2 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-30V60/-1/4BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,真空30英寸汞柱~60 psi/-1~4 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-30V100/-1/7BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,真空30英寸汞柱~100psi/-1~7bar
Quick Ship
  
PGM-63B-30V150/-1/10BAR
¥1,154.26
货期: 2 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,真空30英寸汞柱~150psi/-1~10bar
Quick Ship
  
PGM-63B-15PSI/1BAR
¥1,154.26
货期: 库存
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0到15 psi / 0~1 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-30PSI/2BAR
¥1,154.26
货期: 15 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~30 psi/ 0~2 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-60PSI/4BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~60 psi/ 0~4 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-100PSI/7BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~100 psi/ 0~7 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-300PSI/20BAR
¥1,154.26
货期: 2 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~300 psi / 0~20 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-600PSI/40BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~600 psi/ 0~40 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-1000PSI/70BAR
¥1,154.26
货期: 2 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~1000 psi/ 0~70 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-2000PSI/140BAR
¥1,154.26
货期: 19 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~2000 psi/ 0~140 bar
Quick Ship
  
PGM-63B-3000PSI/200BAR
¥1,154.26
货期: 2 周
 
63毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~3000 psi/ 0~200 bar
100毫米(4“)表盘直径-径向压力表
Quick Ship
  
PGM-100L-15PSI/1BAR
¥1,413.37
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~15 psi/0~1 bar
Quick Ship
  
PGM-100L-30PSI/2BAR
¥1,413.37
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~30 psi/0~2 bar
Quick Ship
  
PGM-100L-60PSI/4BAR
¥1,413.37
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~60 psi/0~4 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-100L-100PSI/7BAR
PGM-100L-100PSI/7BAR
¥1,413.37
货期: 4 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~100 psi/0~7 bar
Quick Ship
  
PGM-100L-160PSI/11BAR
¥1,413.37
货期: 2 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~160 psi/0~11 bar
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-100L-300PSI/20BAR
PGM-100L-300PSI/20BAR
¥1,413.37
货期: 2 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~300 psi/0~20 bar
Quick Ship
  
PGM-100L-600PSI/40BAR
¥1,413.37
货期: 2 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~600 psi/0~40 bar
Quick Ship
  
PGM-100L-1000PSI/70BAR
¥1,413.37
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~1000 psi/0~70 bar
Quick Ship
  
PGM-100L-2000PSI/140BAR
¥1,413.37
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~2000 psi/0~140 bar
Quick Ship
  
PGM-100L-3000PSI/200BAR
¥1,413.37
货期: 2 周
 
100毫米表盘直径,径向安装双刻度,0~3000 psi/0~200 bar
100毫米(4“)表盘直径-轴向压力表
Quick Ship
  
PGM-100B-15PSI/1BAR
¥1,654.82
货期: 2 周
 
100毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~15 psi/0~1 bar
Quick Ship
  
PGM-100B-30PSI/2BAR
¥1,654.82
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~30 psi/0~2 bar
Quick Ship
  
PGM-100B-60PSI/4BAR
¥1,654.82
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~60 psi/0~4 bar
Quick Ship
  
PGM-100B-100PSI/7BAR
¥1,654.82
货期: 2 周
 
100毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~100 psi/0~7 bar
Quick Ship
  
PGM-100B-300PSI/20BAR
¥1,654.82
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~300 psi/0~20 bar
Quick Ship
  
PGM-100B-600PSI/40BAR
¥1,654.82
货期: 19 周
 
100毫米表盘直径,轴向安装双刻度,0~600 psi/0~40 bar
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 表盘尺寸 选项:
63 for 63毫米表盘
100 for 100毫米 表盘

(2) 接头地点 选项:
B for 轴向(后安装式)
L for 径向(下安装式)

(3) 压力范围 选项:
30V/-1BAR for 30 In Hg 真空到0 / -1到0 bar
30V15/-1/1BAR for 32 In Hg 真空到15 / -1到1 bar
30V30/-1/2BAR for 34 In Hg 真空到30 / -1到2 bar
30V60/-1/4BAR for 35 In Hg 真空到60 / -1到4 bar
30V100/-1/7BAR for 31 In Hg 真空到100 / -1到7巴
30V150/-1/10BAR for 33 In Hg 真空到150 / -1到10 bar
15PSI/1BAR for 0到15 psi / 0到1 bar
30PSI/2BAR for 0到30 psi / 0到2 bar
60PSI/4BAR for 0到60 psi / 0到4 bar
100PSI/7BAR for 0到100 psi / 0到7巴
160PSI/11BAR for 0到160 psi / 0到11 bar
200PSI/14BAR for 0到200 psi / 0到14 bar
300PSI/20BAR for 0到300 psi / 0到20 bar
400PSI/28BAR for 0到400 psi / 0到28 bar
600PSI/40BAR for 0到600 psi / 0到40 bar
800PSI/55BAR for 0到800 psi / 0到55 bar
1000psi/70BAR for 0到1000 psi / 0到70巴
1500PSI/100BAR for 0到1500 psi / 0到100 bar
2000PSI/140BAR for 0到2000 psi / 0到140 bar
2300PSI/160BAR for 0到2300 psi / 0到160 bar
3000PSI/200BAR for 0到3000 psi / 0到200 bar
3500PSI/250BAR for 0到3500 psi / 0到250巴
5000PSI/350BAR for 0到5000 psi / 0到350巴
6000PSI/400BAR for 0到6000 psi / 0到400 bar
10000PSI/700BAR for 0到10000 psi / 0到700 bar
11600PSI/800BAR for 0到11600 psi / 0到800 bar
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559