omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

商用级压力表 C型

PGC系列

商用级压力表 | PGC系列

商用级压力表

查看下面所有型号

  • 价格实惠
  • 持久传动机构
  • 坚固耐用的结构
  • 各种量程均有库存, 可快速交付
压力表 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ 弹簧悬挂传动机构代表着未来的设计。磨损部件减为最少。整个传动机构悬挂在2根弹簧(上方的波登管和下方的连杆)之间。对于用户,这意味着具有更好的机械冲击和振动耐受性。这种对不仔细使用的耐受性的增强,能够延长压力表的使用寿命。


规格:
温度: 最高66°C (150°F)
壳体: 涂漆钢
视窗: 聚碳酸酯塑料
波登管:
连接口: 黄铜 ¼ NPT
量程: 真空 ~ 600 psi
精度: 3-2-3%(量程的前后10%部分精度为3%,其它量程精度为2%)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
商用级压力表,2英寸表盘,¼ NPT下连接口
Quick Ship
  
PGC-20L-30V
¥329.79
货期: 库存
 
真空压力表,-30 inHg至0 inHg量程
Quick Ship
  
PGC-20L-30V/15
¥329.79
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至15 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-30V/30
PGC-20L-30V/30
¥329.79
货期: 19 周
 
复合压力表,-30 inHg至30 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20L-30V/100
¥329.79
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至100 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-15
PGC-20L-15
¥329.79
货期: 2 周
 
压力表,0至15 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-30
PGC-20L-30
¥329.79
货期: 2 周
 
压力表,0至30 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-60
PGC-20L-60
¥329.79
货期: 2 周
 
压力表,0至60 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-100
PGC-20L-100
¥329.79
货期: 19 周
 
压力表,0至100 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-160
PGC-20L-160
¥329.79
货期: 2 周
 
压力表,0至160 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20L-300
¥329.79
货期: 2 周
 
压力表,0至300 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20L-400
¥329.79
货期: 2 周
 
压力表,0至400 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20L-600
¥329.79
货期: 2 周
 
压力表,0至600 psi量程
商用级压力表,2英寸表盘,¼ NPT后部接口
Quick Ship
  
PGC-20B-30V
¥376.90
货期: 2 周
 
真空压力表,-30 inHg至0 inHg量程
Quick Ship
  
PGC-20B-30V/15
¥376.90
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至15 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-30V/30
¥376.90
货期: 19 周
 
复合压力表,-30 inHg至30 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-30V/100
¥376.90
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至100 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-15
¥376.90
货期: 19 周
 
压力表,0至15 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-30
¥376.90
货期: 19 周
 
压力表,0至30 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-60
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至60 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-100
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至100 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-160
¥376.90
货期: 19 周
 
压力表,0至160 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-300
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至300 psi量程
Quick Ship
  
PGC-20B-600
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至600 psi量程
商用级压力表,2½英寸表盘,¼ NPT下连接口
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-30V
PGC-25L-30V
¥376.90
货期: 2 周
 
真空压力表,-30 inHg至0 inHg量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-30V/15
PGC-25L-30V/15
¥376.90
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至15 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25L-30V/30
¥376.90
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至30 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25L-30V/100
¥376.90
货期: 19 周
 
复合压力表,-30 inHg至100 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25L-30V/160
¥376.90
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至160 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-15
PGC-25L-15
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至15 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-30
PGC-25L-30
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至30 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-60
PGC-25L-60
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至60 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-100
PGC-25L-100
¥376.90
货期: 10 周
 
压力表,0至100 psi量程
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-160
PGC-25L-160
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至160 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25L-300
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至300 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25L-600
¥376.90
货期: 2 周
 
压力表,0至600 psi量程
商用级压力表,2½英寸表盘,¼ NPT后部接口
Quick Ship
  
PGC-25B-30V
¥435.79
货期: 19 周
 
真空压力表,-30 inHg至0 inHg量程
Quick Ship
  
PGC-25B-30V/15
¥435.79
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至15 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-30V/30
¥435.79
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至30 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-30V/100
¥435.79
货期: 2 周
 
复合压力表,-30 inHg至100 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-15
¥435.79
货期: 2 周
 
压力表,0至15 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-30
¥435.79
货期: 2 周
 
压力表,0至30 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-60
¥435.79
货期: 2 周
 
压力表,0至60 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-100
¥435.79
货期: 2 周
 
压力表,0至100 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-160
¥435.79
货期: 2 周
 
压力表,0至160 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-300
¥435.79
货期: 2 周
 
压力表,0至300 psi量程
Quick Ship
  
PGC-25B-400
¥435.79
货期: 2 周
 
压力表,0至400 psi量程
所有金额以RMB显示
400-820-0559