omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

OMEGATHERM™ 高温导热膏

OT-201-1/2, OT-201-2, OT-201-16, OT-201-32

高温导热膏,导热系数极高 | OT-201-1/2, OT-201-2, OT-201-16, OT-201-32

高温导热膏,导热系数极高

查看下面所有型号

  • 高温导热膏,连续运行温度可达200°C(392°F)
  • 极高的导热率
  • 能粘附在大多数表面上
  • OT-201-1/2 和OT-201-2 短期内无库存,货期无法确定,请联系请联系销售人员获取更多信息
  • 若需替代产品,请选择OT-201-16
实验室配件 - 查看相关产品

产品描述

OMEGATHERM™导热膏是一种高温高性能导热膏产品,专门配制用于将热电偶、薄膜RTD、热敏电阻器和其他温度传感器永久性和临时性地粘合在大多数表面上,如金属、陶瓷、玻璃、塑料和纸制品。

OMEGATHERM™产品经过化合和包装,便于混合和使用。每种配方均表现出精确、快速、可靠的温度测量所必需的重要特性。包括良好的附着力和强度、高额定温度、高导热性、高电绝缘性、触变性、快速固化和易于使用。

OMEGATHERM™ 201提供了一种极佳的导热手段,并可将热流路径区域从一个表面扩展到温度测量传感器,从而提高响应速度和精确度。一些应用包括:
a)表面测量探头——在表面上轻轻涂抹少量该产品,然后将传感器按入该区域。
b)温度传感器的临时粘合和包封
——只需在表面上或空腔中轻轻涂抹OMEGATHERM™ 201,将传感器安插在膏剂中,并用胶带固定到位。

采用1/2盎司和2盎司的罐子及一磅和两磅的容器供应这种多功能的膏剂。

型号 OT-201
材料 硅脂
持续运行温度 200°C
(392°F)
固化 不需要
粘附在大多数*上 湿润大多数表面
导热率
(k)(BTU)in)/(hr)(ft 2) (°F)
极高
16
电气绝缘
体积电阻率
欧姆–厘米
非常高
1014
*M=金属   PA=纸制品  C=陶瓷   W=木   PL=塑料
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
咨询  
货期: 
 
 
高温高性能导热膏,一罐(1/2盎司)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-2
OT-201-2
咨询  
货期: 
 
 
高温高性能导热膏,一罐(2盎盎司)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-16
OT-201-16
¥1,712.95
货期: 4 周
 
高温高性能导热膏,一罐(1磅)
Quick Ship
  
OT-201-32
咨询  
货期: 
 
 
高温高性能导热膏,两罐(1磅/罐)
所有金额以RMB显示
400-820-0559