相关产品
IEEE控制器的串行通信卡
PC测量自动测试设备
校准设备
测试仪表 - 压力测量
测试仪表 - 流量测量
测试仪表 - 温度测量
测试仪表 - 电气
湿度计
环境/气象站
记录仪和数据记录仪
转速计/频闪
风速,灯光音响仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
测试与测量
»
测试仪表 - 温度测量
»
手持非接触式红外测温仪
» OS423 系列红外线温度计
经济型专业红外线温度计
OS423 系列
红外线温度计
查看下面所有型号
下单
测量范围:OS423-LS: -60 ~ 860ºC (-76 ~ 1580ºF); OS423HT-LS:-60 ~ 1000°C (-76 ~ 1832°F)
发射率可调节
30:1 视场
K型热电偶输入
带开关的背光显示屏
激光圈瞄准器
LCD 错误提示
模式:平均值、差值、 上限/下限报警、最大值/最小值、报警
白色LED指示灯
ºC/ºF 可选
测试仪表 - 温度测量 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
OS423系列是功能齐全的红外线非接触式温度测量设备。 OS423系列以经济的价格提供激光瞄准、多种数学模式以及可调节的发射率。通过2节 "AAA" 电池 (内含)及自动关闭功能实现了长电池使用寿命(不使用激光或背光通常为180小时)。8-14 µm波长的灵敏度会去除来自本地照明的伪反射。
规格:
温度范围:
OS423-LS:
-60 ~ 860ºC
(-76 ~ 1580ºF)
OS423HT-LS:
-60 ~ 1000°C
(-76 ~ 1832°F)
热电偶范围:
-64 ~ 1400°C
(-83 ~ 1999°F)
精度:
±1ºC (±1.8ºF)
目标温度:
15 ~ 35ºC
(59 ~ 95ºF)
环境温度:
25ºC (77ºF)
精度:
读数的±2%或2ºC (4ºF),
以较大值为准
目标温度:
>35 ~ 860ºC
(91 ~ 1580ºF)
环境温度:
23ºC (73ºF)
热电偶精度:
读数的±1%或1°C (1.8°F) ,以较大值为准(在Tamb = 23 ±6°C条件下测试)
工作温度范围:
0 ~ 50ºC
(32 ~122ºF)
发射率范围:
默认值0.95;可调0.1 ~ 1,
阶跃0.01
分辨率 (-9.9 ~ 199.9º):
0.1ºC (0.1ºF)
响应时间 90%:
1 秒
距离与光斑比率:
30:1
工作电源:
2节 "AAA" 碱性电池(内含)
电池寿命:
通常180分钟,140小时连续使用
(碱性电池,不使用激光或背光功能)
外形尺寸:
47.0(厚)x 154.9(宽)x
193.1 mm(长)(1.8 x 6.0 x 7.6")
重量:
344.8 g (12.16 oz),
包含电池
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OS423-LS
¥
2,332.77
货期:
库存
数量
经济型专业30:1红外线温度计
OS423HT-LS
咨询
货期:
数量
超高温红外温度计
SPHT-K-6
¥
759.58
货期: 5 周
数量
K型152 mm (6")表面探头
†
所有金额以RMB显示
注:
配备硬质手提箱、2节"AAA" 碱性电池、K型热电偶和操作手册。
产品手册:
下载
OS423-LS - Infrared Thermometer with White LED Flashlight
下载
OS423HT-LS - Infrared Thermometer with Flashlight
400-820-0559