omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高速工业级光纤红外线变送器

OS4000系列

光纤红外线变送器 | OS4000系列

光纤红外线变送器

查看下面所有型号

  • 温度范围为150 ~ 1600°C (302 ~ 2912°F)
  • 1毫秒的超快响应时间
  • 3种标准光学视场
  • 4种标准光纤电缆长度: 0.3、0.9、1.8和3 m(1、 3、6和10英尺)
  • 发射率可调节范围为0.05 ~ 0.99
  • 4个标准模拟信号输出
  • 高低报警电压输出
  • RS232 PC接口带有基于Windows®的数据记录软件
  • 峰值保持和采样保持功能
  • 内置用于目标对准的激光瞄准器
  • 随附安装托架和安装螺母
  • 可提供聚合体螺栓光纤组件
  • 可提供玻璃和石英尖端光纤电缆组件
  • 可选水冷护套配件
  • 可选带触点闭合输出的内置继电器
  • 可选定制光学视场和温度范围
过程测量和控制仪器 - 查看相关产品

产品描述

OS4000系列工业级光纤变送器通过使用九种光纤透镜选件、三种聚合体螺栓探头和十二种玻璃和石英尖端组件,可测量150 ~ 1600°C (302 ~ 2912°F)的温度范围。该系列具有多种标准功能,如可调节的发射率、线性模拟输出、高低报警电压输出,RS232 PC接口、内置激光瞄准器等等。通过基于Windows的PC界面软件,用户可以选择响应时间、峰值保持功能、高低报警设定值和数据记录。OS4000系列封装在一个63.5(外径)x 152.4 mm(长)(2.5 x 6")的空间节省型外壳内。

规格:
工作电源: 15 ~ 24 Vdc
温度范围: 150 ~ 1600°C (302 ~ 2912°F)
精度: 读数的1%
透镜探头光学视场: 5.6 @ 203 mm (0.22 @ 8"),2.2 @ 127 mm (0.086 @ 5"),0.63 @ 51 mm (0.025 @ 2")
光纤电缆长度: 0.3、0.9、1.8、3 m(1、6、3、10')
发射率: 0.05 ~ 0.99,可调节
时间常数(最终值的0 ~ 63%): 1毫秒(默认),最高3.2秒(可通过PC软件进行编程)
峰值和保持: 可通过PC软件进行编程
保持时间: 1 ~ 60秒
采样和保持: 可通过PC软件进行编程
保持时间: 25毫秒 ~ 3.2秒
光谱响应: 1.2 ~ 2.6微米
红外探测器: InGaAs光电探测器
模拟信号输出: 0 ~ 5 Vdc,0 ~ 10 Vdc,4 ~ 20 mA,1 mV/度
PC通讯: RS232,双向
报警设定值: 可通过PC软件进行高低值编程
报警输出: 两个电压输出,30 mA驱动
可选内置继电器: 两个10A @ 24 Vdc SPST常开继电器(上限和下限)
工作环境温度:
    变送器:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
光纤透镜组件: 0 ~ 150°C (32 ~ 302°F)
聚合体螺栓探头: 尖端(最高450°C),螺栓(150°C)
玻璃尖端组件: 尖端(最高450°C),纤维端(150°C)
石英尖端组件: 尖端(最高1,000°C),纤维端(150°C)
玻璃或石英杆直径: 0.080"
玻璃尖端视场: 1.2(距离与光斑直径比)
石英尖端视场: 1.8(距离与光斑直径比)
最高激光功率输出: 低于1 mW
激光束波长(颜色): 650 nm(红色)
FDA分类: II类
欧洲分类: 2类
射束直径: 5 mm (0.20")
外形尺寸:
    变送器:
63.5(外径)x 152.4 mm(长)(2.5 x 6")
透镜探头: 25.4(外径)x 190.5 mm(长)(1 x 7.5")
重量: 900 g (2 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
红外光纤光纤变送器
Quick Ship
  
OS4001-MV
咨询  
货期: 
 
 
红外光纤变送器,1 mV /度输出
Quick Ship
  
OS4001-MV-AL
咨询  
货期: 
 
 
红外光纤变送器,1 mV /度输出,带触片闭合输出的两个内置继电器
Quick Ship
  
OS4001-V1
咨询  
货期: 
 
 
红外光纤变送器,0至5 VDC输出
Quick Ship
  
OS4001-V1-AL
咨询  
货期: 
 
 
红外光纤变送器,带触片闭合输出的两个内置继电器,0至5 VDC输出
Quick Ship
  
OS4001-V2
咨询  
货期: 
 
 
红外光纤变送器,0至10 VDC输出
Quick Ship
  
OS4001-V2-AL
咨询  
货期: 
 
 
红外光纤变送器,带触片闭合输出的两个内置继电器,0至10 VDC输出
Quick Ship
  
OS4001-MA
咨询  
货期: 
 
 
红外光纤发射器,4至20 mA输出
Quick Ship
  
OS4001-MA-AL
咨询  
货期: 
 
 
红外光纤变送器,带触片闭合输出的两个内置继电器,4至20 mA输出
光纤和透镜等附件-另购
Quick Ship
  
L1-7-3-1
咨询  
货期: 
 
 
200到800°C(392至1472°F)的耐温范围,3英尺0.22 @8 英寸光斑大小的光纤
Quick Ship
  
L1-7-6-2
咨询  
货期: 
 
 
250到1000°C(482到1832°F)的耐温范围,6英尺0.22@8 英寸光斑大小的光纤
Quick Ship
  
L1-7-10-3
咨询  
货期: 
 
 
300到1200°C(572到2192°F)的耐温范围,10英尺0.22@8 英寸光斑大小的光纤
Quick Ship
  
L1-2-3-2
咨询  
货期: 
 
 
250至1000°C(482到1832°F)的耐温范围,3英尺0.086@ 5英寸光斑大小的光纤
Quick Ship
  
L1-2-6-3
咨询  
货期: 
 
 
300到1200°C(572到2192°F)的耐温范围,6英尺0.086@ 5英寸光斑大小的光纤
Quick Ship
  
L1-2-10-4
咨询  
货期: 
 
 
350至1400℃(662到2552华氏度),10英尺0.086@ 5英寸光斑大小的光纤
Quick Ship
  
L1-2-3-3
咨询  
货期: 
 
 
300到1200°C,3英尺(572到2192华氏度)0.025@ 2英寸光斑大小的光纤
Quick Ship
  
L1-2-6-4
咨询  
货期: 
 
 
350至1400℃(662到2552华氏度),6英尺0.025@ 2英寸光斑大小的光纤
Quick Ship
  
L1-2-10-5
咨询  
货期: 
 
 
400至1600℃(752到2912°F)的范围内,10英尺0.025@ 2英寸光斑大小的光纤
配件
Quick Ship
  
OS4000-WC
咨询  
货期: 
 
 
水凉护套
Quick Ship
  
L1-MB
咨询  
货期: 
 
 
光纤镜头组件的安装支架
Quick Ship
  
L1-AP
咨询  
货期: 
 
 
用于光纤透镜的空气净化护套
Quick Ship
  
OS4000-VB-500
咨询  
货期: 
 
 
真空套管,0.5英寸外径
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
¥988.08
货期: 8 周
 
8芯屏蔽电缆,30米(100 英尺)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
咨询  
货期: 
 
 
稳压 24 VDC @ 400 mA的电源,带螺纹的接线端子端子
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
咨询  
货期: 
 
 
稳压24 VDC @ 400 mA的电源,带已剥好端子的线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWRS232-USB
WRS232-USB
¥3,530.59
货期: 2 周
 
RS232 转 USB的无线数据传输器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWRS232
WRS232
¥2,055.00
货期: 2 周
 
RS232无线数据传输转换器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWUSB
WUSB
¥1,305.00
货期: 2 周
 
无线USB接收器
所有金额以RMB显示
注: ** "-500"为外径0.5英寸的真空衬套,"-1000"为外径1.0英寸的真空衬套。
400-820-0559