相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
非接触式红外热电偶
» OS36SM系列
超小型红外线热电偶
性能更高,成本更低
OS36SM系列
超小型红外线热电偶
查看下面所有型号
下单
无热质量误差
无移动部件
自供电,无内部或外部电源要求
无移动表面的磨擦生热误差
温度补偿
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
规格:
环境温度范围:
-20 ~ 85°C (-4 ~ 100°F)壳内温度
存放温度范围:
-20 ~ 85°C (-4 ~ 100°F)
传感元件的视场:
1:2(距离:光斑直径)
最小光斑直径:
3 mm (0.1") @零距离
主要光谱响应:
6.5 ~ 14微米
输出传感器:
K型热电偶
阻抗:
20 ~ 60 kΩ(因温度量程而异)
兼容性注意事项:
该装置的阻抗输出极高,不允许与某些仪表一起使用
发射率:
固定为0.90
测量类型:
热电堆
响应时间(95%的步进变化):
150 ms
准确度(互换性):
在工厂校准条件下为1%
外壳:
303不锈钢
电缆组件:
1 m (36") 30 AWG单股线,覆有玻璃纤维编织带绝缘层和锡/铜编织带
湿度:
无冷凝
电源要求:
无
密封:
气密;超过NEMA 4和4X(IP65和66)等级
重量:
大约30 g (1 oz)
可选空气净化护套(OS36SM-APJ):
外形尺寸:
9.5(外径)x 76 mm
(长)(0.38 x 3")
简易安装方式:
滑扣并上紧安装环
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OS36SM-K-(*)
咨询
货期:
数量
K型红外线热电偶
配件
OS36SM-MR
咨询
货期:
数量
不锈钢安装环,带硅垫圈,直径6 mm (0.25")
OS36SM-APJ
¥
620.06
货期: 5 周
数量
铝制空气净化护套,直径9.5 x 76 mm (⅜ x 3"),在175°C (347°F)时冷却
OS36SM-MR-APJ
咨询
货期:
数量
用于空气净化护套的不锈钢安装环,带硅垫圈,直径10 mm (0.38")
OS36SM-MRR
咨询
货期:
数量
带橡胶垫圈的金属夹安装环,45.97 x 19.81 mm (1.81 x 0.78")
OS36SM-MRB
咨询
货期:
数量
不锈钢安装环托架,带硅垫圈,直径13 mm (0.50")
OS36SM-RAMR
咨询
货期:
数量
不锈钢直角安装环,用于通过接头进行安装
OS36SM-APJF
咨询
货期:
数量
带锁定螺母的塑料空气净化护套接头,密封螺母和转子毂,29.7 x 14.99 mm (1.17 x 0.59");PG-7螺纹金属夹,带安装橡胶垫圈,45.97 x 19.81 mm (1.81 x 0.78")
OS36SM-MTF
咨询
货期:
数量
带锁定和密封螺母和转子毂的塑料接头,29.7 x 14.99 mm (1.17 x 0.59"),PG-7螺纹
†
所有金额以RMB显示
注:
注:标配的线缆带已剥好的裸线端子。如欲订购GMP超小型低噪热电偶连接器对,请将后缀"-GMP"添加到型号中(需付额外费用)。如欲订购标准尺寸的低噪热电偶连接器对,请将后缀"-GST"添加到型号中(需付额外费用)。
400-820-0559