omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

红外线热电偶

OS36系列

红外线热电偶 | OS36系列

红外线热电偶

查看下面所有型号

  • 无热质量误差
  • 无移动部件
  • 自供电,无内部或外部电源要求
  • 无移动表面的磨擦生热误差
  • 温度补偿
  • 用于标准热电偶指示器和控制器
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

独特的OS36红外线热电偶结合低成本与非接触式温度测量的优势。它产生的输出信号能与任何标准J、K、T或E型热电偶仪器兼容。热电偶的准确度可针对目标发射率在0.8 ~ 1.0之间指定。对于其他发射率值,可校正读数,以提供准确的测量值。即使没有校正,读数可重复性极高,适合在加工和质量控制应用中使用。

规格:
精度: 标称量程的±2%;黑体源
重复性: 读数的±1%
温度系数: 每°F为标称量程的±0.02%
温度补偿范围: 在27 ~ 93°C (80 ~ 200°F)范围内符合ASTM标准
环境工作温度范围: -18 ~ 85°C (0 ~ 185°F),带有内部冷端补偿
环境温度补偿: 内部温度冷端补偿最高为538°C (1000°F)水冷,400°C (750°F)风冷,带冷却护套选件型号OS36-APC
存放温度范围: -45 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
输出阻抗: 3 kΩ
响应时间: 80 ms
光谱响应: 6.5 to 14微米
视场: 60°;规定精度的目标距离长达12.7 mm (0.5")
外形尺寸: 44.5(长)x 12.7 mm(直径)(1.75 x 0.5");2.4 m (8')PFA涂层导线
外壳: 不锈钢,带有密封式硅窗
重量: 15 g (0.5 oz),仅头部
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
OS36-J-50F
¥3,456.64
货期: 5 周
 
红外线J型热电偶,-18 ~ 27°C (0 ~ 80°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-J-140F
¥3,456.64
货期: 4 周
 
红外线J型热电偶,25 ~ 80°C (80 ~ 180°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-J-240F
¥3,456.64
货期: 4 周
 
红外线J型热电偶,95 ~ 130°C (200 ~ 270°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-J-280F
¥3,454.09
货期: 5 周
 
红外线J型热电偶,125 ~ 155°C (260 ~ 310°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-J-440F
OS36-J-440F
¥3,456.64
货期: 2 周
 
红外线J型热电偶,170 ~ 250°C (340 ~ 480°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-K-80F
¥3,456.64
货期: 5 周
 
红外线K型热电偶,10 ~ 49°C (50 ~ 120°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-E-140F
咨询  
货期: 
 
 
红外线E型热电偶,25 ~ 80°C (80 ~ 180°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-E-180F
咨询  
货期: 
 
 
红外线E型热电偶,70 ~ 104°C (160 ~ 220°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-T-140F
OS36-T-140F
¥3,284.95
货期: 5 周
 
红外线T型热电偶,25 ~ 80°C (80 ~ 180°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-T-180F
咨询  
货期: 
 
 
红外线T型热电偶,70 ~ 104°C (160 ~ 220°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-T-340F
咨询  
货期: 
 
 
红外线T型热电偶,145 ~ 175°C (290 ~ 350°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
  
OS36-T-440F
咨询  
货期: 
 
 
红外线T型热电偶,170 ~ 250°C (340 ~ 480°F) 测量范围,2%精度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-RA-K-240F
OS36-RA-K-240F
¥3,585.38
货期: 5 周
 
红外线K型热电偶,95 ~ 130°C (200 ~ 270°F) 测量范围,2%精度,直角视场,配备长度0.9 m (3')的导线,裸线接线头
Quick Ship
  
OS36-J-140F-GMP
咨询  
货期: 
 
 
红外线J型热电偶,25 ~ 80°C (80 ~ 180°F) 测量范围,2%精度,GMP低噪声超小型连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-MB
OS36-MB
¥270.29
货期: 2 周
 
安装托架
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-MR
OS36-MR
¥430.06
货期: 2 周
 
安装环
Quick Ship
  
OS36-APC
咨询  
货期: 
 
 
冷却护套
所有金额以RMB显示
注: 直角型号††
如欲订购直角视场,用于难以观察的应用中,请将型号从"OS36"改为"OS36–RA"(需付额外费用)。
†8角型号配备长度0.9 m (3')的导线

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶类型模拟 选项:
J for J型
K for K型
T for T型
E for E型

(2) 温度范围为2%精度 选项:
50F for -18 到 27°C/0 to 80°F
80F for 10到49°C / 50到120°F
98.6F for 16 到 39°C / 60 到 102°F
140F for 25 到 80°C/80 到 180°F
180F for 70至104C/160到220F
240F for 95至130C/200到270F
280F for 125 到 155°C/260 到 310°F
340F for 145 到 175°C/290 到 350°F
440F for 170 到 250°C/340 到 480°F
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 OS36, OS36SM, OS37, OS38 - Infrared Thermocouples
下载 OS36, O337, OS38 - Application Notes
400-820-0559