相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
红外温度测量仪器
»
红外热电偶
» OS36-01系列所有型号
低成本红外线热电偶
采用ABS塑料外壳
OS36-01系列所有型号
红外线热电偶
查看下面所有型号
下单
1:1 (60°)视场
J、K、E或T型热电偶输出信号
自供电
无移动部件
温度补偿
测量值可达290°C (550°F)
高强度ABS塑料外壳符合NEMA等级
红外温度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OS36-01系列具有革命性的OMEGA红外线热电偶系列产品。该系列装置具有异常坚固的低成本密封ABS塑料外壳。螺纹头可通过隔板固定安装,或拧入螺纹孔中。OS36-01系列能提供可重复的温度读数,适合在各种加工监测和质量控制应用中使用。
规格:
环境工作温度范围:
-18 ~ 70°C (0 ~ 160°F)
视场:
60° (1:1)
最小光斑直径:
8 mm (0.3")
光谱响应:
6.5 ~ 14微米
输出阻抗:
3 kΩ
电缆长度:
0.9 m (36") PFA涂层非屏蔽绞线
重量:
40 g (1.4 oz),含电缆
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OS36-01-J-80F
¥
2,218.63
货期: 5 周
数量
紧凑型红外热电偶J型,10 到49C(50到120F)测温范围
OS36-01-J-140F
¥
2,218.63
货期: 5 周
数量
紧凑型红外热电偶J型,25日至80C(80到180F)测温范围
OS36-01-J-180F
¥
2,106.80
货期: 5 周
数量
紧凑型红外热电偶J型,70至104C(160到220F)测温范围
OS36-01-J-240F
¥
2,103.61
货期: 2 周
数量
紧凑型红外热电偶J型,95至130C(200到270F)测温范围
OS36-01-K-80F
¥
2,218.63
货期: 2 周
数量
紧凑型红外K型热电偶,10 到 49C(50到120F)测温范围
OS36-01-K-140F-SMPW
咨询
货期:
数量
紧凑型红外热电偶,K型,小型尺寸,25日至80C(80到180F) 测温范围,带书写窗连接器对
OS36-01-K-140F-OSTW
咨询
货期:
数量
紧凑型红外热电偶,K型,带有标准尺寸有书写窗的连接器,25至80C(80到180F)测温范围
OS36-01-K-340F
¥
2,106.80
货期: 5 周
数量
紧凑型红外热电偶,K型,145 到175C(290 到350F)测温范围
OS36-01-K-180F
¥
2,106.80
货期: 5 周
数量
紧凑型红外K型热电偶,70至104C(160到220F)测温范围
OS36-01-K-440F
¥
2,217.94
货期: 5 周
数量
紧凑型红外热电偶K型,170 到 250C(340到480F)测温范围
OS36-01-T-140F
咨询
货期:
数量
紧凑型红外热电偶类型T,25 至 80C(80到180F)测温范围
OS36-01-T-280F
¥
2,218.63
货期: 5 周
数量
紧凑型红外热电偶类型T,125 到 155C(260到310F)测温范围
OS36-01-E-240F
¥
2,106.80
货期: 2 周
数量
紧凑型红外热电偶E型,95 到 130C(200到270F)测温范围
†
所有金额以RMB显示
注:
* 利用量程表填上温度量程代码。
注:带裸线端为标配。
如欲订购带有书写窗的SMPW超小型热电偶连接器对,请将后缀"-SMPW"添加到型号中(需付额外费用)。如欲订购带有书写窗的OSTW标准尺寸热电偶连接器对,请将后缀"-OSTW"添加到型号中(需付额外费用)。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
OS36-01-
J
K
T
E
-
50F
80F
98.6F
140F
180F
240F
280F
340F
440F
重填
选项说明:
(1) 热电偶类型
选项:
J
for J型
K
for K型
T
for T型
E
for E型
(2) 温度范围
选项:
50F
for -18 到 27°C/0 to 80°F
80F
for 10到49°C / 50到120°F
98.6F
for 16 到 39°C / 60 到 102°F
140F
for 25 到 80°C/80 到 180°F
180F
for 70至104C/160到220F
240F
for 95至130C/200到270F
280F
for 125 到 155°C/260 到 310°F
340F
for 145 到 175°C/290 到 350°F
440F
for 170 到 250°C/340 到 480°F
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559