omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

智能微型红外线热电偶

OS35RS系列

红外线热电偶 | OS35RS系列

红外线热电偶

查看下面所有型号

  • 非接触式即插即用型温度测量
  • 无需担心阻抗、泄漏电流或线性度问题
  • 传感器头为远程,无空气净化时可用于100°C (212°F)的环境温度中,带提供冷却功能的小型空气净化护套时可用于177°C (350°F)
  • 传感器头为市面上最小尺寸(直径0.25")
  • 传感器头环境温度发生变化时保持精度
  • 全数字系统
传感器 - 查看相关产品

产品描述

全世界尺寸最小的IR温度传感器现在拥有了大脑。通过将OS36-SM传感器头与OS35平台结合在一起,使小空间中的精密测量如今成为现实。OS35可处理来自微型IRt/c的信号,进行线性化并提供一个模拟信号输出(4 ~ 20 mA、0 ~ 5V、0 ~ 10V)。精确度可以在环境温度变化范围为-45 ~ 100°C (-49 ~ 212°F)时保持无漂移。对于具有1:2和4:1光学直视和侧视安装的四个传感器头,可提供内置空气净化[120°C (248°F)冷却]、空气净化护套[175°C (347°F)冷却]和安装托架。

规格:
外形尺寸:
变送器: 92 x 34.9 x 19.4 mm(3.6 x 1.3 x 0.76")
传感器: 25.4 x 6.3 mm(直径)(1 x 0.25")
变送器和传感器重量: 227 g (10 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
OS35RS-(1)-(2)-(3)
咨询  
货期: 
 
 
智能微型红外线热电偶,1:2光学视场
Quick Ship
  
OS35RS-4-(1)-(2)-(3)
咨询  
货期: 
 
 
智能微型红外线热电偶,4:1光学视场
Quick Ship
  
OS35RS-SV-(1)-(2)-(3)
咨询  
货期: 
 
 
智能微型红外线热电偶,1:2光学视场
Quick Ship
  
OS35RS-4SV-(1)-(2)-(3)
咨询  
货期: 
 
 
智能微型红外线热电偶,4:1光学视场
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-MR
OS36SM-MR
咨询  
货期: 
 
 
安装环;不锈钢,带硅垫圈,直径6 mm (0.25")
Quick Ship
  
OS36SM-APJ
¥620.06
货期: 5 周
 
空气净化护套;铝制,直径9.5 x 76 mm (⅜ x 3"),在175°C (347°F)时冷却
Quick Ship
  
OS36SM-MR-APJ
咨询  
货期: 
 
 
空气净化护套安装环;不锈钢,带硅垫圈,直径10 mm (0.38")
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 模型 选项:
OS35RS for 智能微型IR, T / C,1 for 2视野
OS35RS-4 for 智能微型IR, T / C,4 for 1视野
OS35RS-SV for 智能微型IR, T / C,SV 1 for 2侧视
OS35RS-4SV for 智能微型IR, T / C,4SV 4 for 1侧视

(2) 温度范围 选项:
-100C for 0到100°C
-250C for 0到250℃
-70C for -30到70C
-500C for 0到500℃

(3) 输出选项 选项:
-MA for 4到20 mA
-V10 for 0到10V
-V5 for 0到5V
-RS2 for RS232通信端口

(4) 电源供应 选项:
-12V for 12 Vdc电源
-24V for 24 VDC电源
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559