相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
非接触式红外热电偶
» OS137 系列
红外线温度传感器/变送器
紧凑型非接触式
OS137 系列
红外线温度传感器/变送器
查看下面所有型号
下单
可提供3种温度范围: OS137-1:0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
OS137-2:-18 ~ 260°C (0 ~ 500°F)
OS137-3:-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
传感器和变送器组合
发射率可调节
报警设定值和输出可调节
封装在一个外径25 mm (1.0")、 长127 mm (5.0")的NEMA 4 (IP65) 等级不锈钢外壳中
10:1 光学视场
可提供4 ~ 20 mA、0 ~ 5 Vdc、 0 ~ 10 Vdc、10 mV/度和 K型热电偶输出
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
OMEGA™ 紧凑型高性能工业级红外线传感器/变送器型号OS137可提供各种功能和选件,均封装在一个小型不锈钢外壳中。标准功能包括:可调节的发射率, 10比1光学视场,可调节的报警设定值和驱动外部继电器的电压输出,以及6种预选模拟信号输出,可与所有仪表、控制器、数据记录器、记录仪、计算机板卡和PLC轻松连接。该装置配备2个六角螺母、用于电源和输出连接的1.8 m (6')屏蔽电缆和完整的操作手册。
规格:
温度范围:
OS137-1:
0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
OS137-2:
-18 ~ 260°C (0 ~ 500°F)
OS137-3:
-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
精度:
读数的1.5%或3.5°F (2°C),以较大者为准
重复性:
读数的1%或2°F (1°C)
视场:
10比1
光谱响应:
5 ~ 14微米
发射率:
0.4 ~ 1.0,可通过单个旋转轴进行调节
响应时间:
150 毫秒,最终值的0 ~ 63%
输出:
-MA:
4 ~ 20 mA
-V1:
0 ~ 5 Vdc
-V2:
0 ~ 10 Vdc
-K:
K 热电偶
-MVF:
10 mV/°F
-MVC:
10 mV/°C
报警输出:
电压,100 mA驱动电流
报警设定值:
0 ~ 100%可调节,通过旋转轴设置
工作电源:
12 ~ 24 Vdc @ 50 mA
工作温度:
无冷却:
0 ~ 70°C
有水冷:
0 ~ 200°C
有风冷:
0 ~ 110°C
工作相对湿度:
低于95%相对湿度,无冷凝
外壳:
不锈钢, Nema 4 (IP65)
外形尺寸:
25.4(外径)x 127 mm(长)(1 x 5")
重量:
226 g (0.5 lb)
波长(颜色):
630-670 nm (红色)
作用距离:
达9.1 m (30')
最高激光功率输出:
低于1 mW
欧洲类别:
2类,EN60825-1/11.2001
FDA类别:
II类,符合21 CFR 1040.10
激光射束直径:
小于5 mm
射束发散:
低于2 mrad
电源开关:
电源盒上的滑动开关
电源指示灯:
红色LED
注意和认证标签:
位于激光头圆周上
激光孔和识别标签:
位于激光头圆周上
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
OS137-1-MV-F
咨询
货期:
数量
10毫伏/ F输出的红外线发射器
OS137-1-MV-C
咨询
货期:
数量
红外线发射器与10毫伏/ C输出
OS137-1-MA
咨询
货期:
数量
红外线发射器,4至20 mA输出
OS137-1-V1
咨询
货期:
数量
0至5 VDC输出的红外线发射器
OS137-1-V2
咨询
货期:
数量
0至10 VDC输出的红外线发射器
OS137-1-K
咨询
货期:
数量
红外线发射器,K 型热电偶输出
OS137-2-V1
咨询
货期:
数量
0至5 VDC输出的红外线发射器
OS137-3-MV-F
咨询
货期:
数量
10毫伏/ F输出的红外线发射器
OS137-3-MV-C
咨询
货期:
数量
红外线发射器,10毫伏/ C输出
OS137-3-MA
咨询
货期:
数量
红外线发射器,4至20 mA输出
OS137-3-V1
咨询
货期:
数量
0至5 VDC输出的红外线发射器
OS137-3-V2
咨询
货期:
数量
0至10 VDC输出的红外线发射器
OS137-3-K
咨询
货期:
数量
红外线发射器,K 型热电偶输出
配件
OS137-MB
¥
319.13
货期:
库存
数量
安装支架
OS137-AP
¥
319.13
货期: 5 周
数量
空气净化器
OS137-WC
¥
1,596.86
货期: 2 周
数量
水/空气冷却护套
OS137-LS
¥
1,334.04
货期:
库存
数量
激光瞄准器
PSR-24S
咨询
货期:
数量
稳压电源90-264 VAC输入,输出24伏,400毫安,螺纹插头,UL认证,美式插头
PSR-24L
咨询
货期:
数量
稳压电源90-264 VAC输入,输出24伏,400毫安,裸线端子,UL认证,美式插头
PSR-24L-230
¥793.14
货期: 2 周
数量
稳压电源,欧式插头,230 VAC输入,24 VDC输出。 400毫安,裸线端子,带CE认证
PSU-93
¥1,235.00
货期:
库存
数量
非稳压电源,16日至23 VDC,300 mA最大,螺丝端子
CAL-3-IR
咨询
货期:
数量
NIST可溯源校准
†
所有金额以RMB显示
注:
† OS137-LS 激光瞄准器:1个适合排列多个发射头的装置。仅在安装过程中使用。
400-820-0559