购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

红外线温度传感器/变送器
小型低成本非接触式

OS136

红外线温度传感器/变送器 | OS136

红外线温度传感器/变送器

查看下面所有型号

RoHS
  • 可提供2种温度范围: OS136-1:-18 ~ 202°C (0 ~ 400°F), OS136-2:149 ~ 538°C (300 ~ 1000°F)
  • 传感器和变送器组合
  • 封装在一个外径(3⁄4")、长89 mm (3.5")的不锈钢外壳中
  • 光学视场:6比1
  • 固定发射率为0.95
  • NEMA 4 (IP66)等级的外壳
  • 可提供4 ~ 20 mA、0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc,K型热电偶,10 mV/度模拟信号输出
  • 可实现快速准确的测量
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA®小型低成本、高性能红外线传感器/变送器型号OS136具有一个外径19 mm (3⁄4")、长89 mm (3.5")的NEMA 4 (IP66)防护等级不锈钢外壳。该小型变送器特别适合需要在难以进入的密闭空间或恶劣环境中测量温度的应用。OS136配备一条1.8 m (6')屏蔽电缆,用于电源和输出连接。各型号具有工业标准输出,可直接与所有仪表、控制器、数据记录器、记录仪、计算机板卡和PLC进行简单的接口连接。0.95的固定发射率允许快速简单的测量,无需在安装和使用时进行任何调节
†有关NIST校准订购信息,请参阅下一页的配件表。

规格:
温度范围:
OS136-1: -18 ~ 202°C (0 ~ 400°F)
OS136-2: 149 ~ 538°C (300 ~ 1000°F)
精度@22°C (72°F)环境温度:
OS136-1: 读数的3%或4.4°C (8°F),以较大者为准
OS136-2: 读数的3%或5.5°C (10°F),以较大者为准,185 ~ 510°C (365 ~ 950°F)
重复性: 读数的1%
光学视场: 6比1(距离比光点直径)
光谱响应: 5 ~ 14微米
响应时间: 150毫秒,最终值的0 ~ 63%
发射率: 固定为0.95
模拟信号输出:
MA: 4 ~ 20 mA
V1: 0 ~ 5 Vdc
V2: 0 ~ 10 Vdc
K: K型热电偶,补偿
MVC: 10 mV/°C
MVF: 10 mV/°F
输出负载要求:
最低负载(0 ~ 5 Vdc) 1 kΩ
最低负载(0 ~ 10 Vdc): 2 kΩ
最高负载(4 ~ 20 mA): (电源 – 4)/20 mA
最低负载(10 mV/度): 10 kΩ
最低负载(K型热电偶): 100 kΩ
工作环境温度:
无水冷: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
有水冷(OS136-WC): 0 ~ 200°C (32 ~ 392°F)
有风冷(OS136-WC): 0 ~ 110°C (32 ~ 230°F)
工作相对湿度: 低于95%相对湿度,无冷凝
OS136-WC的水流速: 0.25 GPM,室温,最低
OS136-WC的空气流速: 5 CFM(2.4升/秒)
预热时间: 1 ~ 2分钟
热冲击: 25°C的环境温度突然变化时约为30分钟
空气净化器的空气流速: 1 CFM (0.5升/秒)
变送器外壳: 316不锈钢,NEMA 4 (IP66)等级
工作电源: 12 ~ 24 Vdc @ 50 mA
外形尺寸: 19(外径)x 89 mm(长)(0.75 x 3.5")
重量: 181 g (0.40 lb)
激光波长(颜色): 630 ~ 670 nm(红色)
作用距离: 最多9.1 m (30')
最高激光功率输出: 低于1 mW @ 22°C环境温度
安全类别: 2类EN60825-1/11.2001
FDA类别: II类激光产品;符合21 CFR 1040.10
激光射束直径: 小于5 mm (0.2")
射束发散: 低于2 mrad
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
工作相对湿度: 低于95%相对湿度,无冷凝
电源开关:
电池盒上的滑动开关
电源指示灯: 红色LED
工作电源: 电池盒,3 Vdc(随附)
注意和认证标签: 位于激光头瞄准圆周上
识别标签: 位于激光头瞄准圆周上
孔径标签: 位于激光头瞄准圆周上
外形尺寸: 38(厚)x 50.8 mm(长)(1.5 x 2")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-1-MV-F
OS136-1-MV-F Star
¥1,515.00
货期: 库存
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,-18至202C(400F),10mV/ F 输出
  
OS136-2-MV-F Star
¥1,515.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,149至538C(300至1000F),10mV/ F 输出
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-1-MV-C
OS136-1-MV-C Star
¥1,515.00
货期: 库存
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,-18至202C(400F),10mV/ C 输出
  
OS136-2-MV-C Star
¥1,515.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,149至538C(300至1000F),10mvV/C 输出
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-1-MA
OS136-1-MA Star
¥1,515.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,-18至202C, 4至20 mA输出(0到400F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-2-MA
OS136-2-MA Star
¥1,515.00
货期: 库存
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,149至538C(300至1000F),4至20 mA输出
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-1-V1
OS136-1-V1 Star
¥1,515.00
货期: 库存
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,-18至202C(0到400F), 0至5 VDC输出
  
OS136-2-V1 Star
¥1,515.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,149至538C(300至1000F),0至5 VDC输出
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-1-V2
OS136-1-V2 Star
¥1,515.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,-18至202C(0向400F),0至10 VDC输出
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-2-V2
OS136-2-V2 Star
¥1,515.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,149至538C,0至10 VDC输出(300至1000F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-1-K
OS136-1-K Star
¥1,515.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,-18到202C(0到400F),K型热电偶信号输出
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-2-K
OS136-2-K Star
¥1,515.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
红外线发射器,149至538C型(300至1000F)K 型热电偶信号输出
附件
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-MB
OS100-MB Star
¥165.00
货期: 库存
符合RoHS标准
安装支架
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-AP
OS100-AP Star
¥245.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
空气净化器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS136-WC
OS136-WC Star
¥1,230.00
货期: 库存
未确定是否符合RoHS标准
水/空气冷却护套
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-LS
OS100-LS Star
¥1,440.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
激光瞄准器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4W-50
TX4W-50 Star
¥620.00
货期: 3 周
未确定是否符合RoHS标准
4芯屏蔽电缆,耐高温,15米(50“)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100 Star
¥276.00
货期: 库存
符合RoHS标准
4芯屏蔽电缆,30米(100')
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93 Star
¥389.00
货期: 库存
符合RoHS标准
24 Vdc电源,非稳压
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR Star
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
NIST可追踪校准
所有金额以RMB显示
注: †††OS136-LS激光瞄准器:1个适合排列多个发射头的装置。仅在安装过程中使用。