相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
红外温度测量仪器
»
固定架红外测温仪/发射器
» OS100E系列
小型工业级、非接触式
IR温度传感器/变送器
带内置LED显示屏选件
OS100E系列
温度传感器/变送器
查看下面所有型号
下单
-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F) 温度范围
可调节的发射率范围为 0.10 ~ 1.0
快速、准确、可重复的读数
可提供K型热电偶,0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc、4 ~ 20 mA或1 mV/Deg模拟信号输出型号
内置°C/°F 可切换显示功能
可提供带LED显示屏型号
坚固耐用的小型工业级外壳,带远距离传感器头
用户可调节的上限或下限报警输出
所有型号均标配PC接口
OS100-SOFT数据采集和实时温度显示软件
NEMA 4 (IP65)等级的铝制外壳
可提供带有高温传感器头的型号(请查看"订购方法"说明)
红外温度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
打印
页首
产品描述
OMEGA™ OS100E 系列小型 红外线变送器可测量的温度范围为-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)。它们包含一个远程安装的红外线传感器头,连接到基于微处理器的高性能信号调节器。该小型传感器头特别适合在密闭、难以进入的空间和恶劣环境中测量温度。传感器头通过1.8 m (6')的屏蔽电缆连接到主电子设备外壳。 信号调节器的主电子设备安装在一个坚固耐用的NEMA 4 (IP65)等级的压铸铝外壳中。
OS102E包括内置的LED显示屏,可在°C和°F显示之间切换。标准功能包括可调节的发射率、可现场调节的报警输出和RS232 PC接口。该装置具有模拟信号输出,如4 ~ 20 mA、 0/5 Vdc、0/10 Vdc、1 mV/Deg和 K型热电偶。
耐扭电缆固定头。
规格:
温度范围:
-18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
精度:
读数的±2%或2.2°C(4°F),以较大者为准
(@ 22°C (72°F)环境温度和0.95或更高的发射率)
光学视场:
6:1(距离/光斑直径)
传感器头电缆延长线:
总长最多15 m (50')
重复性:
读数的±1%
光谱响应:
5 ~ 14微米
响应时间:
100 ms(最终值的0 ~ 63%)
发射率范围:
0.1 ~ 1.00,可调节
显示器选件(102E):
4位数LED,可切换°C/°F
工作温度:
主变送器:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
传感器头:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
传感器头(-HT型号):
0 ~ 85°C (32 ~ 185°F)
带OS100-WC (水冷护套)的传感器头:
0 ~ 200°C (32 ~ 392°F)
工作相对湿度:
低于95%相对湿度,无冷凝
OS100-WC的水流速:
0.25 GPM,室温
热冲击:
25°C (77°F)的环境温度突然变化时约为30分钟
预热时间:
3 分钟
OS100-AP空气流速:
1 CFM (0.5 L/s)
工作电源:
12 ~ 24 Vdc @ 150 mA
PC通讯:
串行RS232,双向
模拟信号输出:
MV:
1 mV/Deg
K:
K型热电偶
MA:
4 ~ 20 mA
V1:
0 ~ 5 Vdc
V2:
0 ~ 10 Vdc
输出负载要求:
最小负载:
1 kΩ (0 ~ 5 Vdc), 2 kΩ (0 ~ 10 Vdc)
最高负载(4 ~ 20 mA):
(电源 - 4)/20 mA
变送器外壳:
NEMA 4 (IP65),压铸铝
传感器头外壳:
NEMA 4 (IP65), 铝
报警输出:
开极,100 mA
报警设定值:
0 ~ 100%,可调节
报警死区:
5.5°C (10°F)
外形尺寸:
传感器探头:
25.4(外径)x 63.5 mm(长)(1 x 2.5")
主外壳:
65.5(宽)x 30.5(厚)x 115.3 mm(长)(2.58 x 1.2 x 4.54")
重量:
272 g (0.6 lb)
激光瞄准器(OS100-LS)
波长(颜色):
630 ~ 670 nm(红色)
操作距离(激光点):
最多9.1 m (30')
最高输出光功率:
低于1 mW @ 25°C (77°F)环境温度
欧洲分类:
Class 2, EN60825-1/11.2001
最大工作电流:
25 mA @ 3 Vdc
FDA分类:
符合 21 CFR 1040.10,II类激光产品
射束直径:
5 mm
射束发散:
<2 mrad
工作环境:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F);0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
电源开关:
电池盒上的滑动开关
电源指示灯:
红色LED
工作电源:
电池盒,3 Vdc(包含 两节 1.5 Vdc"AA"锂电池)
软件(随附):
需要Windows 98或更新版 Windows操作系统
†
所有金额以RMB显示
注:
配备传感器头和1.8 m (6')电缆、传感器头安装螺母、主电子设备外壳、用户软件和操作手册。
400-820-0559