购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

高温数据记录器
带USB接口

OM-EL-USB-1-PRO-A

高温数据记录器 | OM-EL-USB-1-PRO-A

高温数据记录器

查看下面所有型号

  • -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)量程
  • 316不锈钢壳体——NEMA 4X (IP67)防护等级
  • USB接口便于设置和数据下载
  • 即时或延迟启动记录
  • 随附可更换高容量锂电池和 Windows® 控制软件
数据记录仪 - 查看相关产品

产品描述

OM-EL-USB-1-PRO-A数据记录 器可测量并存储-40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)温度范围中的多达32,510个温度读数。316不锈钢壳体耐腐蚀、抗冲击并防水,达到NEMA 4X (IP67)标准。该设备由2⁄3 AA锂电池供电,记录时间长达3年。
通过将模块直接插入PC的USB端口并运行易于使用的Windows软件, 用户可轻松设置数据记录器及下载存储的数据。
软件可选择的设置参数包括记录速率  (1 sec、10 sec、1 min、5 min、 30 min、1 hr、6 hr、12 hr)、开始日期/时间,以及所需的温度单位   (°C或°F)。然后,可以用图形表示数据、打印数据并将数据导入Excel等其他应用程序。该数据记录器配有一块高容量长寿命锂电池。

规格:
温度范围: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
分辨率: 0.1°C (0.2°F)
精度:
    常规(0 ~ 40°C):
±0.2°C (±0.4°F)
    最大(-40 ~ 125°C): ±0.5°C (±1.0°F)
温度单位: 可在软件中选择°C或°F
存储器: 32,510个读数
记录间隔: 1 sec、10 sec、1 min、
5 min、30 min、1 hr、6 hr、12 hr(可在软件中选择)
启动日期/时间: 可在软件中选择
工作温度: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
软件: Windows 2000/XP/VISTA和7(32位和64位)
电源: 2⁄3 AA 3.6V锂电池(随附)
电池寿命: -20°C和10 sec记录间隔下最少1年,80°C和10 sec记录间隔下通常2年,最多3年
重量: 128 g (4.5 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
OM-EL-USB-1-PRO-A Star
¥1,190.00
货期: 库存
 
带USB接口的高温数据记录器
OM-EL-USB-1-PRO-BATT Star
¥119.00
货期: 库存
 
备用2⁄3 AA 3.6V锂电池
所有金额以RMB显示
注: 配备Windows软件光盘,及2⁄3AA 3.6V锂电池。