omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

便携手持式数据记录器 - 停产

OM-DAQPRO-5300

便携手持式数据记录器 | OM-DAQPRO-5300

便携手持式数据记录器

查看下面所有型号

  • 点击新款OM-CP-OCTPRO作为替代及升级产品
  • 8通道数据记录器 — 测量电压;电流;PT100 RTD;J型、K型、T型热电偶;2252Ω 或 10 KΩ热敏电阻;频率/脉冲信号输入
  • 16位采样分辨率
  • 快速USB通信
  • 采样速度快 — 每秒采集多达4000次(单通道爆发模式)
  • 大存储容量 — 512 KB RAM
  • 图形显示屏 — 将所采集数据显示为测量值、图形或表格
  • 多个记录数据组 — 最多可存储100个记录数据组
  • 适用于Windows XP/VISTA/7的强大分析软件
实验室记录仪和数据记录仪 - 查看相关产品

产品描述

OM-DAQPRO-5300 系列现已停产。 请点击新款OM-CP-OCTPRO作为您的替代及升级产品。

OM-DAQPRO-5300-UNIV是一款便携式8通道数据采集和记录系统,配有图形显示屏和内置分析功能。该数据记录器由内置充电电池供电,无需连接到计算机,即可采样、处理并显示测量值。
OM-DAQPRO-5300-UNIV是专业化的独立式数据记录系统,它经济实惠、外形紧凑,可在多种应用场合使用。这种16位高分辨率的8通道数据记录器配备图形显示屏和分析功能,可以实时测量电压、电流和温度。凭借其高分辨率和快速模数转换器(ADC),OM-DAQPRO-5300-UNIV可满足大部分行业应用中的大部分数据记录要求。在图形界面中实时显示测量值并进行分析是其特有的功能,最大限度地减少了将所采集数据下载到计算机中进一步进行分析的需要。
每个OM-DAQPRO-5300-UNIV数据记录器的内部都嵌入一个唯一的序列号,可以加载描述性的注释以便安全标识。
由于所有功能都分布在带有8个图标的菜单中,这种数据记录器使用起来非常简单。数据记录器前键盘上的4个按钮可以用于浏览每个菜单并且执行任何命令。
输入
OM-DAQPRO-5300-UNIV有8个用于测量电压、电流、温度和脉冲的输入通道。用户可以选择的输入类型/范围包括0 ~ 24 mA、0 ~ 50mV、 0 ~ 10 V、2252Ω或10 KΩ热敏电阻、PT100 RTD、J/K/T型热电偶温度传感器、内部温度、脉冲计数器、频率计以及多达20个用户定义的传感器(用于以工程单位标定模拟电压或电流输入)。
OM-DAQPRO-5300-UNIV可以记录多达8个两线或4个三线PT100 RTD输入中的数据(对于每个连接的三线PT100 RTD输入,都需要使用两个输入通道)。频率/脉冲计数器只能用于输入通道。该数据记录器提供了一种简单直观的工具,用于定义多达20种自定义传感器。
几乎所有0~10V和4~20mA 传感器都可以使用有含意的工程单位(如psi或gpm)显示和标定。传感器定义存储在数据记录器存储器中,并且添加到传感器列表上。传感器读数以用户定义的单位显示在OM-DAQPRO-5300-UNIV的LCD显示屏上以及Windows软件中。
输入通道使用可插拔的螺钉式接线端子,方便了连接。内部时钟和日历记录每个测量采样的日期和时间。
输出
当输入通道在规定范围以外(输入/输出通道8作为输入或报警输出)时,OM-DAQPRO-5300-UNIV可以自动启动外部报警设备,例如激励声响报警器或者打开警示灯。外部报警设备(声响或可视报警器)连接到输入/输出通道8的螺钉式接线端。报警输出是集电极开路输出,类似于电气开关。可以分别为每个输入通道设置上限/下限报警值以及是否在超限情况下启动报警输出。
Windows软件
OM-DAQPRO-5300-UNIV系统还配备强大的Windows软件。把数据记录器连接到PC时,可以用高达100个采样/秒的速率查看实时显示,并且自动下载的执行速率更高。
软件可以显示图形、表格或仪表中的数据;可用各种数学工具分析数据;或者将数据导出到电子表格。Windows软件还让您可以设置数据记录器并且发送报警设置、触发条件和文本注释等高级指令。


规格:
输入数量: 8个差分模拟输入
输入类型: 每个输入可选择的类型:0 ~ 24mA、0 ~ 50mV、0 ~ 10V、2252Ω或10 KΩ热敏电阻、PT100 RTD、J/K/T型热电偶、脉冲和频率(仅限输入通道1)
0 ~ 24 mA
范围:
0 ~ 24 mA
分辨率: 4.76 µA
精度: 满量程的 ±0.5%
环路阻抗: 21 Ω
0 ~ 50 mV
范围:
0 ~ 50 mV
分辨率: 3 µV
精度: 满量程的 ±0.5%
输入阻抗: 50 MΩ
0 ~ 10 V
范围:
0 ~ 10 V
分辨率: 200 µV
精度: 满量程的 ±0.5%
输入阻抗: 125 KΩ
热敏电阻类型: 2252 Ω/10KΩ 热敏电阻(OMEGA 44000系列)
范围: -25 ~ 150°C (-13 ~ 302°F)
分辨率: 0.05°C
精度: 满量程的 ±0.5%
RTD类型: 100 Ω Pt RTD,α = 0.00385
范围: -200 ~ 400°C(-328 ~ 752°F)
分辨率: 0.1°C (7 mΩ)
精度: -200 ~ -50°C范围,读数的±0.5%;50 ~ 400°C,读数的±0.5%;-50 ~ 50°C,±0.5°C
RTD输入数: 多达8个两线PT100通道或者4个三线PT100通
所有金额以RMB显示
注: 每台OM-DAQPRO-5300-UNIV数据记录器都附带Windows软件光碟、100-240 Vac通用适配 器、USB电缆、NIST校准证书、操作手册和手提箱。
400-820-0559