购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

8/16通道热电偶/电压输入USB数据采集模块

OM-DAQ-USB-2401

8/16通道热电偶/电压输入USB数据采集模块 | OM-DAQ-USB-2401

8/16通道热电偶/电压输入USB数据采集模块

查看下面所有型号

RoHS
  • 8个差分或16个单端模拟输入
  • 24位分辨率,最大采样率达到1000次/秒
  • 用户可对J、K、T、E、R、S、B、N型热电偶输入或电压输入编程
  • 内置4个冷端补偿温度传感器和热电偶开路检测功能
  • 由USB端口直接供电或由外部直流电源供电
  • 与PC之间设有500V隔离,保证了安全、无噪声测量
  • 为Windows XP、Vista和Windows 7环境中的Visual Basic、C#和Visual C++提供免费NET API/驱动程序,可至OMEGA官网下载
  • 提供+12 Vdc输出电压用于传感器激励
  • 带有用于工作台、DIN导轨或墙壁安装的安装件
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

OM-DAQ-USB-2401是一款全速USB 2.0热电偶/电压输入数据采集模块(完全兼容USB 1.1和USB 2.0端口)。该独立模块从USB端口获得工作所需的电源也可以使用外部电源(可选)。所有可配置的选项(包括各通道输入类型与范围)都可以通过软件编程。OM-DAQ-USB-2401具有用户可编程的电压输入,其范围是±30 mV ~ ±10V(满量程)。紧凑、模块化的外形确保其在多种应用场合简单易用。利用随附安装件,可以将数据记录器安装到DIN导轨或墙壁上,还可以方便地在工作台上操作。所有模拟输入通道都可以按顺序测量,每条通道测量最快大约需1ms。每秒总共可以测量1000个采样,采样均分在所有打开的测量通道中。*

规格:
隔离: 与PC之间设有500V隔离
外部激励输出电压: 12 Vdc稳压电源,最大总电流输出为67 mA
电源要求:直接通过USB端口供电,最大电流500mA;或者由外部7.5 ~ 12Vdc电源供电
环境要求: 0 ~ 50°C (0 ~ 122°F),相对湿度95%(无冷凝)
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),相对湿度95%,无冷凝
储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 85°F)
重量: 0.23 kg (0.5 lb)
外形尺寸: 107(宽) x 128(长) x 39 mm(高)(4.2 x 5.1 x 1.5")
输入电压范围: 可使用软件逐条通道对输入电压范围编程(差分/单端输入)
-10~ 10V    -500~500mV
-5~5V      -250~250 mV
-2.5~2.5V    -125~125 mV
-2~2V     -75~75 mV
-1~1V      -30~30 mV
热电偶输入信号范围
J型:
-18 ~ 1200°C (0 ~ 2192°F)
K型: -129 ~ 1372°C (-200 ~ 2502°F)
T型: -101 ~ 400°C (-150 ~ 752°F)
E型: -184 ~ 1000°C (-300 ~ 1832°F)
R型: 204 ~ 1768°C (400 ~ 3214°F)
S型: 204 ~ 1768°C (400 ~ 3214°F)
B型: 538 ~ 1820°C (1000 ~ 3308°F)
N型: -129 ~ 1300°C(-200 ~ 2372°F)
热电偶输入
热电偶精度:
通常,在极低速模式下,分辨率为24位
J = ±1.1°C
K = ±1.2°C
T = ±1.1°C
E = ±1.0°C
R = ±2.5°C
S = ±2.6°C
B = ±3.3°C
N = ±1.5°C
冷端补偿精度: ±1.0°C
模拟输入精度:
差分输入:
通常,在极低速模式下,精度为读数的0.015%+量程的0.004%+10uV(不包括噪声)
单端输入: 通常,在极低速模式下,精度为读数的0.05%+量程的+0.01%+50uV(不包括噪声)
USB设备类型: USB 2.0(全速版)
设备兼容性: USB 1.1、USB 2.0
电源: 通过USB或9 Vdc通用适配器(随附)供电
适用于导轨应用的DIN导轨安装式: 可选
热电偶开路检测: 当某条通道配置为热电偶传感器输入时,该功能便自动启用
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-2401
OM-DAQ-USB-2401 Star
¥4,510.00
货期: 库存
符合RoHS标准
8/16通道热电偶/电压输入USB数据采集模块
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-CABLE
OM-DAQ-USB-CABLE Star
¥165.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
1.83 m (6') USB电缆
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240 Star
¥206.00
货期: 库存
符合RoHS标准
9 Vdc通用电源适配器(备用)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQ-USB-TB
OM-DAQ-USB-TB Star
¥206.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
接线端子(4件装)(备用)
所有金额以RMB显示
注: 完整的包装包括软件,驱动,快速入门手册,USB 线,台式辅助件,DIN 槽和墙上安装附件,4个接线端子,9 Vdc 的通用电源适配器,OMEGA 螺丝刀,和2种带有已剥好线的K型热电偶(TC-TT-K-24-36),免费DAQ中心软件可至OMEGA官网下载。

产品手册:

下载 OM-DAQ-USB-2400 说明书
下载 OM-DAQ-USB-2400 快速入门手册