相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-820-0559
首页
»
数据采集
»
数据记录仪
»
数据记录仪查找
» OM-CP-PRTEMP140
温度压力一体记录仪
OM-CP-PRTEMP140
温度压力一体记录仪
查看下面所有型号
下单
工作温度高达140℃(284℉)
浸没式(IP68)
用户可更换电池
坚固的不锈钢主体
可编程的启动时间
软件电池寿命指示器
嵌入式安装(OM-CP-PRTEMP140-LVL)或1/8 NPT压力端口(OM-CP-PRTEMP140-NPT)
开箱即用型
免费NIST认证
数据记录仪 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
软件
打印
页首
产品描述
"OM-CP-PRTEMP140是一款高温高压一站式数据记录仪,专为用于高压灭菌器验证,绘图研究和加压过程而研发。该双重用途装置具有OM-CP-HITEMP140系列数据记录仪的外形特点,由坚固的不锈钢制成,长度小于64 mm(2.5""),适合在小型空间中使用。
OM-CP-PRTEMP140数据记录仪同时下载温度和压力数据并在单个图表中显示综合结果,简化了数据收集和分析并为用户消除了不必要的步骤。该数据记录仪能够测量和记录-20~140℃(-4~284℉)范围内的温度以及0~5 bar范围内的压力,适用于各种应用,即使是最恶劣的条件。OM-CP-PRTEMP140的内存容量可最多存储32,700个时间和日期标记的读数并保留数据,即使在电池放电时。
OM-CP-PRTEMP140采用新软件,使得从设备启动到数据分析的整个过程高效便捷。 可以以各种格式(包括图形和表格)查看下载的数据,还可以将数据导出到Excel®以便深入分析和计算。
产品规格
压力
传感器:
应变计
范围:
0~5 bar
分辨率:
0.0001 bar
校准精度:
±0.03 bar (20~140℃)
温度
传感器:
电阻式温度检测器(RTD)
范围:
-20 ~ 140℃ (-4 ~ 284℉)
分辨率:
0.01℃
校准精度:
±0.1℃ (20~140℃)
常规
启动模式:
•
立即启动
•
延迟启动(最多提前18个月)
停止模式:
手动或定时(指定日期和时间)
实时记录:
可与电脑一起使用,实时监控和记录数据
内存:
32,767个读数
密码保护:
可以将可选密码编程到设备中以限制对配置选项的访问。可以在没有密码的情况下读取数据
读取速率:
每秒读取1次~每24小时读取1次
校准:
通过软件进行数字校准
校准日期:
在设备内自动记录
包含内存:
是
数据格式:
℃,℉,°R,K,bar,mbar,PSI,inHg,mmHg,atm,Torr,Pa,kPa,MPa
电池寿命:
2年(典型值)(1分钟读取速率)
电池类型:
包括3.6V高温锂电池;用户可更换
时间精度:
在25℃下,±1分钟/月
扩展操作:
在140℃下,±20分钟/月
电脑界面:
需使用OM-CP-IFC400 USB扩展坞或OM-CP-IFC406多路复用器接口;125,000波特率
软件:
Windows® XP SP3/Vista/7和8(32位和64位)
工作环境:
-20~140℃ (-4~284℉), 0~100% RH, 0.002~100 PSIA
外形尺寸:
OM-CP-PRTEMP140-LVL(齐平顶部):
50.2 (长)×24.6 mm (直径) (1.98×0.97"")
OM-CP-PRTEMP140-NPT(NPT顶部):
58.2 (长)×24.6 mm (直径) (2.3×0.97"")
重量:
OM-CP-PRTEMP140-LVL(齐平顶部):
90 g (3.2 oz)
OM-CP-PRTEMP140-NPT (NPT顶部):
100 g (3.5 oz)
材料:
316 不锈钢
IP等级:
IP68"
†
所有金额以RMB显示
注:
配备3.6 V锂电池。操作手册和USB接口电缆包含在OM-CP-IFC400软件/电缆包中(数据记录仪操作需要,单独出售)。
软件:
下载
CN7-A Software
下载
OM-CP software
400-820-0559